Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Linie de producție utilizată pentru îmbutelierea și transportul apei într-o fabrică de producție.

Ingineria echipamentelor farmaceutice

Accelerați implementarea flexibilă și modulară a echipamentelor pentru liniile de proces/ambalare. Eficientizați proiectarea, construirea, instalarea și punerea în funcțiune. Creșteți eficiența cu fluxurile de lucru automatizate. Îmbunătățiți viteza și calitatea prin proiectarea bazată pe simulare. Activați serviciul de la distanță pe viață cu analize avansate de date.

Construiți inginerie inteligentă și conectată a echipamentelor farmaceutice

Producătorii de echipamente farmaceutice se confruntă cu cereri crescânde de echipamente flexibile și inteligente în contextul evoluției nevoilor industriei și a întreruperilor lanțului de aprovizionare. Pentru a extinde și a furniza echipamente avansate, rapid de pus în funcțiune, acestea trebuie să redefinească designul. Ingineria echipamentelor farmaceutice permite dezvoltarea eficientă a soluțiilor de înaltă calitate, plug-and-play, cu întreținere predictivă și eficientă.

Proiectați și livrați echipamente mai eficient

Creați echipamente de fabricație farmaceutice care oferă informații bazate pe date privind performanța proiectului, astfel încât să puteți livra echipamente care îndeplinesc cerințele de calitate ale clienților - la timp și la buget.

30% Reducerea timpului de nefuncționare

Îmbunătățiți productivitatea și eficiența prin reducerea timpilor neplanificate cu până la 30% și a consumului de energie cu până la 10% . (CORSCH AG)

Producție flexibilă

Creați linii de ambalare modulare, reconfigurabile, care se pot adapta rapid la modificările formatelor de produse, tipurilor de ambalare și volumelor de producție. (IBERFAR)

50% Timp mai rapid de introducere pe piață

Comandați și validați virtual noile configurații ale mașinilor înainte de implementarea fizică pentru a reduce timpul de introducere pe piață cu până la 50% . (groninger & co. gmbh)

Transformarea proceselor de dezvoltare a echipamentelor farmaceutice

Optimizați dezvoltarea echipamentelor cu date și un digital twin cuprinzător. Obțineți vizibilitate completă, furnizați date actuale echipelor și activați mai multe iterații. Explorați pilonii cheie ai ingineriei echipamentelor farmaceutice.

Select...

Gestionați proiectul, cerințele produsului și datele de proiectare într-o singură locație pentru a îmbunătăți procesele și a permite o reutilizare mai mare a proiectelor. Cu tot ce au nevoie într-un singur loc, inginerii obțin flexibilitatea de care au nevoie pentru a fi mai eficienți.

  • Integrați proiectul, cerințele produsului și datele de proiectare într-un singur BOM multidisciplinar
  • Construiți și depozitați module de modele dovedite
  • Folosiți modulele de proiectare pentru a automatiza fluxurile de lucru de inginerie și pentru a permite integrarea ușoară și fără probleme pentru utilizatorii finali
Luate în considerare pe întreaga durată a unui proiect flexfill, putem obține economii de timp de până la 50% în comparație cu o mașină dezvoltată la comandă.
Robert Kibele, Manager de produs, groninger & co. gm

Soluții de inginerie a echipamentelor farmaceutice

Managementul ciclului de viață al produsului

Stabiliți o singură sursă de adevăr pentru toate datele legate de produs pentru a asigura o colaborare eficientă între toate echipele pe parcursul întregului proces de fabricație.

Ingineria produselor mecanice

Simplificați procesul de proiectare cu software-ul CAD intuitiv, lider în industrie. Integrați complet toate funcțiile de proiectare într-un singur mediu de dezvoltare pentru o colaborare mai rapidă de la conceptul inițial la proiectarea detaliată.

Inginerie de performanță

Accelerați inovația cu un digital twin. Preziceți comportamentul echipamentului, creșteți precizia și câștigați încredere timpurie în proiectare. Reduceți prototiparea fizică prin simularea virtuală a conceptelor.

Ingineria automatizării mașinilor

Permite un proces eficient de proiectare pentru echipamente flexibile, modulare, cu o bibliotecă de componente standardizate și reutilizabile. Utilizați modulele pentru a automatiza fluxurile de lucru de inginerie și pentru a livra rapid echipamente de generație următoare la scară.

Simularea sistemelor industriale

Activați punerea în funcțiune virtuală pentru a valida și optimiza sistemele industriale pentru a asigura eficiență, productivitate și fiabilitate optime, fără a compromite calitatea.

Managementul calitatii

Implementați o abordare raționalizată și sistematică a asigurării calității pentru a permite îmbunătățirea continuă pe parcursul întregului ciclu de viață al echipamentului, de la dezvoltarea inițială până la construcție și nu numai.

Întrebări frecvente

Luați legătura cu experții noștri