Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Pikolin beneficiază de două ori de SCADA și Managementul Energiei

Ce este mai bine decât să beneficiezi de o soluție o singură dată? Așa este - beneficiați de ea de două ori. Descoperiți cum Pikolin a realizat acest lucru într-o unitate de producție nou-nouță. Alimentat de SIMATIC SCADA și Energy Management, consumă mai puțină energie și are totuși o capacitate de producție mai mare.

Provocare: Eficiență, productivitate și sustenabilitate

Pikolin este principalul producător de produse de somn din Spania. Noile sale facilități din Zaragoza, Spania, sunt cel mai mare și mai avansat complex industrial din Europa în sectorul produselor pentru somn, precum și unul dintre cele mai mari din lume. Pikolin se angajează să fie responsabil pentru mediu și a primit recent certificarea pentru managementul energiei în conformitate cu standardele ISO 14001 și 50001. Mutarea la noua unitate a oferit o oportunitate unică de a proiecta toate instalațiile și procesele de la zero pentru a îndeplini cele mai înalte standarde de productivitate, eficiență și durabilitate.

Pentru a asigura conformitatea continuă cu ISO 50001 și pentru a permite îmbunătățirea continuă a operațiunilor, Pikolin a ales SIMATIC SCADA și Managementul Energiei.

O soluție care plătește pur și simplu

14% Mai puțină energie electrică

Pikolin a reușit să-și reducă consumul de energie cu 14% pe metru pătrat în întreaga companie.

40% Mai puțin gaz natural

În plus, consumul de gaze în zona de producție a fost redus cu 40% pe metru cub.

30% Capacitate de producție mai mare

În același timp, Pikolin a reușit să crească capacitatea de producție cu aproape o treime.

O solutie scalabila pentru gestionarea productiei si a energiei

Pikolin a dorit să poată obține controlul și vizibilitatea deplină a tuturor proceselor din noua sa unitate. În acest scop, compania a implementat mai întâi un sistem SCADA SIMATIC WinCC V7, completat de un SIMATIC Energy Manager PRO sistem de management al energiei, care ajută Pikolin să respecte ISO 50001 și interfețele operatorilor SIMATIC HMI.

Am fost întotdeauna un partener și furnizor de încredere, astfel încât instalațiile electrice utilizează în principal produse și soluții Siemens, cu diverse controlere SIMATIC și dispozitive de măsurare SENTRON PAC pe podeaua de producție. Toate datele sunt legate de un sistem SCADA SIMATIC WinCC V7 care rulează într-un mediu virtual. Acest sistem este completat de SIMATIC Energy Manager PRO pentru monitorizarea și analiza consumului de energie și media.

Grupo Pikolin, Spania: Dedicat confortului somnului

Pikolin a început ca o mică fabrică de saltele în 1948 și este acum principalul producător de produse pentru somn din Spania. Cu o cifră de afaceri de 446 milioane de euro, este clasat ca al doilea grup european ca mărime în sectorul confortului pentru dormit și este lider de piață în Spania și Franța. Grupul are aproximativ 3.000 de angajați în cele nouă fabrici din Europa și două în Asia de Sud-Est.

La Pikolin, calitatea este pe primul loc: compania a stabilit sisteme globale de calitate pentru întreaga companie, deoarece consideră controlul calității ca un proces dinamic și integrat de monitorizare a companiei la toate nivelurile. Pe 26 ianuarie 1996, Pikolin a devenit prima companie din sectorul produselor de somn care a primit certificatul ISO 9002 de către AENOR, asociația spaniolă pentru standardizare și certificare.

Un showroom cu saltele Pikolin. Numele companiei este afișat cu litere mari.

Dedicat calității

În iunie 2003, după ce standardul a fost actualizat la ISO 9001:2008, Pikolin și-a actualizat și îmbunătățit întregul sistem de calitate. În plus, Pikolin S.A. a implementat recent un sistem de management de mediu conform ISO 14001, care a fost, de asemenea, certificat de AENOR. În noile unități de producție de la Plataforma Logística din Zaragoza (Plaza), toate produsele și componentele Pikolin sunt supuse unor controale extinse de calitate, în efortul de a oferi cele mai înalte niveluri de confort și bunăstare.

De ce Pikolin a ales soluțiile noastre integrate

Doi oameni de afaceri se uită unul la celălalt. Există mai multe ecrane cu diagrame și date în fundal.

Îmbunătățirea performanței la toate nivelurile

Pikolin a dorit să construiască o fabrică pentru viitor, cu tehnologie de ultimă oră, extensibilă și flexibilă și care crește odată cu cerințele companiei. Această tehnologie a inclus o soluție SCADA cuprinzătoare și scalabilă pentru managementul instalațiilor și proceselor.

Compliance cu ISO 50001/ISO 14001

Pikolin a avut un accent clar pe proiectarea clădirilor ecologice, folosind cele mai avansate tehnologii disponibile pentru facilități. În conformitate cu această abordare și pentru a asigura conformitatea cu ISO 50001/ISO 14001, compania a implementat o soluție de management energetic de ultimă generație.

O fotografie exterioară a unei clădiri din fabrică, cu „Pikolin” imprimat în roșu pe partea laterală a clădirii și copaci în fața acesteia.
Un bărbat, care se uită la un ecran care arată o aplicație și date, este văzut din spate.

Inginerie și întreținere eficiente

Pentru a putea adapta cu ușurință atât sistemul SCADA, cât și sistemul de management al energiei, Pikolin a căutat o soluție integrată care să includă și nivelul de automatizare. Acest lucru ar asigura faptul că sistemele ar putea fi proiectate și întreținute eficient cu ajutorul unui furnizor local de soluții.

O soluție foarte convenabilă pentru gestionarea energiei

De la mutarea în noile sale facilități, Pikolin a redus semnificativ consumul de energie al companiei pe metru pătrat. Acest lucru se datorează utilizării tehnologiilor avansate și controlului mai bun al diferitelor surse de energie care este permis de SIMATIC WinCC și în special capacităților de analiză ale SIMATIC Energy Manager PRO.

Prin utilizarea interfețelor de operator SIMATIC HMI, Pikolin a îmbunătățit productivitatea, eficiența și gradul de utilizare. 30.000 de puncte de date, care pot fi accesate prin 20 de clienți web, asigură integrarea și vizibilitatea excelentă a datelor.

Cu SIMATIC WinCC și Energy Manager PRO, Pikolin poate colecta date din diferite surse împreună cu informații detaliate despre timp. Acest lucru oferă Pikolin capacități extinse de analiză și control al consumului său de energie.

SIMATIC Energy Manager este intuitiv și ușor de implementat și operat și ne oferă un instrument puternic de analiză și control.
Vidal Jose Beltran Relancio, Director tehnic și de întreținere, Pikolin SL