Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Industria chimică, Australia

Proiectarea finisajului perfect

Fiind cel mai mare producător de produse de îngrijire ulterioară a vehiculelor din Australia, MotorOne și-a transformat unitatea de dezvoltare chimică cu tehnologia noastră de automatizare, îmbunătățind eficiența operațională și reducând costurile. Drept urmare, MotorOne a înregistrat o creștere de 20% a producției în termen de trei luni de la implementare.

Cum poate un lider în industria auto de 50 de ani să îmbrățișeze transformarea digitală fără a-și pierde avantajul?

MotorOne, cel mai important producător australian de produse post-îngrijire auto, s-a angajat într-o călătorie de transformare digitală pentru a spori eficiența operațională și vizibilitatea în procesele sale. Adoptând soluțiile noastre la unitatea lor de dezvoltare chimică, MotorOne a standardizat procesele complexe, producția automatizată și scalată, toate acestea asigurându-și în același timp operațiunile viitoare. Au făcut acest lucru făcând pasul îndrăzneț de a fi primii din lume care au integrat tehnologia noastră PCS Neo cu Opcenter.

+ 20% Creșterea producției în primele trei luni

7000m2 Centrul de producție și distribuție MotorOne

2000 parteneri din toate sectoarele de comerț și reprezentanțe

Stimularea digitalizării și automatizării în producție

Prin intermediul partenerului nostru de soluții Mescada, MotorOne a implementat platforma SIMATIC PCS Neo pentru gestionarea rețetelor produselor lor și pentru controlul și îmbunătățirea vizibilității operaționale. Acesta este primul proiect PCS Neo din Australia. Bazându-se pe moștenirea SIMATIC PCS 7, PCS Neo păstrează același hardware robust, valorificând în același timp infrastructura bazată pe cloud, care permite mai multor ingineri să colaboreze perfect la sistem la fața locului sau de la distanță.

Acest proiect este semnificativ, deoarece, la nivel global, este prima instalare a PCS Neo integrată cu platforma noastră de operațiuni de producție, Opcenter, interfațând direct cu sistemul Enterprise Resource Planning (ERP) al MotorOne. Această integrare a simplificat operațiunile și a îmbunătățit capacitățile de luare a deciziilor între echipe.

Adoptarea PCS Neo asigură faptul că MotorOne este rezistent la viitor, echipat cu tehnologii avansate care susțin scalabilitatea și adaptabilitatea. Cu aceste progrese, MotorOne este bine poziționat pentru a satisface cerințele pieței în evoluție și pentru a continua să ofere o valoare excepțională clienților săi.

Un muncitor în îmbrăcăminte înaltă folosește panoul de control cu ecran tactil al unei mașini industriale dintr-o fabrică.

CEO-ul MotorOne, Greg Lewis, subliniază necesitatea automatizării în operațiunile lor pentru a asigura consecvența și eficiența. Îndepărtarea de procesele manuale a fost esențială pentru companie, permițându-le să sporească productivitatea și să-și mențină poziția de lider în industria auto.

Această transformare a dat deja rezultate semnificative, cu o creștere raportată de 20% de la implementarea noului sistem, poziționând MotorOne pentru un succes și mai mare în viitor.

Am decis cu adevărat odată ce am investit în această frumoasă instalație de aici că trebuie să automatizăm și trebuia să fim în fața tehnologiei. Ne va permite să ne dublăm, să ne triplăm creșterea din locul în care ne aflăm.
Greg Lewis, CEO, Grupul MotorOne

Parteneriatul nostru cu MotorOne este doar începutul unei călătorii continue către transformarea digitală. Odată cu implementarea PCS Neo și Opcenter, MotorOne este bine echipat pentru a-și extinde și adapta operațiunile.