Carioca, un simbol al excelenței italiene, s-a confruntat cu provocarea digitalizării fabricii sale din Settimo Torinese pentru a menține poziția de lider pe piață. A fost esențială standardizarea transmisiei de date de la prese și mașini de ambalat la sisteme de nivel superior. Integrarea protocolului OPC UA pe controlerele Siemens le-a permis să depășească limitele tehnice anterioare, asigurând flexibilitate și un flux lin și constant de date.
Revoluția automatizării în sectorul papetăriei
Soluții digitale scalabile și sigure
Standardizați interfețele
Implementați interfețe server standardizate indiferent de tipul mașinii pentru o gestionare simplificată.
Simplificați schimbul de date
Asigurați acces ușor, sigur și complet la date pentru a monitoriza întregul ecosistem de producție în timp real.
Optimizați resursele PLC
Reduceți drastic timpul de dezvoltare și utilizarea memoriei în dispozitivele SIMATIC S7-1200.
Carioca: Eficiență și inovație tehnologică

Un sistem stabil de colectare a datelor
Instalarea PLC-urilor SIMATIC S7-1200 pe liniile de asamblare și ambalare asigură o stabilitate operațională totală. Datorită celui mai recent firmware, controlerul acționează ca un server OPC UA, permițând centralizarea inovatoare și standardizarea fluxului de informații la niveluri superioare de management.
Analiza constantă pentru eficiența producției
Digitalizarea permite Carioca să colecteze și să analizeze datele mașinii printr-un instrument independent. Această abordare permite identificarea rapidă a cauzelor defecțiunilor și adoptarea unor contramăsuri specifice, îmbunătățind constant performanța întregului sistem de producție.


Flexibilitate și versatilitate pe piață
Alegerea SIMATIC S7-1200 provine din versatilitatea sa recunoscută. Folosit nu doar ca un simplu controler, ci ca hub al comunicării digitale, Siemens PLC răspunde nevoilor unei companii care exportă 70% din producția sa, necesitând cele mai înalte standarde de calitate și tehnologice.
Trebuie să menținem excelența în producție într-o categorie pe care am inventat-o în Europa și care ne-a recunoscut întotdeauna ca lideri de piață. Colaborarea cu Siemens s-a născut pentru a ne ajuta să facem un salt de calitate în acest sens.