Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Orașul Westfield, Massachusetts

Păstrarea istoriei în timp ce creăm un viitor durabil.

Un oraș istoric din Massachusetts revitalizează cu infrastructură inteligentă și eficiență energetică

Întreținerea amânată este una dintre cele mai costisitoare provocări cu care se confruntă orașele și școlile de astăzi. În Westfield, Massachusetts (pop. 41.301), aproape a dus la demolarea a două clădiri de referință - Primăria și Campusul superior al Academiei Tehnice Westfield. Confruntat cu creșterea costurilor de înlocuire și riscul de a pierde activele cheie ale comunității, orașul a luat o cale diferită: una înrădăcinată în planificarea strategică, finanțarea inteligentă și îmbunătățirea infrastructurii durabile.

Orașul Westfield, semnul orașului MA.

O abordare bazată pe date a modernizării

Orașul Westfield, MA - Westfield Technical Academy exteriorul campusului superior al clădirii cu frunziș de toamnă.

Campusul superior al Academiei Tehnice Westfield.

Pentru a înțelege mai bine provocările sale de infrastructură, Westfield a colaborat cu Siemens pentru un cuprinzător audit energetic din peste 40 de clădiri municipale și școlare. Auditul a evidențiat oportunități semnificative de a aborda întreținerea amânată de mult timp, reducând în același timp risipa de energie.

Înarmat cu aceste date, orașul a lansat un plan de investiții 20 de milioane de dolari în ceea ce privește modernizarea energiei și a infrastructurii 18 clădiri între 2012 şi 2013. Îmbunătățiri majore axate pe sistemele mecanice, a Platformă de gestionare a energiei la nivel de oraș și conservarea a două situri cheie care altfel ar fi putut fi pierdute.

Rezultate

Coordonarea inteligentă deblochează economii mari

O cheie a succesului lui Westfield a fost alinierea surselor de finanțare și a termenelor proiectelor. De exemplu, atunci când Autoritatea pentru clădirile școlare din Massachusetts (MSBA) furnizând fonduri pentru înlocuirea cazanelor cu abur învechite, Siemens a intervenit pentru a moderniza sistemele HVAC pentru a maximiza compatibilitatea și eficiența - extinzând fiecare dolar în continuare.

La Primărie în vârstă de 125 de ani, Siemens a instalat un nou Sistem HVAC, infrastructura electrică modernizată și implementată iluminat eficient din punct de vedere energetic— toate coordonate alături de reparații arhitecturale și structurale mai largi. Rezultatul: un mediu mai bun pentru lucrători și vizitatori și păstrarea unui reper iubit.

Impact durabil și întreținere pe termen lung

O imagine a clădirii exterioare a primăriei orașului Westfield, MA, pe cerul albastru.

Primăria Westfield datează din 1892.

Prioritizând eficiența energetică, Westfield a creat un model de auto-susținere pentru întreținerea infrastructurii. Costuri de utilitate mai mici eliberați fonduri pentru alte priorități - permițând întreținerea să aibă loc atunci când este nevoie, nu amânată.

În singur în primul anȘcolile orașului au fost salvate 300.000$ în costurile gazelor naturale - fonduri semnificative care pot fi acum reinvestite în educație și întreținerea facilităților.

Pentru a proteja această investiție, Westfield a semnat un contract de servicii pe trei ani cu Siemens pentru întreținerea tuturor echipamentelor nou instalate. Siemens a colaborat, de asemenea, cu noul director de facilități al orașului pentru a dezvolta un plan cuprinzător de întreținere la nivel de oraș care asigură funcționarea continuă a sistemelor la performanțe maxime.

Primăria este magnifică. Am crescut nivelul de confort și am observat o scădere uriașă a utilizării utilităților. Este una dintre cele mai bune realizări pe care le-am avut aici în oraș.
Tammy Tefft, Biroul șef de achiziții, Orașul Westfield

Începeți-vă călătoria!