Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Un prim plan al unui panou solar.

Instalare și protecție: Wallbox, sistem fotovoltaic, pompă de căldură

Aflați mai multe despre siguranța și protecția electrică atunci când instalați un wallbox, un sistem fotovoltaic sau o pompă de căldură în construcții noi, proiecte de modernizare sau ca parte a trecerii la electromobilitate. Dacă sunteți angajat în energia regenerabilă, veți găsi ceea ce trebuie să știți aici.

Instalați și protejați o casetă de perete

Cu o cutie de perete compactă AC, puteți obține în siguranță viteze de încărcare fără permis de până la 11 kW în propriul garaj. Portofoliul SENTRON oferă toate componentele de protecție necesare pentru implementarea instalațiilor wallbox conforme cu standardele și protejarea acestora împotriva curenților reziduali, a fulgerului și a supratensiunii.

Lightning over a residential neighborhood

Dimensiunea și protecția liniei de alimentare

Dimensiunea cablului depinde de puterea de încărcare:

  • 11 kW (trifazat, 16 A): Secțiune transversală minimă 5x2,5 mm²: Poate fi necesar să fie mai mare
  • 22 kW (trifazat, 32 A): Secțiune transversală minimă 5x6 mm²

Pentru a asigura linia de alimentare a cutiei de perete:

  • Protecția circuitului: SENTRON 5SL6 (caracteristică cu 3 poli, 16 A sau 32 A, B sau C)
  • Protecție la curent rezidual: SENTRON 5SV3 Tip A/F + 6 mA DC întrerupător de curent rezidual
  • SENTRON 5SV3 Tip B pentru siguranță maximă

Dacă este instalat într-o cutie de distribuție separată:

  • ALFA SIMBOX WP cutie de distribuție montată pe perete (8 GB1) pentru instalare conformă cu standardele
  • Protejați linia de alimentare cu un SENTRON 5SU1 RCBO (4 poli, tip A, 16 A sau 32 A).

Sfat Siemens: Pentru a respecta standardele VDE, trebuie prevăzut și un dispozitiv de deconectare, de exemplu cu un întrerupător principal SENTRON 5SP3 (SHU).

Protecție la supratensiune

Protecția la supratensiune este recomandată cu tărie dacă doriți să instalați și să conectați o cutie de perete.

Siemens recomandă utilizarea următoarelor pentru protecția la supratensiune și supratensiune a cutiei de perete:

Sfat Siemens: Mulți operatori de rețea necesită instalarea protecției la supratensiune pentru securitatea wallbox-ului imediat ce este înregistrată o casetă de perete.

RCD-uri și întrerupătoare

Alegeți dintr-o varietate de dispozitive fiabile pentru protecția casetei de perete, inclusiv opțiuni pentru protecția împotriva curentului rezidual (RCD) și întrerupătoare de circuit.

Sfat Siemens: Dacă cutia de perete are o priză sau un conector pentru vehicul, sunt necesare măsuri suplimentare de protecție împotriva curenților reziduali de curent continuu. Dispozitivul de curent rezidual SENTRON Type A/F cu detectare DC de 6 mA este o alegere optimă.

Siguranța fotovoltaică în timpul instalării

An array of solar panels on a green lawn.

RCD-uri pentru protecție fotovoltaică în timpul instalării

Un dispozitiv de curent rezidual (RCD) tip B este necesar pentru protecția electrică pe partea de curent alternativ a sistemului fotovoltaic, deoarece invertoarele pot genera curenți de eroare de curent continuu netezi pe care un dispozitiv clasic de curent rezidual de tip A (RCD) nu le detectează.



Siemens recomandă SENTRON 5SV3 Întrerupător de curent rezidual tip B (RCCB) pentru protecția fotovoltaică în timpul instalării, deoarece:

  • Detectează curenții sinusoidali alternanți și pulsatori direcți și curenții de defecțiune de curent continuu netezi
  • Oferă un dispozitiv de protecție fiabil pentru siguranța personală

Protecții la supratensiune pentru a proteja sistemele fotovoltaice împotriva deteriorării

În conformitate cu DIN EN 62305-3 Supliment 5, este necesară o măsură de protecție la supratensiune pentru instalarea fotovoltaică dacă:

  • nu există protecție externă împotriva trăsnetului
  • sistemul fotovoltaic conține invertoare sensibile sau alte componente electronice

Siemens oferă SENTRON 5SD7 opritoare de supratensiune pentru protecție fotovoltaică:

  • pentru a proteja modulele solare și cablajul DC (partea DC)
  • pentru instalații AC (partea AC)

Aceste dispozitive reduc daunele cauzate de loviturile de trăsnet și perturbările rețelei și măresc durata de viață a sistemului fotovoltaic.

Cerințe de protecție a liniei sistemelor fotovoltaice

Sistemele fotovoltaice trebuie protejate împotriva supracurentului și scurtcircuitelor în conformitate cu DIN VDE 0100-712. Întrerupătorul corect (MCB) este crucial pentru protecția fotovoltaică.



Partea DC (generator fotovoltaic - invertor):

  • SENTRON 3VA15 întrerupător compact (până la 1.000 V DC) pentru curenți nominali mari de curent continuu
  • CENTRU 3NW7 DC siguranță ca alternativă pentru șiruri individuale

Partea AC (invertor - conexiune la rețea):

  • SENTRON 5SL6 întrerupător miniatural cu caracteristici adecvate pentru partea de curent alternativ
  • Întrerupător principal SENTRON 5SP3 (SHU) pentru protecția selectivă a conexiunii fotovoltaice

Aceste măsuri de protecție asigură o protecție fotovoltaică sigură și conformă și previn deteriorarea cauzată de suprasarcină sau scurtcircuit.

Instalarea și securizarea pompelor de căldură

Pompele de căldură joacă un rol vital în tranziția energetică. Combinate cu panouri solare, acestea oferă o soluție eficientă pentru energie durabilă și rentabilă. Aflați ce trebuie să știți pentru a face alegerea corectă și pentru a vă proteja pompa de căldură înainte de instalare.

A solar panel system installed on a residential building.

Întrerupătoare de curent rezidual necesare

Pompele de căldură cu tehnologie invertor pot genera curenți reziduali de curent continuu netezi pe care un dispozitiv convențional de curent rezidual de tip A (RCD) nu îi poate detecta în mod fiabil. Prin urmare, DIN EN 62423 (VDE 0664-40) impune utilizarea unui RCD de tip B pentru a detecta curenții reziduali sinusoidali AC, pulsatori și curenți reziduali de curent continuu neted.

Dacă un dispozitiv de curent rezidual de tip A (RCD) este utilizat pentru a proteja o pompă de căldură în locul unui RCD de tip B, curenții de eroare DC pot bloca sau întârzia funcția de protecție a RCD în cazul unei defecțiuni.

Acest lucru poate duce la situații periculoase, mai ales dacă curenții de eroare nu sunt întrerupți în mod fiabil. Protecția incorectă poate încălca, de asemenea, standardele aplicabile și poate pune în pericol acoperirea asigurării.

Protecția pompei de căldură

Protecția pompei de căldură se realizează în conformitate cu următoarele specificații:



• Elemente de încălzire: întrerupător cu 3 poli (MCB) B16

• Unitate interioară: 1-pol LS B16

• Unitate exterioară: 1-pol LS B16

În plus, a întrerupător de circuit principal selectiv (SHU) este recomandat pentru deconectarea sigură a rețelei la instalarea unei pompe de căldură.

Tranziția energetică: provocări și oportunități

Pompele de căldură și cutiile de perete impun noi cerințe în ceea ce privește tehnologia de protecție electrică. Aflați mai multe despre provocările și oportunitățile pe care le aduce tranziția energetică nu numai pentru generarea de energie electrică, ci și pentru instalațiile electrice și comerțul cu energie electrică.

A person wearing protective gear works on an electrical box.

Începeți-vă călătoria