Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Vedere aeriană a unui câmp agricol cu turbine eoliene.

Reducerea costurilor, economisirea cheltuielilor

Modelul energetic ca serviciu al Siemens face acest lucru posibil.

Reduceți costurile cu energia, păstrând în același timp bugetul CAPEX

Poate suna imposibil, dar este realitatea la Stoba Precision Technology datorită soluțiilor tehnice și unui model inovator de energie ca serviciu de la Siemens. Stoba este specializată în dezvoltarea și fabricarea componentelor și ansamblurilor utilizate în întreaga lume, inclusiv în industria auto. Compania face parte din grupul stoba, care conduce procese inovatoare, inclusiv furnizarea durabilă de energie.

Energia stoba și Siemens ca serviciu în acțiune

stoba Precision Technology din Backnang, Germania, a încheiat un parteneriat cu Siemens Smart Infrastructure pentru a produce componente și ansambluri metalice cu impact minim asupra mediului. Obiectivele stoba sunt de a deveni neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2030 și de a face generarea și consumul de energie sustenabile, flexibile și eficiente. Sistemele de control eterogene sunt înlocuite de Siemens Desigo CC. Activele de infrastructură capturate de Desigo CC includ centralele combinate de căldură și energie electrică existente, precum și un sistem de stocare a bateriilor cu capacitate de 500 kW instalat ca parte a proiectului. Rasul maxim si functionarea flexibila a sistemului au redus consumul de gaze naturale la jumatate. Prin flexibilizarea consumului de energie electrică, răcire și încălzire, stoba va reduce costurile cu până la 26%, economisind aproximativ 1 milion de euro pe an.

Proiectul stoba Precision Technology demonstrează că organizarea flexibilă a producției și a consumului de energie ajută companiile producătoare să obțină beneficii din punct de vedere al costurilor. Funcționarea sistemului în conformitate cu piața energiei permite operatorilor să beneficieze de tarife flexibile de energie fără a sacrifica productivitatea sau a necesita intervenții manuale. Alte beneficii - cum ar fi veniturile suplimentare potențiale din comercializarea flexibilităților existente - optimizează în continuare structurile de costuri.

Un model energetic ca serviciu care valorifică expertiza de finanțare structurată a Siemens Financial Services permite un concept energetic flexibil personalizat, care permite soluției tehnice implementate să-și atingă întregul potențial. Sistemele instalate devin sau rămân proprietatea Siemens, care transformă CAPEX în OPEX și face bilanțul proiectului neutru. Ca parte a unui concept de service de opt ani, Siemens garantează servicii 24/7 cu optimizare continuă. Pentru aceste beneficii, stoba plătește Siemens un tarif de service, care se bazează pe economiile obținute.

Producția neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon la cea mai mare locație este un obiectiv major pentru stoba. Conceptul de management al energiei pentru viitor de la Siemens ne va aduce mai aproape de acest obiectiv într-un mod durabil.
Gerhard Firlbeck, CEO, Stoba Precision Technology

Începeți-vă călătoria