Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Orchestraţi totul — cu ajutorul software-ului

Definiți și dezvoltați industria — cu ajutorul software-ului

Transformați complexitatea în acțiuni dinamice, bazate pe date de-a lungul lanțului valoric, cu Software-Defined Everything (SDx). Accelerați dezvoltarea cu inovație rapidă, extindeți produsele oricând, adaptați producția în timp real, evoluați continuu și câștigați în ciuda lipsei de talente cu o mentalitate definită de software.

Software-Defined Everything is the shift from hardware hardware-centric to software-defined products and production, bringing the agility of software development to industry.

Să aducem agilitatea smartphone-urilor în industrie

Așa cum smartphone-urile evoluează prin actualizări software și ne sprijină, abordarea noastră definită de software permite acest lucru la scară industrială - de la produs la producție. Utilizând mecanisme IT dovedite pentru industrie, cum ar fi decuplarea funcțiilor de hardware specific, sistemele pot fi extinse prin software și gestionate central, după cum este necesar, pentru a îmbunătăți continuu - repere cheie pentru o întreprindere digitală bazată pe IA.

92% vezi soluțiile inteligente din fabrică ca fiind cheia competitivității

Liderii de producție identifică fabricile inteligente ca fiind esențiale pentru competitivitate, totuși mulți se luptă cu procese rigide. Producția definită de software permite flexibilitatea de a gestiona variațiile produselor și schimbările rapide ale pieței.

85m locuri de muncă neocupate la nivel global până în 2030

Lipsa forței de muncă face din ce în ce mai dificilă găsirea de ingineri calificați în automatizare și specialiști industriali, sectorul tehnologic fiind deosebit de afectat.

70% cota de piață a software-ului autonom și de infotainment

Piața de software și electronice auto va înregistra o creștere semnificativă până în 2035. AI are potențialul de a îmbunătăți caracteristicile software care reprezintă 70% din dimensiunea totală a pieței.

Software-definiți-l cu Siemens

În calitate de furnizor #1 de automatizare industrială și software, integrăm expertiza OT profundă cu capacitățile IT moderne, permițând evoluția end-to-end, bazată pe software, de la produs la producție. Aceasta combină în mod unic lumea reală și cea digitală pentru a ține pasul cu o lume în continuă schimbare.

Produse definite de software

Accelerați inovația în produsele definite de software cu cadrul nostru cuprinzător și scalabil care abordează provocările cheie în dezvoltare, integrare și validare. Conectați gestionarea ciclului de viață al produselor și al aplicațiilor cu deschiderea pentru ca produsele precum vehiculele să fie extinse continuu și în siguranță cu funcții personalizate după vânzare, fără restricții de hardware sau mărci.

Un cadru digital albastru format din trei mașini într-o interfață circulară futuristă în stil HUD, cu linii de date și efecte luminoase strălucitoare, reprezentând un produs definit de software
Clienţii noştri

Găsiți inspirație în poveștile de succes ale clienților noștri

Producție definită de software

Faceți față provocărilor producției industriale făcând operațiunile mai inteligente și mai adaptabile. Treceți de la automatizarea tradițională la automatizarea definită de software, unde hardware-ul rămâne coloana vertebrală stabilă a execuției, în timp ce software-ul are flexibilitate, inteligență și capacitate de învățare. Automatizați automatizarea și împuterniciți sistemele industriale pentru a rezolva sarcinile în mod autonom.

Automatizarea definită de software face operațiunile mai adaptabile și mai autonome

Începeți-vă călătoria