Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
O fermă de panouri solare cu mai multe rânduri de panouri solare sub un cer albastru clar.

Întrerupătoare SION pentru tranziția energetică a Poloniei

Polonia lucrează intens pentru a-și diversifica producția de energie și pentru a-și reduce dependența de cărbune, iar energia solară joacă un rol important în aceste eforturi. Tehnologia fiabilă de medie tensiune de la Siemens este esențială pentru funcționarea centralelor fotovoltaice la scară largă din Polonia.

Expansiunea rapidă a energiei solare

Expansiunea rapidă a energiei solare

Guvernul polonez își propune să extindă capacitatea totală de energie regenerabilă a țării la între 23 și 25 gigawați (GW) până în 2030. (1) Eforturile progresează rapid: puterea electrică instalată a centralelor fotoelectrice a crescut de la mai puțin de 0,3 GW în 2018 la aproximativ 15 GW în 2023. (2) Subvențiile guvernamentale susțin aceste eforturi.

  1. Guvernul Poloniei
  2. Tranziția energetică europeană
A person is standing in front of a Siemens logo with a blue background.

Punere în funcțiune rapidă pentru o companie lider

20

Doar 20 de săptămâni între comandă și punere în funcțiune.

700

Lamel produce și vinde în prezent aproximativ 700 de panouri pe an.

300

Din 2018, Lamel a instalat peste 300 de întrerupătoare laterale Siemens.

Întrerupătoare SION în acțiune

A Siemens power plant with a large electrical transformer and a metal structure.

Substații pentru conexiuni la rețea

În 2023, un investitor a construit două câmpuri fotovoltaice în nordul țării, în Gdansk: unul cu o putere electrică instalată de 2 megawați, celălalt cu 4 megawați.

Ambele câmpuri își alimentează energia electrică în rețeaua publică pentru a ajuta gospodăriile și întreprinderile din zonă cu energie electrică neutră din punct de vedere climatic. Fiecare dintre cele două câmpuri are propria stație cu transformatoare pentru a converti și alimenta energia electrică generată în rețeaua publică. Întreruptoarele din stații protejează conexiunea dintre rețea și transformatoare, oprindu-le în caz de defecțiune sau pentru întreținere.

30 de ani de experiență în domeniul transmisiei de putere

Investitorul a comandat Lamel, o companie de familie specializată în ingineria și construcția sistemelor de medie tensiune, să construiască substațiile. Fondată în 1992, Lamel are aproximativ 170 de angajați și are sediul în Pępowo. Pe lângă fabricarea de aparate de comutare de medie tensiune, Lamel construiește și tablouri de distribuție de joasă tensiune și stații de transformare. Compania vinde aproximativ 700 de panouri pe an.

Au fost necesare doar 20 de săptămâni între comandă și punere în funcțiune. Substațiile au fost finalizate în mai 2023, chiar înainte ca câmpurile fotovoltaice să înceapă să funcționeze comercial.

„Combinația dintre expertiza noastră în soluții de inginerie electrică cu un produs Siemens dovedit a convins clientul nostru”, spune Sławomir Plichta, vicepreședinte Lamel.

A Siemens electrical switch with a label
Siemens power plant substation with electrical equipment and transformers.

Tehnologie dovedită de la Berlin

La selectarea întreruptoarelor pentru stații de transformare, Lamel a ales seria de modele SION recunoscută la nivel internațional și lider de la Siemens. Întreruptoarele de vid 3AE6 provin toate de la fabrica de medie tensiune Siemens din Berlin. Întreruptoarele sunt instalate fiecare în amonte de un transformator cu o ieșire de 2 MVA.

De la începutul parteneriatului cu Siemens în 2018, Lamel a instalat peste 300 de întrerupătoare laterale Siemens. Datorită dimensiunilor compacte ale unității SION, Lamel este, de asemenea, capabil să proiecteze panouri mai compacte, economisind spațiu valoros. În plus față de designul compact, întrerupătoarele SION se disting prin fiabilitatea ridicată și funcționarea fără întreținere de-a lungul deceniilor, precum și prin tehnologia inovatoare de vid.

Factorul decisiv a fost timpul scurt de livrare și faptul că am reușit să oferim o soluție personalizată. Capacitatea noastră de a combina un sistem construit în Polonia cu tehnologia dovedită de medie tensiune de la Siemens din Germania a fost, de asemenea, un factor cheie de succes.
Slawomir Plichta, Vicepreședinte, Lamel

Începeți-vă călătoria