Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
0372-germana-munich-sedi-2016-im2016060709co-we

Sediul central al companiei Siemens

Sediul Siemens de la Wittelsbacher Platz din München se bazează pe tehnologia proprie.

Punct de referință pentru construcții ecologice

La sediul nostru din München, am implementat un concept cuprinzător de mediu și durabilitate. Istoricul Palais Ludwig Ferdinand a fost renovat și integrat perfect într-o clădire nouă modernă. Din 2016, sediul nostru oferă un mediu de lucru atractiv și plăcut pentru aproximativ 1.200 de angajați pe aproximativ 45.000 de metri pătrați de suprafață supraterană.

Provocare

Arhitectura contemporană, cu un mediu de lucru deschis și orientat spre viitor, urma să fie combinată cu o tehnologie extrem de eficientă în noua construcție a sediului Grupului pe o suprafață de 11.000 de metri pătrați, respectând în același timp cele mai înalte standarde de sustenabilitate. Noua clădire trebuia să fie exploatată exclusiv cu energie regenerabilă - și urma să emită doar nouă kilograme de CO2 pe metru pătrat pe an.

Soluție

Centrul nostru de control a fost proiectat și alimentat tehnic, iluminat și umbrit astfel încât necesarul de energie să fie minim. Este acoperit în principal de fotovoltaice și energie geotermală. Sunt utilizate soluțiile noastre inovatoare de clădiri inteligente. Sistemul de management al clădirii Desigo conectează și coordonează tehnologia de încălzire, ventilație și climatizare cu iluminare și umbrire. Detectoarele de prezență, senzorii de CO2 și senzorii de lumină naturală înregistrează necesarul de energie. Cu Navigatorul nostru bazat pe cloud și Siemens Remote Services, gestionarea energiei devine digitală și chiar mai fiabilă. Sistemele noastre de control acces și alarmă de incendiu, alarmă și video asigură securitatea. În centrul sistemului se află sistemul de gestionare a pericolelor GMA-Manager.

Beneficiu

Clădirea cu energie aproape zero este un prim exemplu de eficiență a resurselor. Sistemele tehnice sunt conectate în mod constant, coordonate optim și creează astfel un mediu de lucru productiv. Tehnologia clădirii este modulară și se adaptează flexibil utilizării, toate îndeplinind standardul de platină al Consiliului German pentru Clădiri Durabile (DGNB) și Leadership in Energy and Environmental Design LEED. Acest lucru face ca sediul central să fie un proiect de prezentare perfect pentru construcții inovatoare și orientate spre viitor.

O bifă în interiorul unei casete, indicând probabil o sarcină finalizată sau verificată.

Conservarea demonstrabilă a resurselor

Noua centrală electrică consumă cu 90% mai puțină energie electrică, cu 75% mai puțină apă și emite cu 90% mai puțin dioxid de carbon decât precedenta.

O bifă în interiorul unei casete, indicând probabil o sarcină finalizată sau verificată.

Conceptul de securitate adecvat

Managerul GMA coordonează cinci sisteme de alarmă de incendiu FC2020, trei panouri de control FC2080, precum și alarmă de intruziune, supraveghere video și tehnologie de control al accesului.

O bifă în interiorul unei casete, indicând probabil o sarcină finalizată sau verificată.

Automatizare completă a clădirilor

Sistemele primare HVAC cu 90 de panouri de control ale dulapului și aproximativ 8.600 de puncte de date sunt conectate la sistemul de management al clădirii Desigo.

O bifă în interiorul unei casete, indicând probabil o sarcină finalizată sau verificată.

Automatizarea camerei bazată pe cerere

Cu aproximativ 36.000 de puncte de date, sistemul nostru de automatizare a încăperilor Desigo TRA oferă climatizare, iluminare și umbrire în funcție de dorințele și nevoile dumneavoastră.