Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Centrul comercial Sello: Pionier în comerțul inteligent

Un plan pentru viitor. Sello arată ce poate deveni un centru comercial atunci când tehnologia digitală se întâlnește cu viața de zi cu zi: un loc pe care oamenii își doresc să fie, care se plătește singur și care ajută la stabilizarea rețelei electrice a Finlandei.

De la centru comercial la hub comunitar inteligent

Imobilul comercial se schimbă rapid. Creșterea costurilor cu energia, așteptările mai stricte privind emisiile de carbon și presiunea tot mai mare de a oferi experiențe de zi cu zi mai bune provoacă clădirile să facă mai mult decât să funcționeze. Ei trebuie să performeze, să se adapteze și să rămână relevanți pentru persoanele care le folosesc. Centrul comercial Sello din Finlanda arată cum poate arăta acel viitor. Mai mult decât un mall, este o parte vie a comunității - primind aproximativ 24 de milioane de vizitatori pe an, reunind peste 170 de magazine și folosind transformarea digitală pentru a îmbunătăți confortul, a reduce emisiile, a reduce costurile și chiar a ajuta la stabilizarea rețelei electrice a Finlandei.

Ce are dreptate Sello

40% Reducerea consumului de energie

din 2010

549 K Economii anuale în EUR din soluția totală

640 MWh produs anual din fotovoltaic pe acoperiș propriu

4.157 reducerea emisiilor de CO2 în tone

Mai mult decât un mall: un centru al orașului pentru toată lumea

Dincolo de funcția sa de centru comercial, Sello găzduiește o sală de concerte, o bibliotecă, un hotel, atracții de divertisment și un bloc rezidențial. Este un loc în care oamenii nu doar fac cumpărături, se întâlnesc, se relaxează, citesc, fac muzică și își petrec ziua, făcând din Sello un adevărat centru comunitar.

Două persoane care poartă căști cântă la chitare în interior, cu rafturi de-a lungul peretelui.
Centru comercial pe mai multe niveluri, cu acoperiș de sticlă, scări rulante, scară în spirală și cumpărători de mai jos.

Confort proiectat pentru fiecare vizită

Iluminatul, HVAC și calitatea aerului se ajustează automat, în funcție de numărul de persoane în clădire și de ceea ce face vremea afară. Un punct culminant: senzorii, datele meteo și camerele cu infraroșu detectează condițiile de gheață din afara mall-ului și declanșează topirea automată a zăpezii, menținând vizitatorii în siguranță în drum și în ieșire.

De la Ziua 1 la peste 20 de ani de inovație continuă

De peste 20 de ani, Siemens a condus inovația continuă la Sello, de la automatizarea clădirilor la HVAC, siguranță și servicii digitale, livrate la fața locului și de la distanță. Două certificări LEED EB și două premii din industrie mai târziu, Sello funcționează cu emisii nete zero de carbon din 2019.

Lucrăm împreună cu Siemens pentru a crea un loc perfect pentru clienții noștri să facă cumpărături, să petreacă timp, să meargă la filme, să meargă la un restaurant și să ia cina.
Marjo Kankaanranta, Director general, Centrul comercial Sello

Conectarea datelor și a tehnologiei într-o singură soluție inteligentă

La Sello, Siemens reunește mii de puncte de date ale clădirilor, de la ocupare și vreme la cererea de energie și condițiile de rețea, într-un singur sistem conectat și inteligent. Livrată prin Siemens Xcelerator și monitorizată prin Navigator, soluția integrează automatizarea și controlul clădirilor, managementul energiei, siguranța și securitatea și platformele bazate pe cloud cu servicii bazate pe AI.

Prin conectarea acestor tehnologii printr-un ecosistem deschis și interoperabil, Siemens ajută Sello să treacă de la operațiuni fragmentate la un management mai inteligent și mai scalabil al clădirilor. Rezultatul este o clădire care utilizează date pentru a îmbunătăți eficiența, pentru a sprijini decizii mai bune și pentru a crea o valoare măsurabilă a activelor. Acest lucru a fost subliniat recent de Universitatea Aalto, care a acordat lui Sello un indicator de pregătire inteligentă de 92%.