Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Siemens ajută unul dintre porturile cu cea mai rapidă creștere din Florida

Situat la intrarea în Golful Tampa de-a lungul coastei Golfului Florida, SeaPort Manatee este unul dintre cele mai mari și cu cea mai rapidă creștere porturi maritime de adâncime ale statului. În fiecare an, aproximativ 8 milioane de tone de marfă trec prin SeaPort Manatee în drum spre și din sud-est.

Sistemul robust de control integrat al accesului îndeplinește noile reglementări de securitate și îmbunătățește operațiunile portuare. Controlul combinat al accesului și comanda și controlul ajută oficialii portuari să urmărească circulația mărfurilor în port și poziționează SeaPort Manatee pentru a valorifica tehnologia.

Select...
SeaPort Manatee - 1280x720

SeaPort Manatee a avansat peste 10 milioane de dolari în proiecte legate de securitate în ultimii ani. Printre cele mai importante inițiative a fost implementarea sistemului de acreditare de identificare a lucrătorilor de transport (TWIC). Mandat de Legea privind securitatea transportului maritim, programul TWIC oferă acreditări sigure pentru toți lucrătorii care au nevoie să acceseze zone sigure ale facilităților maritime, cum ar fi SeaPort Manatee.

Când merg la seminarii de securitate sau la expoziții comerciale, aud adesea de la furnizori că au un software excelent de pe raft care ar putea face tot ce vreau. Dar ei nu înțeleg afacerea mea. Siemens recunoaște că au o suită foarte bună de software și tehnologii, dar au și oamenii și expertiza necesară pentru a putea intra în buruienile afacerii mele. Pachetele în sine nu vor avea toate lucrurile de care am nevoie, dar Siemens lucrează cu noi pentru a umple acele goluri și a personaliza platforma.
David Saint-Pierre, Director Seaport Security, SeaPort Manatee

O modalitate mai bună de a lucra

SeaPort Manatee - 1200x630

Dincolo de integrare pentru a asigura rezultatul

Inginerii Siemens au mers dincolo de integrarea echipamentelor de securitate în Vantage. Lucrând cu oficialii portuari, au dezvoltat fluxuri de lucru în cadrul Vantage și sisteme integrate esențiale pentru aceste procese, cum ar fi sistemele de refrigerare pentru articole perisabile. Cu SIPass și Vantage, personalul portului poate utiliza automatizarea și fluxurile de lucru pentru a urmări și gestiona mai bine vizitatorii și utilizatorii portului. Portul poate face mai mult cu mai puțin. Și, cu fluxurile de lucru inteligente stabilite, operațiunile portuare sunt finalizate mai eficient.

De la 11 septembrie, cheltuielile de securitate au crescut într-un ritm accelerat - povara revenind în principal asupra bugetului portului. Cu capacitatea sa de a crea acea potrivire unu-la-unu între utilizatorii portului și marfă, SeaPort Manatee are o mai mare transparență în ceea ce privește cine folosește ce serviciu și poate recupera mai mult din propriile costuri.

Contactați-ne

Contacteaza-ne