Recomandare de configurare
Controlerul programabil de dimensiuni mici SIMATIC S7-1200 îndeplinește pe deplin cerințele de sistem ale automatizării mici și mijlocii. În timpul procesului de dezvoltare, integrarea perfectă și coordonarea eficientă a sistemului, controlerului, interfeței om-mașină și software-ului au fost pe deplin luate în considerare. Lansarea seriei SIMATIC S7-1200 marchează extinderea gamei de produse de către Siemens pe baza liniei de produse originale, reprezentând direcția viitoare de dezvoltare a controlerelor programabile mici, iar Siemens va continua să inoveze și să conducă tendința de automatizare ca întotdeauna.
Lista de configurare a sistemului:
Pachet de instruire CPU1214C DC/DC/DC
Pachet de instruire KTP 600
Stabilizator de tensiune 24V
Software STEP 7 BASIC V10.5
Digital, analogic, specific sau de comunicare - Funcțiile de bază furnizate de cinci procesoare diferite permit scalabilitatea modulelor independente. Programarea se bazează pe software-ul de inginerie ușor de utilizat STEP7 Micro/WIN. Prin urmare, SIMATIC S7-200 micro PLC este un controler fiabil, rapid și flexibil în domeniul micro-automatizării.
Lista de configurare a sistemului:
SITOP (sursă de alimentare de 24 volți)
S7-200 CPU224 (procesor)
CP243-1 (Modul Industrial Ethernet)
EM277 (modul slave de expansiune DP)
EM231RTD 2A (modul termocuplu)
TD400C (panou de operare)
Micro/Win software V4 (software de programare de configurare)
SIMOVERT MASTERDRIVES respectă în mod constant aceleași principii de proiectare. Pentru toate dispozitivele (convertoare de frecvență, invertoare) și componentele sistemului (unități redresoare, unități de frânare) din întreaga gamă de putere, există un design unificat și aceleași principii de cablare. Acestea pot fi combinate în orice mod și pot fi instalate în paralel pentru a satisface diverse cerințe ale sistemului de transmisie. Atunci când sunt combinate cu PLC S7300, acestea pot fi aplicate pe scară largă în diferite industrii.
Lista de configurare a sistemului:
SITOP (sursă de alimentare de 24 volți)
Pachet educațional de încredere pentru siguranță S7300F
Pachet educațional cu ecran tactil color de calitate industrială TP177B
6ES70 Unitate de control al vitezei cu frecvență variabilă
Pachet educațional pentru comunicații I/O Ethernet la distanță ET200S PN
X005 Comutator RFID Industrial Ethernet
PASUL 7 Pachet educațional software profesional V11
Pachet de educație software WinCC
Software de programare WINCC FLEXIBLE 2008
SIMOVERT MASTERDRIVES respectă în mod constant aceleași principii de proiectare. Pentru toate dispozitivele (convertoare de frecvență, invertoare) și componentele sistemului (unități redresoare, unități de frânare) din întreaga gamă de putere, există un design unificat și aceleași principii de cablare. Acestea pot fi combinate în orice mod și pot fi instalate în paralel pentru a satisface diverse cerințe ale sistemului de transmisie. Atunci când sunt combinate cu PLC S7300, acestea pot fi aplicate pe scară largă în diferite industrii.
Lista de configurare a sistemului:
SITOP (sursă de alimentare de 24 volți)
Pachet educațional de încredere pentru siguranță S7300F
Pachet educațional cu ecran tactil color de calitate industrială TP177B
CPU-ul fiabil din punct de vedere al siguranței este potrivit pentru scenarii cu cerințe de siguranță extrem de ridicate, permițând controlerului de siguranță SIMATIC să intre imediat într-o stare de siguranță sau să rămână într-un mod sigur în caz de eroare sau defecțiune.
Lista de configurare a sistemului
SITOP (sursă de alimentare de 24 volți)
Pachet educațional de încredere pentru siguranță S7300F
Pachet educațional cu ecran tactil color de calitate industrială TP177B
Unitate de control al vitezei cu frecvență variabilă G120
Comutator Ethernet Industrial X005
PASUL 7 PACHET DE EDUCAȚIE SOFTWARE PROFESSIONAL V11
Pachet de educație WinCC Software
Software de programare WINCC FLEXIBLE 2008
Integrarea T-CPU și a sistemului de acționare S120 demonstrează perfect tehnologia avansată de control al mișcării Siemens.
Lista de configurare a sistemului:
SITOP (sursă de alimentare de 24 volți)
Pachet educațional pentru controlul mișcării
Pachet educațional cu ecran tactil color de calitate industrială TP177B
Pachet avansat de educație pentru comunicații Ethernet Industrial
Unitatea de control a acționării S120
Comutator Ethernet Industrial X005
PASUL 7 Pachet profesional de educație software V11
Pachet de educație WinCC Software
Software de programare WINCC FLEXIBLE 2008
SIMATIC S7-400 este un controler programabil potrivit pentru intervale de performanță medii și high-end. Cu designul său modular și fără ventilator, este robust și durabil, ușor de extins și are capacități extinse de comunicare. Structura distribuită ușor de implementat și funcționarea ușor de utilizat fac din SIMATIC S7-400 o soluție ideală și preferată în domeniul controlului performanței medii și high-end.
Lista de configurare a sistemului: S7 CPU412-1
CP443-1 Modul Ethernet CP443-5
ET200M
LEGĂTURĂ DP/PA
Instrument PA
SIMATIC PCS 7 (software)
În multe domenii de automatizare, aplicarea sistemelor de automatizare cu toleranță la erori și fiabilitate ridicată este în creștere. Mai ales în anumite zone, timpul de nefuncționare poate provoca pierderi economice uriașe. În astfel de cazuri, numai sistemele redundante pot îndeplini cerințele de fiabilitate ridicată. SIMATIC S7-400H de înaltă fiabilitate poate îndeplini pe deplin aceste cerințe. Poate funcționa continuu și nu este afectat chiar dacă unele componente ale controlerului eșuează din cauza uneia sau mai multor defecțiuni.
Lista de configurare a sistemului: AS 414-4-2H
Module bus ET200M
LEGĂTURA Y
CP443-1
TP177B
SIMATIC PCS 7 (Software)
- SIMATIC TDC CPU551
- SUBRACK UR5213(RAFTURI ELECTRICE 5213)
- MODUL DE SEMNAL SM500
- MODUL DE COMUNICARE CP50M0
- MODUL DE COMUNICARE CP51M1
- SIMATIC D7-ES V6.2(件)
SIMATIC S7 este integrat într-un computer ca un software PLC. În același timp, controlerul bazat pe PC este configurat și programat folosind STEP 7, în același mod ca și cu un controler S7 obișnuit. Toate componentele de automatizare sunt integrate într-un PC industrial pentru a obține o soluție completă și rentabilă.
Diagrama de configurare a sistemului
Lista de configurare a sistemului: WINAC STATION
ET200S
WINCC V6.0+SP2 RC128 (Software)
Controlerul de mișcare de proces SIMATIC S7-317T îndeplinește cerințele exigente de control al mișcării din industrie. Acest sistem este extrem de performant și se bazează pe inginerie și configurare ușor de utilizat, făcând implementarea ușoară și rapidă și capabil să răspundă diferitelor nevoi unice ale utilizatorilor.
Lista de configurare a sistemului: CPU 317T-2DP
Modul simulator
CP343-1
Unitate de control CU320 - Modul principal de control
Modul Active Line - Modul de alimentare
Modul motor dublu - Modul motor cu două axe Servomotor sincron (motor de alimentare)
SIMATIC STEP 7 Versiunea 5.4 (Software)
Control ușor al mișcării (Software)
Controlerul de mișcare de proces SIMATIC S7-317T îndeplinește cerințele exigente de control al mișcării din industrie. Acest sistem este extrem de performant și se bazează pe inginerie și configurare ușor de utilizat, făcând implementarea ușoară și rapidă și capabil să răspundă diferitelor nevoi unice ale utilizatorilor.
Lista de configurare a sistemului: CPU 317T-2DP
Modul simulator
CP343-1
Modulul principal de control CU320 al sistemului de control numeric SINUMERIK 828D este o întruchipare remarcabilă a tehnologiilor inovatoare și a conceptelor avansate Siemens în domeniul controlului numeric. Prin diferite setări ale sistemului, acesta poate fi aplicat diferitelor tehnici de prelucrare și tehnologii de control, cum ar fi strunjire, frezare, găurire și șlefuire pe platforme complexe de lucru.
Lista de configurare a sistemului: 828D SL T/M Pro
Modul digital de intrare/ieșire
Modul de alimentare nereglabil SINAMICS
Modul motor cu o singură axă SINAMIC
Modul motor cu două axe SINAMIC
Motoare 1PH7 (motoare cu inducție)
Roată de mână electronică
Servomotor sincron (servomotor sincron)
Software de sistem PCU210.3 (software)
Controlerul de mișcare de proces SIMATIC S7-317T îndeplinește cerințele exigente de control al mișcării din industrie. Acest sistem este extrem de performant și se bazează pe inginerie și configurare ușor de utilizat, făcând implementarea ușoară și rapidă și capabil să răspundă diferitelor nevoi unice ale utilizatorilor.
Lista de configurare a sistemului: CPU 317T-2DP
Modul simulator
CP343-1
Unitate de control CU320 - Modul principal de control
Modul Active Line - Modul de alimentare
Modul motor dublu - Modul motor cu două axe Servomotor sincron (motor de alimentare)
SIMATIC STEP 7 Versiunea 5.4 (Software)
Control ușor al mișcării (Software)
Dispune de modularizare pe biți și scalabilitate ridicată, acceptă schimbarea la cald și este capabil să conecteze demaroarele motorului, convertoarele de frecvență și elementele de pornire pneumatice. Astfel, permite configurarea unității distribuite.
Lista de configurare a sistemului
RO/PB-LINK
ESM
ET200S
SIMATIC PCS 7; COMUTATOR ES MOTOR START (Software)
SIMATIC PCS 7 combină arhitectura sa unică scalabilă cu instrumente puternice de configurare inginerească și o multitudine de caracteristici suplimentare, cum ar fi gestionarea alarmelor, siguranța proceselor și gestionarea activelor. Toate acestea pot fi integrate perfect în mediul dvs. existent.
Lista de configurare a sistemului
CUTIE SIMATIC PCS7
Sistem I/O distribuit ET200M
DP/PA LINK și DP BUS
Autobuz PA
SIMATIC PCS 7 (Software)
Sistemul SINAUT permite executarea eficientă, flexibilă și la distanță a sistemelor automate de monitorizare și control de la stația principală de control. Funcțiile avansate oferite de acest sistem au fost proiectate cu precizie pentru a satisface cerințele din ce în ce mai exigente de flexibilitate și eficiență.
Lista de configurare a sistemului:
Kit ceas GPS
Kit GSM MC45
DCF 77 Antena de interior
Pachet software standard SINAUT ST7 (Software)
ST7 CCS 6STATION (Software)
SIMOTION este un nou sistem de control al mișcării Siemens. Este primul sistem de control din lume conceput special pentru utilaje de producție, integrând controlul mișcării, controlul logic și funcțiile de control al procesului într-unul singur, oferind o soluție completă pentru mașinile de producție.
Lista de configurare a sistemului:
Unitatea de control SIMOTION D425
Modul redresor inteligent
Modul motor cu două axe
Inductor
Servomotor sincron
TP177B
Software-ul SIMOTION IT V4.0
Software SCOUT V4.2, LICENȚĂ COMPLETĂ
PASUL 7 Pachet profesional de educație software V11
Pachet de educație WinCC Software