Ghidul SCE și lista SCE pentru pachetele de formare educațională au fost actualizate pe scară largă.
evidenția
- Platformă de simulare SIMIT cu dongle software V10.0 (inclusiv bibliotecile SIMIT S&CTE, FLOW NET, CONTEC)
- Pachet de instruire pentru CPU compact 1215C V15.1, inclusiv tipuri DC/DC/DC, AC/DC/releu și DC/relee
- SIMATIC ET 200SP controler deschis CPU 1515SP PC2F V15.1 cu WinCC RT Advanced 512 PT incluse
- SIMATIC WinCC V7.5 cu sistem SCADA opțional și versiune asiatică
- Include software-ul „SINEMA RC Basis” pentru pachete industriale de instruire a comutatoarelor Ethernet pentru switch-uri XC208, router S615 LN și S615
- Cititor optic SIMATIC MV540 HR și sistem RFID SIMATIC RF600 bazat pe PROFINET
- Software-ul de operare SINUTRAIN SINUMERIK V4.8/V4.7/V4.5 versiunea de bază, disponibil pentru descărcare gratuită: siemens.com/sinutrain-downloads
- Pachet de instruire SinuTrain pentru software-ul de operare SINUMERIK V4.8/V4.7/V4.5
Utilizarea pachetelor de formare hardware și software este limitată la școlile profesionale publice și private, școlile profesionale secundare, colegiile și universitățile pentru promovarea educației sau departamentelor interne de formare profesională, precum și la instituțiile/entitățile de cercetare necomercială și de formare necomercială. În plus, aceste pachete de formare pot fi utilizate și pentru măsuri de formare continuă în departamentele interne de formare profesională și în întreprinderile/entitățile comerciale pentru formarea inițială. Pentru a achiziționa un pachet de instruire, trebuie semnat un acord suplimentar, care poate fi obținut de la biroul regional local de vânzări.
Comandați pachete de educație și formare SCE direct prin link-ul Siemens Industry Mall.
- Folosiți logo-ul! Programarea de bază a controlerelor logice și SIMATIC IOT2000 pentru limbaje de nivel înalt
- Software de inginerie (SIMATIC STEP 7/TIA Portal)
- Inginerie PLC și tehnologie de siguranță bazată pe SIMATIC S7 Hardware ET 200SP, S7-1500, S7-1200
- Utilizați SIMATIC HMI, WinCC, KTP400, KTP 700, TP1500 pentru controlul și monitorizarea funcționării
- Rețea industrială SIMATIC NET și comunicare industrială securizată cu SINEMA și SCALANCE
- Sistem de senzori, inclusiv viziune automată, RFID și SIWAREX
- IO distribuit folosind modulul de expansiune ET 200SP
- SIRIUS Control industrial
- Simulare bazată pe cadrul de simulare SIMIT SCE
- SIMATIC PCS 7 Automatizarea proceselor
- Tehnologie de conducere și control al mișcării în rețea SINAMICS/SMOTION
- Utilizarea SinuTrain pentru programarea CNC