Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Marea centrală electrică a RWE

Sunetul sună alarma în centrala electrică mare a RWE

La centrala electrică pe bază de lignit Niederaussem, experții în energie pot lucra acum și mai în siguranță - datorită sistemului de alarmă vocală și de adresare publică Novigo de la Siemens.

Alertă limpede ca cristalul în centrala electrică mare

Cele patru centrale electrice rămase ale centralei electrice Niederaussem de la RWE furnizează 2.495 megawați de energie electrică - cu o eficiență enormă de 43%, reactorul deține, de asemenea, un record mondial. Cu puțin timp înainte de ultima revizie a centralei K, în care sistemele și turbinele sunt întreținute, sistemul său de alarmă a eșuat. A fost necesară înlocuirea rapidă și lină.

Referință RWE Niederaußem Novigo

Ștergeți alertarea

În timpul unei revizii, până la 2.000 de angajați lucrează în centrala termică, care are o înălțime de până la 167 de metri, plină de tehnologie de înaltă performanță. Unii dintre ei sunt doar în centrala electrică o dată pe an și nu își cunosc drumul. Prin urmare, trebuie să se poată baza pe sistemul de alarmă în orice moment. Cu toate acestea, o modernizare completă a sistemului și a perifericelor sale, cum ar fi difuzoarele, nu ar fi posibilă în timpul dat. Soluția: un sistem puternic de alarmă care continuă să utilizeze perifericele existente, încă funcționale.

Reference 2 RWE Niederaußem Novigo

Aplicație optimă pentru perifericele existente

Sistemul de alarmă vocală și de adresare publică Novigo convinge RWE — poate fi instalat direct pe perifericele existente și pus în funcțiune rapid.

Cablurile și difuzoarele vor fi păstrate

Aproximativ 70 de difuzoare și mulți kilometri de conducte din blocul K al centralei electrice funcționează în continuare perfect și pot fi ușor integrate în noul sistem de alarmă vocală și de adresare publică. Experții de la Siemens echipează difuzoarele cu module de capăt adecvate, care verifică continuu integritatea cablurilor și raportează automat eventualele erori. Acest lucru economisește efort, timp și, prin urmare, bani. În plus, noul sistem îndeplinește cerințele standardelor DIN VDE 0833-4 și DIN EN 54-16 pentru fiabilitate. O echipă de tehnicieni Siemens va instala sistemul în timpul reviziei, asigurând astfel acest proces extins și funcționarea normală în centrala electrică mare.

Alertă limpede ca cristalul

Cei aproximativ 2.000 de angajați care se află în unitatea centrală K în timpul inspecțiilor recurente trebuie să se poată baza pe sistemul de alarmă în orice moment. Trebuie să auziți perfect informațiile sonore în fiecare punct al clădirii și să le recunoașteți ca o alarmă. Pe lângă tonurile de alarmă, sistemul oferă și opțiunea de a reda anunțuri vocale definite sau de a transmite anunțuri live. Datorită software-ului său puternic de configurare, Novigo este ușor de configurat pentru a satisface nevoile viitoare - chiar și fără repornire.

O bifă în interiorul unei casete, indicând probabil o sarcină finalizată sau verificată.

70 de vorbitori

poate fi reutilizat fără probleme cu Novigo

O bifă în interiorul unei casete, indicând probabil o sarcină finalizată sau verificată.

Dovadă cu adevărat (viitoare)

Novigo poate fi scalat și configurat după cum este necesar

O bifă în interiorul unei casete, indicând probabil o sarcină finalizată sau verificată.

lipsit de ambiguitate

sunetul de alarmă poate fi auzit în toate părțile clădirii

Securitate cuprinzătoare — acum și în viitor

Repararea sistemului de alarmă de la marea centrală electrică a RWE din Niederaussem cu sistemul de alarmă vocală și de adresare publică Novigo de la Siemens aduce multe avantaje atât operatorilor, cât și angajaților. Alertarea clară și evacuarea rapidă a centralei electrice în caz de urgență nu numai că asigură inspecția recurentă, ci și funcționarea normală a centralei electrice. În același timp, sistemul modular poate fi integrat rapid în perifericele existente și economisește mult efort datorită configurației sale simple. Și Novigo este pregătit pentru viitor: pentru mulți ani de acum înainte, piesele de schimb vor fi disponibile pentru toate componentele utilizate, pe care Siemens le furnizează ca parte a unui contract de întreținere și service - un real plus și o investiție durabilă în siguranța clădirilor.