În toamna anului 2020, Centrul de convenții Memphis Renasant și-a finalizat transformarea multianuală, de 200 de milioane de dolari. Lucrând cu expertul în integrare E|K Automation, au instalat software-ul de gestionare a clădirilor deschise Desigo Optic pentru a conecta perfect echipamentele și sistemele HVAC vechi și noi și mecanice cu unități și comenzi noi. Oferind o vizibilitate mai mare asupra performanței echipamentelor, Desigo Optic oferă informații acționabile pe care Renasant Convention Center le folosește pentru a-și atinge obiectivele de eficiență, durabilitate, confort și calitate a aerului interior (IAQ).
Centrul de Convenţii Renasant şi E|K Automation
Sunt multe în farfurie, așa că depind de Desigo Optic pentru a-mi ușura sarcina. Ultimul lucru de care vreau să-mi fac griji este controlul clădirii și, din fericire, nu mai trebuie.
Desigo Optic creează o viziune holistică a operațiunilor
Operatorii Centrului de Convenții Renasant beneficiază de un nivel mai mare de vizibilitate asupra performanței echipamentelor

Sursă foto: Creation Studios
O combinație de linii de bază măsurate și raportare a tendințelor oferă informații acționabile care oferă Centrului de Convenții Renasant ceea ce are nevoie pentru a-și optimiza echipamentele și pentru a avea un impact pozitiv pe termen lung asupra întreținerii și permit echipei de operațiuni să se concentreze pe proiecte strategice și alte lucrări de întreținere a clădirilor care au impact asupra satisfacției clienților.
La fel de important este efectul asupra utilității și consumului de energie. Un aspect al proiectului de renovare și transformare a adăugat metri pătrați semnificativi instalației, inclusiv pasarele închise cu sticlă și ferestre din podea până în tavan, cu vedere la râul Mississippi. În timp ce aceste noi caracteristici s-au adăugat la sarcina termică a clădirii, Renasant a înregistrat o reducere cu 30% a necesarului de apă rece, iar facturile sale la utilități au rămas aproximativ aceleași.

Sursă foto: Creation Studios
Date și cifre ale Centrului de Convenții Renasant al Memphis
Îmbunătățirea eficienței în timp ce încântați clienții

Apelurile calde/reci practic eliminate

Doar 15 minute pe zi
vs. 3 ore pentru a gestiona controalele clădirilor

Reducerea cu 30% a necesarului de apă răcită
în ciuda adăugării de metri pătrați și a sarcinii termice
Software-ul de gestionare a clădirilor deschise Desigo Optic creează o viziune holistică a operațiunilor pentru a încânta clienții. „Se reduce la ușurința controalelor și ușurința operațiunilor. Desigo Optic este cea mai ușoară platformă pe care am folosit-o; oricine o poate învăța rapid. Îmi place”, spune Darrell Jones, director de operațiuni, Centrul de convenții Renasant al Memphis.
Vedeți cum Centrul de Convenții Renasant al Memphis și-a transformat echipamentele HVAC cu automatizarea Desigo vizualizând infograficul nostru de proiect.
Avantajele Desigo Optic
- Capacități de la distanță
- Vizibilitate + transparență
- Cadru deschis
- Strategii de întreținere proactive
- Ușurința de utilizare
- Timp de funcționare îmbunătățit al echipamentului
Pe vechea platformă, tot ce am putut face era să obținem date de pornire/oprire și temperatură de intrare/ieșire. Dar acum, puteți trage graficul și este ca și cum ați sta direct în fața răcitorului. Știi tot ce se întâmplă, chiar de pe tabletă.
Despre software-ul Desigo Optic
Desigo Optic este o soluție software deschisă, simplă și scalabilă de gestionare a clădirilor pentru vizualizarea și controlul sistemelor de automatizare a clădirilor. Vă ajută să obțineți informații acționabile din tablouri de bord puternice pentru o viziune holistică a activelor critice și permite luarea deciziilor mai informate. Cu Edge2Cloud, datele de construcție sunt accesibile oriunde, oricând pentru un control mai mare și flexibilitate.