SIPROTEC 7UM85Protect generators and power plant units with the modular SIPROTEC 7UM85. It integrates all main protection functions, SIL2-certified reverse protection, and ATEX certification for explosive environments.
SIPROTEC 7SX85Releul universal modular SIPROTEC 7SX85 gestionează toate sarcinile de protecție, control și automatizare pentru declanșarea cu 3 poli. Biblioteca sa extinsă de funcții vă asigură că plătiți numai pentru funcțiile pe care le aplicați.
Reydisp ManagerGet full control of your Reyrolle 7SR devices with Reydisp Manager. This free Windows suite lets you configure parameters, edit logic, upload firmware, and manage communications for 7SR1, 7SR2, and 7SR5 relays.
ReyrolleReyrolle 7PG11Configurați releele electromecanice Reyrolle 7PG11 pentru nevoile dvs. exacte auxiliare și de declanșare. Specificați bobine, steaguri, moduri de resetare și până la 8 contacte normal deschise sau închise pentru o logică precisă a schemei.
ReyrolleReyrolle 7PG15Asigurați o protecție rapidă a sistemului cu Reyrolle 7PG15. Acest releu robust oferă funcționare <10ms, până la 20 de contacte, modele cu sarcină mare/mică și respectă standardele IEC 255-5 și BS142 pentru performanțe fiabile și de mare viteză.
ReyrolleReyrolle 7PG21Obțineți o protecție simplă și robustă pentru liniile aeriene și cabluri cu Reyrolle 7PG21. Această unitate diferențială trifazată detectează defectele de fază și de împământare în zonă, asigurând instalarea și întreținerea simplă.
ReyrolleReyrolle 7PG23Releul electro-mecanic Reyrolle 7PG23 detectează defecțiunile la pământ în scheme de impedanță ridicată. Oferă protecție restricționată împotriva defecțiunilor la pământ cu o setare de tensiune selectabilă de utilizator și limitare integrală a supratensiunii.
ReyrolleReyrolle 7PG17Reyrolle 7PG17 este un releu electro-mecanic versatil pentru control, supravegherea alimentării și supravegherea circuitului de declanșare. Acesta asigură funcționarea fiabilă a aparatului de comutare la distanță prin rezistența la tensiunea de curent alternativ indusă pe firele pilot.
ReyrolleReyrolle 7PJ13Releul electronic Reyrolle 7PJ13 asigură integritatea circuitului de declanșare în rețelele LV/MV. Supraveghează continuu bobina de declanșare și cablarea, detectând defecțiuni precum pierderea de tensiune sau circuitele deschise pentru a genera o alarmă critică de defecțiune.
ReyrolleReyrolle 7PJ15The Reyrolle 7PJ15 is a high-speed, multi-contact trip relay for power stations and industrial applications. Designed to IEC 60255, it provides high burden, positive action, and instantaneous cutoff.
ReyrolleReyrolle 7XG22Blocurile de testare Reyrolle 7XG22 oferă soluții versatile de scurtcircuit CT cu configurații 8-14 căi pentru aplicații de montare orizontală și verticală.
Reydisp EvolutionConfigure your Reyrolle protection relays with Reydisp Evolution. This free, user-friendly software suite lets you edit settings, analyze faults, and customize language, IDMT curves, and communication protocols to fit your needs.