Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Îmbunătățește sănătatea și confortul

Centrul de Convenții Pennsylvania

Pentru Centrul de Convenții din Pennsylvania, asigurarea siguranței și confortului vizitatorilor, menținând în același timp o durabilitate ridicată, a fost transformată din viziune în realitate.

Prezentare generală

Centrul de Convenții Pennsylvania, situat în inima orașului Philadelphia, servește ca unul dintre pilonii orașului în susținerea industriei ospitalității. Cu un trafic tipic de vizitatori care întâmpină peste 1 milion de oaspeți pe an, facilitatea de 2 milioane de metri pătrați ajută la creșterea activității de afaceri în valoare de 600 de milioane de dolari în Philadelphia.

Cu scopul de a moderniza instalația și de a reduce impactul operațional asupra mediului, plus de a oferi vizitatorilor o experiență sigură, confortabilă și pozitivă a clienților, părțile interesate ale instalației au investit cu înțelepciune 15 milioane de dolari în modernizarea infrastructurii.

Planul strategic de modernizare a inclus implementarea de purificare și ventilație a aerului de ultimă generație, tehnologii care reduc consumul de apă, iluminare LED eficientă din punct de vedere energetic, noi acoperișuri reflectorizante, reciclare extinsă și gestionare simplificată a HVAC, iluminatului și energiei electrice.

Realizări

simbol-simbol-dolar-640x360

686k Economii de costuri operaționale

economii de costuri icon-640-360

4.5M Kilowatt-ore (kWh) economisite

(în valoare de 1,3 milioane de dolari în economii monetare)

eficiență energetică-icon-640x360

Reducerea consumului de energie cu 18%

Un logo pentru certificări cu o schemă de culori albastru și alb.

2 Certificări obținute

LEED Gold și Consiliul consultativ global pentru riscuri biologice (GBAC) STAR

Repere suplimentare:

  • Acoperiș reflectorizant pentru răcirea clădirii
  • Practici extinse de reciclare a alimentelor și băuturilor pentru a reduce deșeurile
  • Sisteme de purificare și ventilație de ultimă generație
  • Camere monitorizate individual care controlează mediul în timp real
  • Acces public la tablouri de bord „ecran verde” cu informații în timp real
  • Integrarea celor două centrale de încălzire și răcire, îmbunătățind redundanța
Imaginea dronei orașului Centrul de Convenții Pennsylvania (PCC)

Portofoliu

Select...

Siemens a furnizat software de răspuns la cerere și control al clădirilor pentru a ajuta la reducerea costurilor cu energia și a emisiilor de CO2.

În ceea ce privește răspunsul automat la cerere, Centrul de Convenții poate interacționa acum direct cu compania locală de utilități electrice pentru a gestiona mai bine costurile cu energia.

În ceea ce privește controlul clădirii, un front-end software Siemens (Desigo CC) permite detectarea defecțiunilor sistemului integrat de automatizare a clădirilor folosind algoritmi avansați și învățarea automată pentru a prezice defecțiunile înainte ca acestea să apară.

Această capacitate continuă de punere în funcțiune automată îmbunătățește timpul de funcționare a echipamentului, promovează întreținerea preventivă în timp util și îmbunătățește confortul ocupanților.

Centrul de convenții din Pennsylvania (PCC) Imaginea senzorului de presiune diferențială Siemens.

Senzor de presiune diferențială

Interiorul Centrului de Convenții Pennsylvania (PCC).

Interiorul Centrului de Convenții Pennsylvania

Consiliul Clădirilor Verzi din Pennsylvania (PCC).

Certificarea LEED Gold /Consiliul pentru Clădiri Verzi din SUA

Începeți-vă călătoria!