Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Centrele de date NOVVA realizează zero perioade de nefuncționare

Fără perioade de nefuncționare, fără pierderi de energie sau apă — centrele de date NOVVA adoptă răcirea fără apă controlată de controlerele Siemens Desigo PXC pentru a proteja timpul de funcționare al centrului de date și mediul înconjurător

NOVVA utilizează controlere inovatoare pentru a crește sustenabilitatea și a obține un timp de funcționare 24/7

NOVVA Data Centers deține și operează centre de date de colocare en-gros și multi-chiriași de ultimă generație în Utah, Colorado și Nevada. Având o filozofie că datele sunt viitorul, NOVVA se străduiește să se asigure că centrele lor de date nu sunt blocate în trecut. Compania își propune să împingă industria centrelor de date în viitor cu implementări tehnologice atente și inovatoare. Când a achiziționat o unitate existentă în Colorado Springs, NOVVA a trebuit să-și modernizeze tehnologia pentru a îndeplini obiectivele de sustenabilitate super agresive ale companiei. Un pas cheie a fost migrarea de la răcirea cu apă la răcirea cu aer; cu toate acestea, această actualizare ar necesita un sistem de control mai sofisticat. Pentru aceasta, NOVVA și partenerul său de control, Holbrook Service, au avut încredere în Siemens și controlerele sale Desigo PXC.

Cea mai mare recompensă este că nu trebuie să-mi fac griji pentru nimic. Echipa noastră primește restul de care are nevoie. Se simt bine și încrezători în echipamentul cu care lucrează. Totul funcționează.
Steven Boyce, Vicepreședinte, Misiune critică, NU

Urmăriți studiul de caz din lumea reală

Un controler rezistent la viitor, ideal pentru aplicațiile centrelor de date

În centrele de date, este imperativ ca sistemele de răcire și alte sisteme să funcționeze 24/7/365. Orice întrerupere este o întrerupere majoră și potențial costisitoare, o defecțiune de doar câteva secunde ar putea costa milioane. Controlerul Desigo PXC a oferit nu doar fiabilitatea cerută de NOVVA, ci și flexibilitatea. Cu capacitatea sa de a controla atât operațiunile de răcire cu apă, cât și operațiunile de răcire cu aer, sistemul Desigo PXC ar putea fi instalat în avans și apoi poate gestiona migrarea fără probleme.

Trei bărbați sunt adunați în jurul unui panou electric deschis într-un cadru industrial. Bărbatul din mijloc, purtând o cămașă albastră deschisă, face un gest spre panou în timp ce vorbește cu ceilalți doi bărbați, unul cu șapcă neagră și cămașă albastru deschis, iar celălalt într-o cămașă albastru închis. Țevi mari colorate și un butoi galben sunt vizibile în fundal.

Redundanță și capacitate de reacție mai mari, liniște sufletească maximă

Cu timpul de funcționare la un nivel premium, redundanța este vitală în toate părțile unui centru de date. Aceasta include cele patru răcitoare și două centrale de răcire de la instalația NOVVA Colorado Springs, împreună cu turnurile de răcire, pompele și ventilatoarele asociate. Controlerele Siemens PXC sunt configurate într-o arhitectură plană, ceea ce îmbunătățește redundanța - dacă un răcitor se defectează, celelalte trei se pot regla imediat pentru a menține instalația la temperatura potrivită și pentru a evita supraîncălzirea. În primul an și jumătate de când au fost instalate PXC-urile, instalația a avut zero perioade de nefuncționare.

Descarcă infograficul

Controlerele Siemens PXC ne permit să avem flexibilitatea de a ne imagina ce am putea face și de a întinde limitele a ceea ce se credea anterior posibil.
David Carpenter, Managerul de controale, Serviciul Holbrook

Controler Desigo PXC: ușor de la început până la sfârșit

Familia de controlere Desigo PXC oferă putere și memorie sporite de procesare a datelor.

Despre centrele de date NOVVA

NOVVA este o companie privată cu centre de date de colocare en-gros și multi-chiriași de ultimă generație în Utah, Colorado și Nevada. Oferă infrastructură de date și soluții la cheie pentru centre de date care sunt hiperscalabile și ușor de personalizat pentru a satisface nevoile specifice.

Centrul de date Colorado Springs al NOVVA Primul centru de date de colocare la scară largă, cu mai mulți chiriași din oraș. Mare în afaceri și conectivitate, cu mult aer ambiental ecologic, acest campus cu 68 de zone are loc de creștere.

  • Teren disponibil: 37 acri
  • Dimensiunea totală a clădirii: 122,000 mp cu spațiu de extindere
  • Disponibilitate de putere: capacitate 40MW

Echipa din spatele schimbării din Colorado Springs:

  • Steven Boyce, vicepreședinte, misiune critică, centrele de date NOVVA
  • Jeff Gray, inginer principal de control, centrele de date NOVVA
  • David Carpenter, manager de control, Serviciul Holbrook
  • Produs și asistență: Siemens Smart Infrastructure