Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Sistemul de colectare robotizat Mecalux și Siemens în acțiune.

Inteligență artificială în robotul de cules Mecalux

Această soluție stimulează eficiența și autonomia pentru colectarea în depozite datorită implementării tehnologiei SIMATIC Robot Pick AI de la Siemens, software-ul vizual bazat pe algoritmi de învățare profundă.

Scopul nostru: Optimizarea colectării comenzilor și a autonomiei robotizate

Colectarea a fost întotdeauna una dintre cele mai costisitoare și intensive activități în procesele de depozitare și producție. Peste 90% din toate sarcinile de preluare sunt încă efectuate manual, reprezentând o parte semnificativă a costurilor de operare, în timp ce deficitul de forță de muncă, cerințele consumatorilor și concurența sunt în creștere.

Un parteneriat solid

Noul sistem de colectare robotizat este rezultatul unui parteneriat solid între Mecalux și Siemens, combinând cunoștințele și experiența ambelor companii în tehnologia automatizării industriale.

Cele două companii colaborează de mai mulți ani la implementarea de soluții tehnologice care răspund provocărilor cu care se confruntă sectorul logistic.

The image shows a warehouse with a robot picking up a box from a pallet.
The Mecalux and Siemens robotized picking system in action.

Noi standarde de operativitate și execuție în procesul de preluare

Soluția de preluare, dezvoltată la centrul tehnologic Mecalux din Barcelona, a fost proiectată să funcționeze 24/7 și să efectueze până la 1000 de preluări pe oră. Roboții colaborativi pot gestiona o gamă largă de articole, ceea ce înseamnă că această tehnologie este aplicabilă companiilor din toate sectoarele care doresc să-și optimizeze procesele de colectare.

Mecalux și Siemens își reafirmă angajamentul

Mecalux și Siemens se angajează să ofere soluții tehnologice de ultimă oră care îmbunătățesc eficiența operațională a clienților lor.

Soluția de colectare colaborativă, ghidată de software-ul de management Mecalux, poate schimba automat sistemul de prindere în funcție de tipul de produs. Când primește o nouă cutie, sistemul vizual și algoritmul AI de la Siemens identifică elementele din interior și determină cea mai potrivită metodă de preluare.

Odată ce articolul a fost selectat, cobotul îl plasează în cutia de colectare cu precizie, optimizând spațiul disponibil. Mecalux a dezvoltat un algoritm pentru a se asigura că cobotul plasează mărfurile în locația corectă.

A warehouse with a robot picking up a box from a pallet.
Parteneriatul tehnologic cu Siemens ne-a permis să ne unim forțele pentru a crea o soluție robotică extrem de flexibilă, sigură și ușor de utilizat și care să acopere nevoile specifice ale clienților noștri.
Javier Carrillo, CEO, Mecalux
Unul dintre aspectele cheie ale acestei soluții este că nu trebuie să cunoască în prealabil modelul 3D al elementului în cauză. Algoritmul avansat de inteligență artificială acționează ca un creier, permițând procesul de alegere inteligentă.
Jose Ramon Castro, CEO, Siemens Digital Industries Spania

Începeți-vă călătoria