Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Facilitate de proiectare a echipamentelor solare M10
Producție fotovoltaică

Simulare în loc de încercare și eroare

M10 Solar Equipment intensifică producția de module cu celule solare folosind Surface, mașina sa inovatoare cu bandă celulară. Au folosit Siemens software de simulare a instalațiilor pentru a ajuta la crearea Surface. Software-ul joacă, de asemenea, un rol în determinarea proceselor care sunt cele mai potrivite pentru producția pe scară largă.

M10 Solar Equipment, cu sediul în Freiburg, Germania, vrea să facă nimic mai puțin decât să aducă producția fotovoltaică înapoi pe țărmurile europene. Pentru această viziune și pentru a asigura lansarea rapidă și rentabilă a proiectelor, compania se bazează pe propria inovație revoluționară, împreună cu software-ul de simulare de la Siemens.

Inovația revoluționară a companiei este tehnologia matricei celulelor de șindrilă, care a fost dezvoltată în comun de M10 Industries și Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE. Această dezvoltare a fost urmată rapid la sfârșitul anului 2021 de fondarea M10 Solar Equipment GmbH, o societate mixtă între M10 Industries și furnizorul de echipamente de automatizare Zahoransky. Scopul: începe să producă Surface, o mașină inventată de companii care poate produce fotovoltaice folosind tehnologia matricei celulelor de șindrilă.

Simularea înlocuiește încercarea și eroarea

În timpul fazei de dezvoltare a mașinii, echipa de la M10 Solar Equipment s-a întrebat dacă mașina ar putea de fapt să proceseze 12.000 de benzi celulare pe oră în funcționare reală, conform designului său.

Philipp Zahn și Marco Saladin, directorii generali ai noului M10 Solar Equipment GmbH, au fost interesați în special să obțină răspunsuri - care au fost livrate în cele din urmă cu Tecnomatix Plant Simulation software. Software-ul simulează sisteme și procese complexe de producție în modele computerizate ușor de înțeles și poate fi utilizat pentru a simula, vizualiza, analiza și optimiza procesele de producție și logistică.

Cel mai bun dintre toate, compania co-fondatoare Zahoransky a lucrat deja cu software-ul de simulare de la Siemens de ani de zile. „Am inițiat deja simulări în urmă cu aproximativ zece ani”, își amintește Marco Saladin, care a lucrat anterior pentru Zahoransky. În loc să irosească ani pe calcule de masă sau bucle de încercare și eroare, s-au bazat mai devreme pe programe de simulare pentru conceptele de mașină. El și Philipp Zahn consideră că au obținut economii de timp de aproximativ 30% pe tot parcursul proiectului datorită simulărilor.

Luați decizii mai repede

„Am reușit să luăm decizii rapide și fiabile și să evaluăm diferite scenarii într-un moment timpuriu al fazei de dezvoltare Surface. Simularea ne-a ajutat să proiectăm aspectul, logica de control și dimensionarea resurselor”, spune Marco Saladin. „Cu Tecnomatix Plant Simulation, am putut găsi rapid cel mai bun design pentru sistemul nostru de interconectare și, de asemenea, să obținem un randament maxim”, adaugă Philipp Zahn. Acest lucru a scurtat faza inițială a producției și a eliminat măsurile corective consumatoare de timp și costisitoare ulterior în procesul de producție.

Pe drum spre gigafactories

Cu Surface, M10 caută să joace un rol cheie în readucerea producției de celule solare la scară largă înapoi în Europa. „Dacă vrem să aducem o contribuție substanțială la tranziția energetică în Europa, trebuie să reînviem producția fotovoltaică aici acasă. Expertiza noastră în cercetare, inovațiile în produse și ingineria mecanică puternică din punct de vedere istoric pot fi de mare ajutor”, spune Marco Saladin.

Aceasta înseamnă gigafactories. „Pentru această scară, simulările sunt indispensabile. Ele devin cel mai important instrument pentru a permite un start rapid la un cost realist”, adaugă Marco Saladin.

Tot aici, Tecnomatix Plant Simulation este software-ul ales. Este adesea utilizat în concepte complete de linie pentru a optimiza randamentul, a elimina blocajele și a minimiza inventarul. Pentru a analiza efectele diferitelor versiuni de producție, modelele de simulare iau în considerare lanțurile de aprovizionare interne și externe, resursele de producție și procesele de afaceri. În același timp, M10 poate evalua diferite strategii de control al liniei și poate sincroniza liniile principale și auxiliare. În plus, Tecnomatix Plant Simulation poate ajuta M10 să definească reguli complexe de flux de materiale și să monitorizeze efectul acestora asupra performanței liniei.

Two gentlemen dressed in suits looking at the camera sitting on the staircase

Marco Saladin (stânga) și Philipp Zahn sunt responsabili pentru averile M10 Solar Equipment GmbH în calitate de directori executivi. (Drepturi de autor: M10 Solar Equipment)

Inside the M10 solar facility, Surface MO

SURFACE, uzina de producție pentru producția de module solare cu matrice de șindrilă, a ajuns la producția de serie după doar șapte luni de dezvoltare. (Drepturi de autor: M10 Solar Equipment)

Diagram of surface solar panel production facility

Înainte de începerea producției în serie a modulelor solare cu matrice de șindrilă, M10 Solar Equipment a folosit software-ul de simulare a instalațiilor Tecnomatix pentru a proiecta aspectul, logica de control și dimensionarea resurselor. (Drepturi de autor: M10 Solar Equipment)

Diagram of surface solar module production line

Tecnomatix Plant Simulation poate fi, de asemenea, utilizat pentru a simula o linie completă de producție a modulelor. (Drepturi de autor: M10 Solar Equipment)

„Sustainability necesită o eficiență energetică mai mare, surse regenerabile de energie și noi soluții tehnice. Trebuie să învățăm să folosim energia regenerabilă mai eficient și să optimizăm procesele.”
Philipp Zahn, Director general al M10 Solar Equipment GmbH
„În Siemens am găsit un jucător de echipă cu care putem colabora pentru a aduce industria solară la cel mai înalt nivel tehnologic.”
Philipp Zahn și Marco Saladin, Directori generali ai M10 Solar Equipment GmbH

Începeți-vă călătoria