Disponibilitatea începe cu designul, nu eșecul
Nu este neobișnuit ca distribuțiile de energie să funcționeze timp de 20, 30 sau 40 de ani. Un sistem de alimentare fiabil începe în etapa de planificare la începerea proiectului. Planificatorii, operatorii și managerii de proiect pentru electrificare trebuie să se întrebe ce funcții esențiale ale sistemului trebuie menținute în funcțiune dacă alimentarea se defectează și unde se simte cu adevărat durerea. Dacă, de exemplu, răcirea în supermarket eșuează, toate produsele vor fi stricate. Sau ce întreruperi pot fi tolerate, luând în considerare duratele admisibile de întrerupere și timpii de legătură? Doar răspunzând la aceste întrebări se poate obține un raport optim din punct de vedere al costurilor între disponibilitate și întreruperi. Amintiți-vă că nu fiecare sistem are nevoie de o disponibilitate costisitoare de 100%.