Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Universitatea Lincoln

Un campus inteligent începe cu Valve inteligente

Left artickle block- ONE - lincoln-university 503fd798-60e1-4d8e-9776-d3c1ca1916e4

Referință: O instituție lider în sectoarele terestre din 1878, își propune neutralitatea carbonului până în 2030 și o amprentă zero de carbon până în 2050.

Locatie: Lincoln, Noua Zeelandă.

Focusul proiectului: un sistem cuprinzător de automatizare a clădirilor cu supape inteligente pentru o eficiență energetică sporită și durabilitate.

Promovarea sustenabilității

Universitatea Lincoln este o universitate de top din sectoarele terestre și abordează problemele presante de mediu din 1878. Acesta și-a stabilit propriile obiective de mediu pentru a atinge neutralitatea carbonului până în 2030 și o amprentă zero de carbon până în 2050. Pentru a contribui la atingerea acestor obiective, noile facilități de cercetare au avut nevoie de o soluție inteligentă care să garanteze operațiuni durabile, precum și identificarea consecventă a oportunităților de economisire a energiei și măsurarea consumului de energie pentru raportarea durabilității.

Setpoint SolutionsPartener certificat Siemens pentru automatizarea clădirilor de peste 20 de ani, are expertiză în integrarea sistemelor și proiecte de clădiri ecologice, ceea ce le face - împreună cu soluțiile inovatoare ale Siemens - partenerul perfect pentru acest proiect.

Este o onoare pentru Siemens să colaboreze cu Setpoint Solutions. Aceștia adoptă în mod constant noile noastre tehnologii și sunt întotdeauna dispuși să participe la teste de produse noi și sesiuni de feedback. „
Paul McMullen, Director Regional de Vânzări, Siemens Building Products, Noua Zeelandă
ONE - universitatea din Lincoln

Realizarea viziunii cu ajutorul supapelor inteligente

Pentru a atinge obiectivele de eficiență energetică ale universității, Siemens și Setpoint Solutions au oferit o soluție de automatizare a clădirilor care include automatizarea clădirilor, gestionarea clădirilor, automatizarea încăperilor și controlul iluminatului. Sistemul de management al clădirilor (BMS) utilizează controlere de automatizare Siemens PXC și module TX I/O pentru a gestiona intrările și ieșirile de control. Soluția utilizează, de asemenea, o suită extinsă de produse Siemens pentru construcții, inclusiv senzori, motoare de amortizare, supape de control și actuatoare pentru o funcționare perfectă. Inovația cheie a acestui proiect se găsește în soluția de echilibrare hidraulică dinamică. Setpoint Solutions a implementat douăzeci de valve inteligente Siemens EVG pentru a controla unitățile primare de tratare a aerului din clădirile noi. Aceste supape sunt mai mult decât simple componente ale sistemului, ele sunt pietrele cheie ale eficienței operaționale și durabilității.

Proiectul a fost inițial specificat și proiectat cu supape de control motorizate standard; cu toate acestea, inginerii Setpoint Solutions au identificat o oportunitate semnificativă de economisire a energiei prin modernizarea la Siemens Intelligent Valves. Pe lângă economiile de energie, datele colectate de la supape ajută la întreținerea și întreținerea de la distanță.
Sam Hazlett, Director la Setpoint Solutions,

Soluția sustenabilă supremă pentru sistemele de încălzire și răcire

infografic pentru urmărirea în timp real cu persoana în fața ecranelor

Urmărire în timp real pentru o eficiență energetică îmbunătățită

Siemens Intelligent Valve urmărește debitele, temperatura și energia în timp real, făcând datele de calcul ale energiei transparente. Dynamic hydronic balancing compensează automat fluctuațiile de presiune pentru a evita variațiile de temperatură în instalațiile de cercetare și asigură confortul camerei pentru utilizatori, precum și eficiență energetică maximă.

Infografic pentru instalare ușoară - mână și smartphone

Instalare simplă și operațiuni simplificate

Instalarea și punerea în funcțiune a supapelor inteligente la universitate a fost simplă, intuitivă și rapidă, în comparație cu supapele standard, fiind necesar doar un pas suplimentar scurt pentru punerea în funcțiune. În plus, aplicația Siemens ABT Go simplifică configurarea și ajustările cu interfața sa ușor de utilizat, făcând operațiunile simple și eficiente.

lucrător informator cu cască galbenă în fața unui oraș vizualizat

Erori reduse și fiabilitate îmbunătățită

În clădirile noi ale universității, supapele inteligente sunt setate în modul lor de control al debitului, ceea ce introduce beneficii suplimentare în timpul funcționării, cum ar fi limitarea riscului de eroare umană; de asemenea, facilitează gestionarea alarmelor și identificarea problemelor din cauza lor principală. Datele suplimentare de la fiecare supapă inteligentă oferă tehnicienilor de service informații pentru a ajuta la întreținerea și întreținerea de la distanță.

infografic pentru costuri materiale mai mici

Costuri mai mici pentru materiale și energie

Costurile materiale pentru Setpoint Solutions au fost mai mici datorită necesităţii mai puţine supape în sistem datorită capacităţilor integrate de limitare a debitului Intelligent Valves. Costurile mai mici ale materialelor, combinate cu economii mai mari de energie, vor aduce economii de costuri pe termen lung pentru universitate.

Instalarea și punerea în funcțiune a supapelor inteligente Siemens au fost simple, intuitive și surprinzător de rapide.
Andre Kraenzlin,, Inginer Senior de Sisteme, Punct de referință
Imagine cu două femei care vorbesc într-o sală de ședințe.

Abordarea provocărilor de mâine cu soluțiile de astăzi

Investiția în supape inteligente și tehnologii inteligente de construcție va ajuta Universitatea Lincoln să reducă consumul de energie și să îmbunătățească eficiența operațională în noile sale facilități de cercetare. Acest lucru va consolida dedicarea universității față de distincția academică, oferind o infrastructură durabilă a campusului și un mediu optim de învățare pentru studenții săi. La fel ca multe instituții, Universitatea Lincoln modernizează infrastructura învechită și introduce flexibilitate pentru a se pregăti pentru progresele digitale. Valvele inteligente sunt dispozitive inteligente care pot fi conectate la cloud prin intermediul aplicațiilor digitale Siemens ca parte a suitei noastre Building X. Acest lucru oferă beneficii suplimentare, cum ar fi accesul la distanță la mai multe site-uri, vizibilitate și funcționare în timp real, tendințele și analiza datelor, toate cu conexiunea extrem de sigură a Siemens. Valvele inteligente au mai multe protocoale și sunt pregătite pentru actualizări ale sistemului și digitalizare viitoare dacă universitatea alege să-și digitalizeze în continuare managementul clădirilor.

Începeți călătoria dvs. inteligentă în campus astăzi

Parteneriatul Siemens cu Setpoint Solutions și Universitatea Lincoln ilustrează puterea tehnologiilor inteligente de construcție și angajamentul nostru colectiv de mediu. Călătoria universității inspiră instituțiile academice din întreaga lume să ia în considerare modul în care transformarea digitală poate crea un mediu campus mai inteligent și mai durabil.

Inspirat de poveste și gata să te angajezi în transformarea inteligentă a campusului tău? Conectați-vă cu noi astăzi pentru a afla cum vă putem sprijini obiectivele de eficiență și durabilitate cu inovație ecologică în campusul dvs.

Imagine de la Universitatea Lincoln

Referințe conexe

Echilibrarea IAQ și a eficienței energetice la școlile din Maine Township
Districtul școlar Maine Township, Park Ridge, Cercetare și educație

  • O poveste despre modernizarea sistemelor și controalelor HVAC în trei licee mari.
  • Sistemul HVAC și comenzile au fost instalate 2.500 PICV, 1.300 de controlere DXR2, 800 de senzori pentru unități de cameră, 500 de actuatoare de amortizare, 100 de unități de frecvență variabilă, 50 de controlere TC și 10 PXC-uri.
  • Rezultatele: economii de 75.000 USD la primele costuri, livrare cu 50% mai rapidă a aerului proaspăt și 30% reducere potențială a energiei dintr-un sistem hidronic mai eficient
Imagine de la Universitatea Lincoln

Centrul comercial a obținut economii de energie de până la 25% cu Siemens Intelligent Valve
Vega Subayevleri AVM, Ankara, Centru comercial

Soluția Siemens a prevenit consumul de energie ineficient de aproximativ 25%

Valvele inteligente Siemens au fost alese pentru a gestiona consumul de energie în mod transparent și eficient pentru mai mult de 150 de magazine din centrul comercial și pentru a reduce consumul de energie în același timp.

Urmăriți videoclipul

Imagine a centrului comercial din Ankara

Confort adaptat fiecărui animal
Pairi Daiza, Belgia, Spitaluri și divertisment

  • Confortul animalelor și al vizitatorilor este de o importanță capitală pentru Pairi Daiza. Clima trebuie să fie perfectă peste tot, atât în incinte, cât și în hotelurile stațiunii Pairi Daiza.
  • Tehnologia clădirilor de la Siemens permite controlul perfect al temperaturii, umidității și calității aerului, fără niciun disconfort pentru vizitatori.
  • Indiferent de fluctuațiile cererii sistemului, instalația se adaptează fără probleme, deoarece este echipată cu supape inteligente controlate automat de la Siemens. Acest lucru asigură o funcționare optimă în orice moment.
Imaginea unui urs alb într-o grădină zoologică - și un copil care stă în fața lui