Centre de date Keppel în Frankfurt pe Main, Germania
Keppel Data Centres este o companie a grupului Keppel din Singapore. Compania este un furnizor de centre de date construite la comandă și colocare și are sediul în Frankfurt am Main, Germania, unde a achiziționat un centru de date de înaltă securitate în primăvara anului 2018. Datorită soluțiilor Siemens utilizate, acest centru de date a primit certificarea LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) la nivel de platină.
Centrul de date KDC FRAU 1 al centrelor de date Keppel din Frankfurt am Main este format din trei complexe: birouri pe aproximativ 1.500 de metri pătrați, o zonă de depozitare și livrare cu aproximativ 9.500 de metri pătrați și săli de date cu două etaje, 10.000 de metri pătrați, cu încă 10.000 de metri pătrați de spațiu tehnic pentru aer condiționat și alimentare cu energie electrică.
Disponibilitatea și fiabilitatea sunt prioritățile principale aici - și, prin urmare, o sursă de alimentare neîntreruptibilă și redundantă, tehnologie inteligentă de securitate și automatizare fiabilă a clădirilor. Automatizarea camerei trebuie să conecteze și să controleze răcirea și aerul condiționat în mod inteligent și în funcție de cerere, astfel încât să nu apară supraîncălzirea serverului.
Soluțiile Siemens pentru automatizarea clădirilor, securitate și alimentare cu energie sunt instalate chiar în clădire. Un sistem de alimentare cu energie proiectat redundant al operatorului de rețea, completat de două aparate de comutare de medie și joasă tensiune cu întrerupătoare redundante și bare de bare, precum și sisteme de răcire dublă, asigură redundanță și fiabilitate maximă. Soluția de control al accesului și protecție împotriva incendiilor este, de asemenea, crucială pentru disponibilitatea centrului de date și securitatea datelor.
Dacă alimentarea se întrerupe, sunt pornite două surse de alimentare independente, neîntreruptibile (UPS) și generatoare de urgență, care pot prelua sursa de alimentare timp de 72 de ore fără realimentare. Acest lucru permite centrului de date să obțină redundanță maximă și disponibilitate de 99,999%, care este nivelul III al standardului emis de Uptime Institute.
Eficiența energetică ridicată și certificarea LEED depind în mare măsură de tehnologia sofisticată a sistemului de automatizare a clădirilor Desigo de la Siemens, care permite, de asemenea, controlul individual și monitorizarea continuă a sistemelor de încălzire, ventilație și răcire.
Soluțiile de protecție împotriva incendiilor și de securitate sunt, de asemenea, întotdeauna actualizate: în ciuda volumului tot mai mare de date, consumul de energie nu crește corespunzător. Raportul dintre energia consumată și necesarul de energie al serverelor a fost redus semnificativ.
Cea mai mare eficiență energetică și fiabilitatea sistemelor critice sunt cei mai importanți factori de succes în acest timp - acestea asigură continuitatea afacerii noastre. Avem un parteneriat de încredere cu Siemens pentru viitor.

Centre de date Keppel în Frankfurt pe Main, Germania

Centre de date Keppel în Frankfurt pe Main, Germania

Centre de date Keppel în Frankfurt pe Main, Germania

Automatizarea clădirilor Desigo cu 17.000 de puncte de date și două stații de operare asigură răcirea optimă.

Sistemul este protejat de 1.600 de detectoare de incendiu cu un panou de alarmă de incendiu din familia de produse Sinteso, precum și de detectare fiabilă prin sisteme de aspirare a fumului.

Protecția perimetrală, plus un sistem de alarmă de intruziune cu 168 de senzori de ușă și un sistem de management completează pachetul de securitate.

Câmpurile de putere duble de medie și joasă tensiune în aval, cu comutatoare duble și bare de bare, precum și tehnologia de răcire dublă asigură alimentarea cu energie electrică.

Soluții complete pentru timp maxim de funcționare, eficiență energetică maximă, scalabilitate completă și securitate maximă.

Portofoliul nostru cuprinzător de sisteme de automatizare a clădirilor ne permite să adaptăm soluțiile la cerințele specifice fiecărui proiect. Deschiderea și flexibilitatea sunt principiile fundamentale din spatele tuturor sistemelor noastre.

Protejarea oamenilor, a bunurilor și a clădirilor — non-stop, 365 de zile pe an. Cu tehnologii bazate pe cloud și mulți ani de experiență în domeniul protecției împotriva incendiilor.

Soluțiile de securitate nu numai că vă ajută să vă protejați clădirea și utilizatorii, ci și să creeze valoare adăugată pentru compania dvs.