Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Revoluția producției industriale de căldură

Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd.

Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd

Situat în provincia Guangdong, Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. este lider în inovarea pompelor de căldură la temperaturi ridicate. De la baza sa din orașul Foshan, Nengyin este dedicat dezvoltării tehnologiilor de încălzire eficiente și performante. Siemens este un partener cheie de peste un deceniu, angajându-se în misiunea Nengyin de a revoluționa sectorul pompelor de căldură la temperaturi ridicate cu soluții inovatoare. Împreună, împingem limitele încălzirii industriale, stabilim noi standarde industriale și conducem calea în soluții durabile.

Provocări

În încercarea lor de a conduce segmentul pompelor de căldură la temperaturi ridicate, Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. s-a confruntat cu unele provocări. Punctul principal de durere a fost nevoia de inovație tehnologică care să asigure eficiența și fiabilitatea maximă în aplicațiile pompelor de căldură, în special în dezvoltarea de soluții fiabile pentru funcționarea la temperaturi ridicate, optimizând în același timp proiectarea sistemului pentru siguranță și eficiență.

O pompă de căldură industrială mare, verde și albă, se află în evidență într-un cadru spațios din fabrică. Unitatea are grile albe complicate peste aripioarele de răcire albastre. În fundal, alte echipamente din fabrică și mese de lucru galbene sunt vizibile sub un tavan înalt cu grinzi expuse
Imaginea unui produs siemens: Supapă de refrigerare MVL702 și driver

Soluție

Ca răspuns la provocări, Siemens s-a angajat într-o strânsă colaborare cu Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd., creând o soluție personalizată pentru a răspunde nevoilor lor specifice. În loc de o abordare unică, Siemens a dezvoltat o soluție totală personalizată care include următoarele componente:

  • Supapă de expansiune magnetică MVL702: limită de temperatură de funcționare mai mare (Max. 130 ℃), control precis al debitului, viteza și precizia supapei pentru a economisi energie prin adaptarea supraîncălzirii la cel mai scăzut nivel, dar punct de funcționare stabil.
  • Controler Climatix C400: accentuează precizia în managementul sistemului.
  • Aplicație de control personalizată: software personalizat care se integrează perfect cu tehnologiile existente, perfecționat pentru a se potrivi cu logica unică de control a Guangzhou Nengyin și cerințele operaționale specifice.
  • Senzori de presiune și temperatură a aburului.

Această abordare personalizată nu numai că îndeplinește, dar depășește și standardele riguroase cerute, asigurând performanțe și fiabilitate optime.

Modul în care soluția a ajutat la rezolvarea provocărilor clienților

În cadrul testelor pilot transformative din laboratorul de ultimă generație al Nengyin, soluția personalizată Siemens a marcat un salt semnificativ în performanță.

O captură de ecran a interfeței web Climatix IC care afișează un grafic de tendințe „Compratio”. Graficul prezintă două linii, roșu și verde, fluctuând între aproximativ 5.00 și 9.00 pe axa Y într-o fereastră de timp de la 17:00 la 20:00 pe 29 septembrie 2024. Sub graficul principal, un grafic cu zonă umplută verde arată „unit1.dispstatus.compratio2” în aceeași perioadă. Interfața afișează, de asemenea, opțiuni de navigare precum „Tabloul de bord al plantelor”, „Puncte de date” și „Alarme

180% COP ridicat (coeficient de performanță)

O creștere impresionantă de 18% a COP în timpul fazelor de încălzire, depășind valorile de referință ale concurenților.

130° C Operațiuni

Capacitate de temperatură ridicată, permițând operațiuni la 130°C, poziționând clienții ca lideri.

20 minute Controlul supraîncălzirii descărcării

O accelerație revoluționară în atingerea supraîncălzirii țintă, de 3 ori mai rapidă - 20 de minute în loc de 60.

7.1 Raport de compresie

Eficiență superioară, prezentând un raport de compresie semnificativ mai mic de 7,1 comparativ cu 7,5 al concurentului.

Beneficii pentru clienți

Nengyin obține un avantaj competitiv prin sistemul avansat Siemens, împingând încălzirea industrială peste 130° C, menținând în același timp eficiența energetică. Acest lucru duce la economii semnificative de costuri energetice și consolidează dedicarea Nengyin față de sustenabilitatea mediului.

O pictogramă a termometrului teal care arată „130” în bec, lângă o săgeată de teal îndreptată în sus, totul pe un fundal negru. Aceasta indică o capacitate crescută de temperatură.

Capacitate de temperatură ridicată

Permite operațiuni la temperaturi mai mari de 130°C, poziționând clienții ca lideri în aplicațiile cu temperaturi ridicate

Pictograma ștecherului cu cablu care înconjoară o frunză ilustrând eficiența energetică

Eficiență energetică cu o creștere a COP de 18%

Tehnologia noastră reduce semnificativ costurile de operare și amprenta de mediu pentru utilizatorii finali.

Un infografic de stabilire a țintelor de sustenabilitate și foi de parcurs cu fundal verde și diverse pictograme și text.

Parteneriat strategic

Împuternicește clienții noștri să-și atingă obiectivul de dominare a industriei cu soluții avansate și eficiente din punct de vedere energetic pentru pompe de căldură.

Rezultatele testelor au validat beneficiile tangibile ale soluției în îmbunătățirea performanței generale a pompelor de căldură la temperaturi ridicate. Acesta îndeplinește pe deplin cerințele stricte pentru astfel de aplicații cu pompe de căldură de înaltă performanță.
Domnul Lin Chunwen, Director General, Guangzhou Nengyi

Începeți-vă călătoria!