Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Îmbunătăţiţi fiabilitatea reţelei cu Fusesaver

Minimizați întreruperile de curent și impactul acestora asupra clienților. Echipamentul de protecție adecvat ajută furnizorii de energie electrică să securizeze sistemele de distribuție aeriană, să reducă timpii de nefuncționare și să ofere o calitate mai bună a energiei.

Hawaiian Electric îmbunătățește fiabilitatea cu Fusesaver

Hawaiian Electric a implementat sute de întrerupătoare de tensiune medie și unități de control de la distanță (RCU) Siemens Fusesaver pentru a-și susține inițiativele de calitate și fiabilitate a energiei, în special în zonele de servicii îndepărtate și rurale.

Fusesaver elimină defecțiunile tranzitorii la nivelul siguranțelor, ceea ce ajută furnizorii de utilități precum Hawaiian Electric să obțină o fiabilitate îmbunătățită a rețelei și costuri de operare reduse, consolidând în același timp atenuarea incendiilor.

A Hawaiian Electric installation with a FuseSaver device in a power distribution system.

Cum de a face grilele mai fiabile?

Îmbunătățirea circuitelor de distribuție

Hawaiian Electric își mărește rezistența rețelei pentru a oferi clienților energie accesibilă, fiabilă și curată.

„Scopul nostru a fost să îmbunătățim fiabilitatea circuitelor noastre de distribuție”, spune Richard Shiroma, inginer consultant. „Am început să căutăm dispozitive inteligente și am fost introduși la Siemens.”

Compania a lansat un proiect pilot pentru a testa eficacitatea Fusesaver în condițiile dificile de operare din Hawaii.

Mitchell La Puente, inginer de protecție, explică modul în care dispozitivele de secționare din zonele îndepărtate pot stabili o sursă de alimentare stabilă și fiabilă.

„Putem obține copaci și alte lucruri care cad pe linii și, desigur, vânturi puternice”, spune La Puente. „În loc să lase vulnerabil întregul circuit, dispozitivele de secționalizare creează secțiuni mai mici de servicii pentru a menține clienții online.”

Bazați-vă pe comunicațiile wireless încorporate

Pentru Shiroma, ceea ce a diferențiat Fusesaver a fost comunicațiile wireless peer-to-peer încorporate care permit declanșarea monofazată sau trifazată. Deoarece fiecare Fusesaver are un radio integrat cu rază scurtă de acțiune, inginerii se pot conecta cu ușurință la dispozitivele pentru punere în funcțiune. În plus, o telecomandă este activată prin RCU conectat fără fir, astfel încât nu este nevoie să rulați un camion pentru a reseta dispozitivul după ce acesta a funcționat.

„Pentru proiectul pilot... este important pentru noi să comunicăm cu aceste dispozitive de la centrul de expediere, astfel încât să avem vizibilitate asupra stării lor”, spune el. „De asemenea, putem folosi comunicațiile pentru a porni și închide dispozitivele de la distanță, ceea ce economisește timp de călătorie și forță de muncă atunci când este timpul să restabilim puterea.”

Standardizați pe Fusesaver

În urma unui program pilot de succes Fusesaver, Stacey Ueda, inginer de protecție explică faptul că Hawaiian Electric a ales să standardizeze pe Fusesaver, deoarece ar permite organizației să adopte o setare de politici standard, eficientizând în același timp cerințele de instruire pentru echipajele de linie ale companiei.

În plus, spune ea, „Fusesaverul este ușor de implementat și reduce timpii de testare. Le putem implementa aproape oriunde foarte repede.”

Acest lucru se datorează în principal aranjamentului de montare al dispozitivului și dimensiunilor mici. Fusesaver cântărește doar 12 kilograme și se poate instala direct pe conductor, traversă sau stâlp.

Alegeți linii cu auto-alimentare, ușor încărcate

Locațiile rurale, îndepărtate, beneficiază de liniile de auto-alimentare ale Fusesaver, ușor încărcate

Zonele de service la distanță ale Hawaiian Electric înseamnă, de asemenea, că liniile lor pot fi încărcate mai ușor, ceea ce înseamnă că orice dispozitive instalate trebuie să fie dispozitive cu putere redusă. La Puente spune că au încercat dispozitive inteligente în trecut, dar: „Am avut probleme cu operarea lor așa cum ne-am dorit din cauza cerințelor lor actuale”.

Fusesaver ajută la rezolvarea acestei provocări, deoarece poate fi oprit automat la doar o jumătate de amplificator, ceea ce îl face ideal pentru aplicații ușor încărcate, cum ar fi locațiile rurale și încărcăturile rezidențiale cu densitate mică. Și acum că Siemens are o baterie reîncărcabilă disponibilă pentru aceste întrerupătoare, „Este un mare plus”, spune Shiroma.

Bazați-vă pe eliminarea rapidă a defecțiunilor pentru atenuarea incendiilor

Reputația lui Fusesaver pentru eliminarea rapidă a defectelor este un aspect important al strategiilor de protecție și atenuare a incendiilor de vegetație ale Hawaiian Electric, spune Shiroma.

„Urmărim industria să rămână în fața curbei privind incendiile, astfel încât să avem protecție în zonele vulnerabile”, spune el. „Suntem parteneri cu departamentul de pompieri pentru a implementa dispozitive de închidere, inclusiv Fusesaver, care ne oferă capacitate de declanșare rapidă ca parte a soluțiilor noastre de atenuare.”

Deoarece zilele de incendiu cu risc ridicat sunt determinate în principal de temperatură, umiditate și vânt, furnizori precum Hawaiian Electric lucrează pentru a elimina orice probabilitate de defecțiuni ale rețelei electrice care ar putea aprinde un incendiu.

Capacitatea ultra-rapidă de eliminare a defecțiunilor Fusesaver înseamnă că arcurile sunt curățate în mai puțin de un ciclu, reducând la minimum pericolele arcului electric.

Obiectivul pentru fiabilitate și reziliență

Siemens a asistat Hawaiian Electric să aplice Fusesaver pentru a-și atinge obiectivele de fiabilitate și rezistență.

Potrivit lui Shiroma, „Echipa Siemens a fost de ajutor pentru a explica lucrurile și a ne ajuta să înțelegem funcționarea dispozitivului, astfel încât să îl putem aplica corect”.

Ueda este de acord, menționând că echipele au răspuns la întrebările Hawaiian Electric: „Am avut un eveniment pe care trebuia să-l revizuiască, ceea ce au făcut, chiar mergând mai departe pentru a efectua un test de bancă pentru a confirma operațiunile actuale”.

Shiroma concluzionează că echipa de fiabilitate a colaborat cu Siemens pentru a ajuta Fusesaver să funcționeze bine pentru nevoile de infrastructură ale Hawaiian Electric: „În cele din urmă, este un produs mai bun cu care am lucrat”.

Vedem operațiuni corecte în ceea ce privește secționalizarea circuitului și minimizarea numărului de clienți fără energie electrică.
Richard Şiroma, Inginer consultant, Hawaiian Electric

Hawaiian Electric îmbunătățește fiabilitatea rețelei

Descărcați povestea modului în care Hawaiian Electric îmbunătățește fiabilitatea rețelei cu întreruptoarele de medie tensiune Siemens Fusesaver.

În imagine este prezentat un dispozitiv Siemens Fusesaver, conceput pentru a proteja circuitele electrice de supraîncărcări și scurtcircuite.

Începeți-vă călătoria