Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
O imagine cheie a unui depozit eMobility cu un design futurist și o estetică elegantă și modernă.O persoană stă în fața unei clădiri cu o fereastră mare, posibil un depozit pentru vehicule electrice.

Soluții de încărcare Depot EV pentru autobuze și logistică

Transformați depozitele de autobuze și logistică în eDePoturi rezistente la viitor cu soluții complete de încărcare EV de la Siemens. Activați încărcarea optimă pentru autobuzele și camioanele dvs. electrice pentru a ajuta la reducerea emisiilor și la creșterea profitului dvs. cu eficiență, fiabilitate și flexibilitate sporite.

Găsiți soluția potrivită de încărcare a vehiculelor electrice pentru depozitul dvs.

În întreaga lume, transportul public și logistica se schimbă. Autobuzele și camioanele de toate dimensiunile devin electrice, creând noi oportunități pentru operatorii de depozite și flote. Indiferent dacă doriți să construiți un nou eDepot sau să electrificați un depozit existent, vă putem oferi finanțare, infrastructură de încărcare, soluții software și servicii de asistență pentru a vă optimiza proiectul.

An infographic showing Siemens' eMobility depot charging solutions with various icons and text.

Nevoia de autobuze și camioane electrice

>35%

Camioanele și autobuzele sunt responsabile pentru mai mult de 35% din emisiile directe de CO2 generate de transportul rutier.

https://www.iea.org/reports/tracking-clean-energy-progress-2023

–3%

Pentru a îndeplini obiectivele internaționale, emisiile de CO2 generate de transporturi trebuie să scadă cu mai mult de 3% pe an până în 2030.

https://www.iea.org/energy-system/transport/trucks-and-buses

+35%

Vânzările de camioane electrice au crescut cu 35% anual în 2023, depășind pentru prima dată autobuzele electrice.

https://www.iea.org/energy-system/transport/trucks-and-buses

Tot ce aveți nevoie pentru a vă electrifica depozitul

A Siemens electric vehicle charging station with a sleek design and a plug-in connector.

Infrastructură de încărcare scalabilă și personalizabilă

Există mai multe provocări în construirea unei infrastructuri de încărcare pentru depozitele de autobuze și logistică, cum ar fi integrarea cu infrastructura existentă, abordarea constrângerilor rețelei și potrivirea caracteristicilor rutei și vehiculului pentru a sprijini cele mai optime soluții de vehicule și infrastructură. De aceea am dezvoltat o infrastructură de încărcare flexibilă, personalizabilă și economisitoare de spațiu pentru eTrucks și eBuses. Puteți începe cu câteva încărcătoare EV și adăugați mai multe pe măsură ce afacerea dvs. crește, electrificând treptat depozitul.

Soluții complete, de la conectivitate la bărbierit de vârf

Indiferent dacă doriți să încărcați autobuze și vehicule comerciale la depozit sau pe traseu în locații selectate, soluțiile noastre eDepot vă oferă atât încărcătoare AC cât și DC EV. De asemenea, oferim consultanță pentru accesul la rețea dacă depozitul dvs. nu are încă sursa de alimentare necesară. În plus, soluțiile noastre de stocare și soluția software bazată pe cloud pentru gestionarea stațiilor de încărcare EV vă ajută să evitați sarcinile de vârf și să economisiți costurile cu energia, permițându-vă să beneficiați de tarife flexibile la energie.

A Siemens product key visual with a blue background and a white Siemens logo in the center.
Electric vehicle charging station with solar panels in background

Încărcare de înaltă performanță, pe traseu

La Siemens, ne mândrim că privim imaginea de ansamblu, acordând în același timp atenție detaliilor. În plus față de soluțiile de electrificare a depozitelor, vă oferim tot ce aveți nevoie pentru încărcarea pe rută. Soluțiile noastre de încărcare sigure, fiabile și de mare putere includ cele mai bune echipamente hardware și servicii din clasă pentru disponibilitate și eficiență ridicate.

Gestionarea optimă a flotei și a depozitelor EV

O bună planificare și organizare sunt necesare pentru gestionarea optimă a flotei de vehicule electrice. Oferim pachete inteligente software-as-a-service care vă ajută să vă eficientizați operațiunile flotei, de la planificarea infrastructurii până la implementarea stațiilor de încărcare, optimizarea utilizării rețelei și analiza financiară. Iar cu serviciile gestionate, echipa noastră de experți vă va monitoriza operațiunile și vă va oferi asistență 24/7, garantând disponibilitatea încărcării și timpul de funcționare.

Siemens Depot360 Managed Charging station with a charging cable connected to a vehicle.
A Siemens charger is plugged into a wall socket and is charging a device.

Suport continuu, service și instruire

Abordarea noastră holistică nu se termină aici: Oferim servicii personalizate și asistență continuă pe tot parcursul ciclului de viață al echipamentului dvs. de încărcare. Serviciile noastre de eMobility sunt întotdeauna angajate în îndeplinirea obiectivelor dvs.: începând cu punerea în funcțiune a noilor dvs. încărcătoare prin instruiri de primă mână până la acordurile de service pe termen lung și serviciile de piese de schimb.

Opțiuni de finanțare pentru a vă aduce viziunea la viață

Îmbunătățirea ecosistemelor energetice și a tehnologiilor de construcție sunt esențiale pentru transformarea orașelor și industriilor. Siemens combină tehnologia și expertiza financiară pentru a da viață clădirilor și orașelor. La Siemens Financial Services, cunoștințele noastre tehnologice profunde și expertiza în finanțare înseamnă că înțelegem deciziile complexe de investiții din spatele tehnologiilor digitale care contează.

Businessman and businesswoman discussing finance in front of a screen with a graph.
Ca parte a obiectivului nostru de a face față crizei calității aerului din Londra, continuăm să creștem flota noastră de autobuze electrice, care este deja una dintre cele mai mari din Europa. Această nouă facilitate de încărcare de la Westbourne Park este un alt pas în direcția corectă.
ClaireMan, Director de operațiuni cu autobuzul, Transport pentru Londra

Începeți-vă călătoria