Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Gestionarea viitorului a rețelelor de distribuție pentru Elvia

Ca un pas cheie în transformarea lor digitală, DSO norvegiană Elvia a folosit portofoliul nostru Gridscale X pentru a crea un Digital Twin al rețelei lor de joasă tensiune. Prin generarea de informații din diverse date, Elvia maximizează acum infrastructura existentă și accelerează tranziția energetică.

Sporirea transparenței, a capacității și a eficienței

Elvia, cel mai mare operator de rețea electrică din Norvegia, este responsabilă pentru operarea, întreținerea și dezvoltarea unei rețele electrice care acoperă o suprafață puțin mai mare decât Danemarca. La fel ca mulți DSO-uri europene, Elvia se confruntă cu numeroase provocări din cauza cererii în creștere de energie și a tranziției energetice, cu o creștere exponențială a resurselor energetice distribuite. Deja astăzi, Norvegia are cea mai mare penetrare a pompelor de căldură și a vânzărilor de vehicule electronice la nivel mondial. Fapte care subliniază cererea de extindere a rețelei - care necesită timp și este limitată de diverși factori. Gridscale X LV Insights permite companiei Elvia să ia decizii de investiții precise și să stoarcă mai multă capacitate de rețea utilizabilă din infrastructura existentă. Digital Twin al rețelei de joasă tensiune oferă informații fiabile și transparență în timp real pentru mai multe departamente.

Gestionarea complexității crescânde a rețelei

Penetrarea ridicată a DER mărește volumul de date și complexitatea de joasă tensiune. Cu un digital twin construit din datele existente, operatorii obțin vizibilitatea necesară pentru a detecta problemele mai devreme și pentru a conduce rețeaua cu mai multă încredere.

Extinderea mai rapidă a capacității de găzduire

Pe măsură ce cererea de fotovoltaice, vehicule electrice și pompe de căldură crește, capacitatea de găzduire trebuie să crească rapid. Un model de rețea digitală unificat îi ajută pe operatori să identifice capacitatea disponibilă, să optimizeze activele și să accelereze extinderea fără construcții noi.

Asigurarea operațiunilor stabile ale rețelei

Fluctuația de alimentare și consumul imprevizibil provoacă stabilitatea rețelei. Software-ul securizat, scalabil în cloud, se integrează fără probleme cu instrumentele existente, asigurând o calitate fiabilă a energiei chiar și în condiții dinamice.

elvia-norway-video-screenshot-5120x2804

Menținerea satisfacției clienților la un nivel ridicat

Mulţi clienţi Elvia pot fi consideraţi „prosumatori” — nu numai că consumă energie, ci şi produce, stochează şi realimentează energia în reţeaua de joasă tensiune. Împreună cu un număr tot mai mare de parcuri solare și eoliene mari, aceste evoluții fac ca rețeaua de distribuție să fie mai volatilă și mult mai imprevizibilă. A venit timpul să transformăm această „cutie neagră” într-o centrală de date transparentă care să permită DSO să detecteze defecțiunile înainte ca clientul să apeleze pentru a le raporta.

Folosind LV Insights, Elvia este capabilă să profite pe deplin de avantajele Siemens Xcelerator și Gridscale X portofoliu, deoarece se integrează perfect în peisajul sistemului existent, inclusiv Spectrum Power™ 7 ADMS. Le permite inovație continuă și actualizări fără întreruperi ale utilizatorilor.

Modelul de rețea unificat ca sursă de adevăr

Datorită sistemelor de patrimoniu existente, datele și informațiile au fost blocate în anumite departamente. Folosind capacitățile de construire a modelului de rețea ale LV Insights, Elvia a creat un model de rețea complet și unificat, care servește ca un traducător inteligent de date pentru toate departamentele din cadrul Elvia. Informațiile care au fost conținute istoric în camera de control pot fi acum împărtășite cu multe alte părți interesate. Dar acesta nu este singurul avantaj, după cum afirmă Jørgen Sivertsen Åsrud, inginer de sisteme de control pentru Elvia: „Întreținerea modelului nostru de rețea este semnificativ redusă și suntem capabili să gestionăm întreruperile de tensiune într-un mod mai eficient și mai automatizat.”

Two grid operators view system status on a computer.
Colaborând cu Siemens, am implementat un produs avansat și rezistent la viitor, care ne va ajuta să accelerăm și să gestionăm tranziția energetică. Cu flexibilitate sporită și supraveghere asupra rețelei noastre, putem gestiona acum sistemul nostru de joasă tensiune într-un mod mult mai eficient - de la planificare la operațiuni și întreținere.
Erik Jansen, Șef Operațiuni Grid, Elvia

Explorați soluțiile de rețea din spatele succesului Elvia