Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Anunț digital pentru servicii pentru întreprinderi cu design albastru și alb care evidențiază inovația și soluțiile tehnologice de ultimă oră.

Găsiți centre de testare EMC și de tip

Descoperiți testarea compatibilității electromagnetice (EMC) de încredere la centrele de testare Siemens, disponibile atât pentru clienții interni, cât și pentru cei externi. Suntem acreditați de Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) și certificați de DEKRA și UL, astfel încât rapoartele noastre de testare sunt recunoscute la nivel mondial.

A Siemens power plant with a control panel and a power switch turned on.

Testare și certificare în care puteți avea încredere

Testarea EMC este esențială pentru produsele care generează energie electromagnetică. Centrele de testare EMC de la Siemens pot efectua:

  • Testarea emisiilor electromagnetice și radiate
  • Testarea mediului pentru stresul climatic, inclusiv căldura, frigul, umiditatea și mediul marin
  • Testarea mediului pentru solicitări mecanice, cum ar fi vibrațiile, șocurile, zgomotul și căderea ambalajului
  • Măsurarea câmpurilor magnetice și electrice
  • Testare și certificare pentru standardele CE și UL

Seminarii EMC; Înregistrarea seminarului

Compatibilitate electromagnetică (EMC)

Găsiți testarea EMC la:

  • Centrul EMC Erlangen
  • Centru de testare tip Karlsruhe

Siguranța echipamentelor și testarea la stres climatic

Testați siguranța echipamentelor electrice și efectuați teste climatice de mediu la:

  • Centru de testare tip Karlsruhe

Testarea stresului mecanic

Efectuați teste de mediu pentru solicitări mecanice la:

  • Centru de testare tip Karlsruhe
A modern industrial building with high ceilings, open space, and distinctive white circular columns.

Centrul EMC Erlangen: Laborator

Adresa:

Günther Scharowsky-str. 21

91058 Erlangen

Despre noi: Suntem un laborator de testare acreditat DAkkS conform DIN EN ISO/IEC 17025.

Serviciile noastre:

  • Măsurători și teste EMC:

    • Standardele IEC și EN pentru marcajul CE
    • FCC pentru aprobare în Statele Unite
    • Standardele KS C pentru aprobare în Coreea
    • Aprobare marină

  • Măsurători și teste EMC la fața locului, precum și depanare pentru sistemele clienților
  • Măsurarea și testele la laborator sau la fața locului în conformitate cu MIL-STD și VG
  • Măsurători radio pe produse cu modul radio deja aprobat (echipament combinat) pentru RED

Articolul 3.2

  • Suport pentru măsurarea și planificarea testelor până la pregătirea unui plan de testare
  • Consultanță cu privire la problemele EMC
  • Sprijin pentru îmbunătățirea EMC a produselor și sistemelor, inclusiv în faza de dezvoltare
  • Seminarii EMC

Centrul EMC Erlangen: Inginerie

Adresă:

Günther Scharowsky-str. 21

91058 Erlangen

Despre noi: Suntem un laborator de testare acreditat DAkkS conform DIN EN ISO/IEC 17025. Suntem specializați în teste EMC/EMF pentru vehicule feroviare și infrastructură feroviară.

Ca laborator de testare acreditat, oferim teste complete în conformitate cu standardele naționale și internaționale pentru vehiculele feroviare, infrastructura feroviară și componentele din întreaga lume.

Serviciile noastre de testare feroviară:

  • Investigarea compatibilității vehiculelor cu sistemele de detectare a locurilor libere pe șine prin înregistrarea feedback-ului sistemului (curenți de interferență, conform TR-EMV02, EN 50238)
  • Investigarea compatibilității vehiculelor cu sistemele de pe cale ferată (contoare de osii și senzori) prin măsurarea câmpurilor magnetice din zona liniei (în conformitate cu TR-EMV03, EN 50592, EN 50238)
  • Măsurarea emisiilor electromagnetice provenite de la sisteme și vehicule în ceea ce privește compatibilitatea radio (EN 50121-3-1, EMV 06, radio feroviar ÖBB conform 50.02.01)
  • Măsurarea câmpurilor magnetice și electrice privind expunerea persoanelor (în conformitate cu EN 50500)

Oferim, de asemenea, următoarele servicii:

  • Consultanță de aprobare de către experți recunoscuți EBA
  • Activități de Inspection (Debo/Nobo) cu partenerii noștri de cooperare
  • Pregătirea planurilor de testare
  • Depanare și evaluare EMC
  • Consultanță pe toate temele EMC din sectorul feroviar
  • Seminarii EMC
  • Pregătirea planurilor EMC

EMC/EMF ale instalațiilor energetice:

Pentru sistemele energetice, efectuăm simulări în avans, precum și măsurători pentru EMC și protecție personală după instalarea sistemelor. Domeniile noastre de activitate includ:

  • Simularea câmpurilor magnetice și electrice privind expunerea persoanelor
  • Simularea emisiilor de înaltă frecvență a sistemelor energetice (HVDC, FACTS) în ceea ce privește evaluarea compatibilității radio
  • Măsurarea câmpurilor magnetice și electrice privind expunerea persoanelor
  • Măsurarea emisiilor electromagnetice provenite de la sistemele energetice la fața locului
  • Consultanță pe toate subiectele EMC în domeniul sistemelor energetice
A railway vehicle undergoing testing at EMC-Center Erlangen.
A test station for mechanical stress testing at Type Test Center Karlsruhe

Centru de testare tip Karlsruhe

Adresa:

Eastern Rheinbrückenstr. 50

76187 Karlsruhe

Despre noi: Suntem un laborator de testare acreditat DAkkS conform DIN EN ISO/IEC 17025. Avem următoarele certificări: UL, FM, schema IEC/CB, ATEX, IECEx, UKEX, CCC-Ex, marine.

Serviciile noastre:

  • Încercări pentru marcajul CE al electronicii industriale în conformitate cu Directivele EMC și de joasă tensiune
  • Calificarea produselor pentru condiții dure de mediu
  • Test de tip, certificare, teste în timpul dezvoltării

Siguranța echipamentelor electrice și certificarea:

  • Teste în conformitate cu standardele IEC/EN pentru marcajul CE în conformitate cu Directiva de joasă tensiune și ca laborator SMT în schema CB (prin UL/DEMKO)
  • Teste conform standardelor UL pentru certificările UL pentru SUA și Canada
  • Certificări Ex Zone II: Certificare UL-Hazloc, FM, IECEx, ATEX, UKEX, CCC-Ex (UL, DEKRA, FM)
  • Domeniul de aplicare: Dispozitive IT (UL/IEC/EN 62368-1), dispozitive electrice de măsurare, control și de laborator (UL/IEC/EN 61010)

Compatibilitate electromagnetică (EMC):

  • Măsurători și teste EMC la laborator:

    • Standardele IEC și EN pentru marcajul CE
    • Aprobare marină
  • Cameră semi-anecoică: distanță de măsurare și testare de 3 m

    • Măsurarea emisiilor radiate în gama de frecvențe 150 kHz până la 6 GHz
    • Imunitate radiată în gama de frecvențe 80 MHz bis 6 GHz (20 V/m până la 1 GHz, 10 V/m până la 6 GHz)
  • 2 cabine ecranate: pentru teste de imunitate

    • IEC/EN 61000-4-2
    • IEC/EN 61000-4-4
    • IEC/EN 61000-4-5
    • IEC/EN 61000-4-6
  • Simulări ale rețelei de testare și perturbații ale rețelei: monofazate

    • Plicărire
    • Armonice
    • Întreruperi și variații ale sursei de alimentare
    • Curent de intrare

Testarea mediului (solicitări mecanice):

  • Teste conform standardelor IEC/EN: vibrații, șoc, zgomot, încercare de cădere a ambalajului
  • Încercări operaționale și de transport, încercări pentru omologarea marină
  • 2 sisteme de testare a vibrațiilor cu max. 35 kN, accelerație max. 100 g
  • Mașină de picurare de precizie pentru testele de cădere a dispozitivelor portabile și ambalate

Testarea mediului (stres climatic):

  • Teste conform standardelor IEC/EN: căldură, frig, umiditate
  • Încercări operaționale și de depozitare, încercări pentru omologarea marină
  • Camere de testare a mediului de la 600 litri la 1500 litri, temperatura -70° C la+180° C, umiditate relativă 10% până la 98%

Începeți-vă călătoria!