Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

„Reglare” pentru unitatea în formare la rece

Ernst Grob AG din Männedorf și-a echipat mașina de formare la rece recent dezvoltată cu un control Sinumerik de ultimă generație. Datorită controlului precis al axelor sculei, mașina impresionează prin eficiență și viteză.

Inovație făcută în Männedorf

Cu o anumită „mentalitate de tinkerer” și zeci de ani de experiență, Ernst Grob dezvoltă mașini inovatoare și solicitante. Cea mai recentă dezvoltare „A9T” este foarte des utilizată pentru prelucrarea materialelor solide, dar este potrivită și pentru formarea tablelor. În formarea rolelor sau laminarea la rece a angrenajelor deosebit de dificile, precum și a angrenajelor pe piesele din tablă, se utilizează așa-numitul proces de indexare întreruptă.

Cele mai înalte cerințe privind controlul

Precizia este elementul principal în prelucrarea metalelor, dar timpul joacă, de asemenea, un rol important. Inima mașinii de formare, alături de construcția mecanică sofisticată, este noul control CNC de înaltă calitate Sinumerik ONE de la Siemens. Acesta se află într-un dulap de control proiectat de Ernst Grob și fabricat de Siemens Works for Combination Technology din Chemnitz (WKC). Sinumerik combină logica programabilă și comenzile numerice de înaltă performanță și este potrivit pentru aplicații extrem de dinamice, deoarece fac parte din viața de zi cu zi la Ernst Grob.

În laminarea la rece Grob, împărțim lucrările de formare în mai multe etape mici și astfel obținem grade ridicate de formare chiar și cu oțel de înaltă rezistență.
Andreas Bretscher, Manager Vânzări și Marketing, la Ernst Grob

Siguranță cu mai multe fațete

Ingineria mașinilor lui Ernst Grob este complexă; aproape nicio comandă nu este aceeași cu alta. În funcție de client, trebuie instalate componente de la anumiți producători, în special pentru industria auto există de obicei specificații precise. Cu atât mai important este faptul că controlul poate fi integrat fără probleme.

„În comenzile CNC Siemens, toate funcțiile de bază sunt disponibile, astfel încât să putem trece imediat la adaptările specifice fabricii. Acest lucru face munca noastră mult mai ușoară”, spune Bretscher. Panoul de control clar al mașinii cu panoul Simatic permite, de asemenea, o operare intuitivă, fezabilă pentru orice persoană cu antrenament mecanic de bază.

Ernst-Grob-2-8089 original -  c525066f-7e0f-443d-b54a-b5d09e2dcec1

„Reglare” pentru unitatea în formare la rece

Cea mai recentă generație a controlului CNC Sinumerik ONE determină inerția masei pieselor de prelucrat și controlează automat sistemul cu funcția „Auto-Servo-Tuning” direct din programul pieselor pe baza unei strategii specificate de producătorul mașinii. Cu această funcție, productivitatea optimă a mașinii-unelte este posibilă prin adaptarea dinamică inteligentă la diferite dimensiuni ale piesei de prelucrat.

Afișaj elegant de produse Sinumeric One evidențiază tehnologia de ultimă oră și estetica designului minimalist
Ernst-Grob-3-8133 original - 34659d0f-0e90-41ce-af03-58230e601ab1

Sistemul se numără printre primele proiecte în care a fost utilizat „Siemens Auto-Servo-Tuning from the part program”. Această funcție integrată în comandă asigură adaptarea automată a sistemului la inerția masei unei componente. După prinderea piesei de prelucrat, frecvențele potențiale de rezonanță sunt măsurate direct din programul piesei - adică acele frecvențe la care piesa de prelucrat ar începe să vibreze.

Aceste frecvențe perturbatoare sunt filtrate în timpul prelucrării ulterioare, ceea ce crește precizia și are un efect pozitiv asupra vitezei în timpul formării. „O economie de timp de câteva zecimi de secundă pe piesă nu sună prea mult, dar cu un milion de piese produse pe an, se adaugă”, rezumă Leutwyler.

Articol complet

Aici veți găsi raportul complet al utilizatorului din revista clienților „Insight 01/2024"

„Reglare” pentru unitatea în formare la rece - „Insight 01/2024"

Contactați echipa noastră de experți

Vă interesează funcțiile SINUMERIK? Contactați echipa noastră de experți