Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Culoare de fundal albastru profund Siemens solid.

Clinique Saint-Jean primește o nouă inimă electrică

Pentru un spital modern precum Clinique Saint-Jean din Bruxelles, o sursă de alimentare fiabilă și eficientă este ceva ca sângele vieții. Pe lângă performanța tehnică, este, de asemenea, important să se asigure disponibilitatea pe termen lung a sistemelor.

Fiabilitate şi disponibilitate de siguranţă

Clinique Saint-Jean, un complex de 44.215 m² din centrul Bruxelles-ului, a avut nevoie de o modernizare completă a sistemelor sale de alimentare cu energie electrică. „Vechea instalație datează din 2004 și nu mai îndeplinea standardele de continuitate”, explică Ivo Coltura, inginer de proiect la Clinique Saint-Jean. „Au existat mai multe rețele electrice fără o imagine de ansamblu centrală, darămite managementul central. Aveam nevoie de mai multă transparență.” Cegelec, SDM-Projects și Siemens și-au unit forțele pentru a furniza o sursă de alimentare care depășește toate cerințele.

Monitorizare inteligentă

Noul sistem trebuia să fie robust, dar și inteligent, iar acesta nu este doar un cuvânt cheie. Siemens a ales tablourile de distribuție a energiei SIVACON S4 și întreruptoarele SENTRON 3WA pentru sistemul de distribuție a energiei electrice. Datorită fluxului de date pe care le oferă aceste componente, întregul sistem de distribuție a energiei electrice poate fi acum monitorizat în Desigo CC.

Atât lumea digitală, cât și lumea reală

Siemens Solution Partner SDM-Projects a fost responsabil pentru proiectare, inginerie și instalare. Acest lucru a fost realizat folosind un digital twin, deoarece instalarea trebuia făcută rapid și corect prima dată. Nu puteți întrerupe alimentarea unui spital timp de patru săptămâni, la fel cum nu puteți detecta defecțiuni atunci când alimentarea este pornită din motive evidente de siguranță a personalului. Astfel, echipa a validat întreaga instalație virtual și a detectat fiecare eroare imaginabilă.

Instalare de zece ori mai rapidă

Proiectele SDM au făcut chiar un pas mai departe: După validarea virtuală, a fost necesară combinarea lumii virtuale cu lumea reală, astfel încât aparatul de comutare real a fost conectat la sursele virtuale de alimentare. Odată cu funcționarea în direct a comutatoarelor și feedback-ul lor transmis către digital twin, rezultatul a fost certitudinea absolută că nu au existat erori nici în aparatul de comutare, ceea ce a fost confirmat de mai multe validări ale sistemului ulterior. Chiar și Siemens a fost uimitSDM ar putea face acest lucru.

Rezultatele sunt impresionante. Nu numai că totul este perfect sigur, dar instalarea a fost de zece ori mai rapidă decât de obicei. Deoarece proiectele SDM au reușit să depaneze totul în avans, nu au fost nevoite să facă nicio ajustare în timpul instalării. Totul este compatibil, ceea ce este o mare realizare.

O soluție sustenabilă — deschisă noilor provocări

Pentru Ivo Coltura, Cegelec, SDM-Projects și Siemens au făcut mai mult decât a cerut Clinique Saint-Jean și mai repede. Potrivit inginerului de proiect de la Clinique Saint-Jean, instalarea este acum total durabilă și le va permite în curând să meargă mult mai departe.

În viitor, Clinique Saint-Jean va putea, de asemenea, să integreze surse suplimentare de energie în sistem, cum ar fi panourile fotovoltaice sau CHP, astfel încât acestea să poată furniza energie inteligent. În cazul unei defecțiuni a rețelei, clinica își va forma propria insulă energetică. Acest lucru le va permite să treacă de la operațiuni de urgență la operațiuni de urgență confortabile, permițându-le să continue să alimenteze și active non-vitale. Clinique Saint-Jean poate asigura chiar o mai mare stabilitate a rețelei prin furnizarea de energie suplimentară operatorului rețelei sau prin atragerea mai mare a energiei în cazul în care există prea multă energie în rețea. Acestea sunt avantajele unui sistem de control inteligent.

Află mai multe >

Începeți-vă călătoria