Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Siguranță la incendiu și viață - Oraș de siguranță la incendiu

Sistemele mai inteligente de protecție împotriva incendiilor ajută clădirile - de la centre de date și spitale la campusuri și depozite - mai sigure. Aflați mai multe despre portofoliul cuprinzător de siguranță împotriva incendiilor de la Siemens pentru a găsi care funcționează cel mai bine pentru tipul dvs. de clădire.

Protecția mai inteligentă contează în fiecare clădire

Obțineți cele mai eficiente soluții, produse și servicii de siguranță împotriva incendiilor și vieții de care aveți nevoie pentru a proteja oamenii, bunurile și clădirile. Tehnicienii certificați Siemens Technology instalează, întrețin și extind atât sistemele Desigo, cât și Cerberus PRO. De la bănci cu amănuntul și restaurante la universități și clădiri înalte, portofoliul flexibil de siguranță împotriva incendiilor Siemens vă poate ajuta să vă protejați afacerea.

Vedere aeriană a unui oraș indian plin de viață, cu clădiri moderne, drumuri și infrastructură pe fundalul munților

Mic și simplu

Tipuri de clădiri mici

Birouri de vânzare cu amănuntul sau bănci

Birourile de vânzare cu amănuntul sau băncile necesită controale simple și ușor de utilizat de siguranță împotriva incendiilor, împreună cu criterii flexibile de detectare pentru diferite zone.

O persoană stă în fața unui perete alb mare, cu o linie albastră pe el.

Restaurante

Restaurantele mici au medii variate, cum ar fi bucătăria, barul, mesele, toaleta și facilitățile de depozitare, care necesită un sistem simplu, ușor de utilizat de siguranță la incendiu și criterii flexibile de detectare.

O persoană stă la o masă cu o farfurie cu mâncare și un pahar cu apă.

Alte tipuri de clădiri mici

Magazinele mici de vânzare cu amănuntul, clinicile, magazinele de proximitate și alte clădiri mai mici necesită, de obicei, controale simple și ușor de utilizat de siguranță la incendiu, care vin cu opțiuni flexibile de detectare.

O imagine a unei clădiri de birouri Siemens din Salzburg, Austria.

Prezentare generală a soluției de siguranță la incendiu Siemens

Siemens oferă sisteme de alarmă de incendiu în 50 de puncte rentabile și eficiente, Cerberus PRO sau Desigo Fire Safety, împreună cu o gamă de detecție inteligentă standard până la avansată pentru a se asigura că instalațiile mai mici sunt sigure și sănătoase.

Repere

  • Instalare simplă, control și întreținere
  • Operarea ușoară asigură siguranța clienților în orice moment
  • Capacități flexibile de monitorizare departe de panou
  • Linie completă de detectare a fumului, inclusiv criterii multiple
  • Eliberarea și extinderea NAC cu PAD-5
  • Lansarea este acceptată pentru pre-acțiune/potop

Eficient

  • Instalarea rapidă și simplă și programarea automată minimizează întârzierile în punerea în funcțiune a afacerilor
  • Meniurile intuitive și mesajele clare de pe panou asigură o operare simplă
  • Compatibilitate planificată cu viitoarele detectoare și periferice Siemens
  • Izolarea încorporată sau ISOtechnology, inclusă pe toate dispozitivele majore fără costuri suplimentare asigură o protecție mai bună și o continuitate sporită a activității datorită rezolvării și întreținerii mai rapide a problemelor

Detectare flexibilă

  • Detectoare termice, optice și termice/optice eficiente din punct de vedere al costurilor
  • Detectoare aprobate UL-268 cu izolare încorporată, ISOtechnology
  • Detectoarele ASATechnology cu mai multe criterii foarte sensibile sunt susținute de o garanție fără alarmă falsă și protejează zonele sensibile sau de mare valoare
  • Peste 20 de profiluri de detecție standard, prestabilite, disponibile în funcție de condițiile de mediu

Mic și puternic

  • Terminalul de incendiu de la distanță oferă un control flexibil al sistemului
  • DACT integrat pentru servicii de monitorizare centrală
  • Conectați detectoarele prin circuite 1 de clasă A sau 2 de clasă B
  • 4 relee de sistem (alarmă, supraveghere, probleme, programabile)
  • 2 conexiuni auxiliare de alimentare
  • Unitatea de încărcare a bateriei asigură funcționarea în cazul unei întreruperi a alimentării

Mediu și variat

Tipuri de clădiri de dimensiuni medii

Centre de chirurgie ambulatorie

Centrele de chirurgie funcționează cu succes atunci când sunt eficiente și sigure. Satisfacția pacientului și rezultatele pozitive asupra sănătății sunt crescute atunci când timpul de nefuncționare sau tulburările sunt menținute la minimum. Siemens oferă sisteme de alarmă la incendiu, Cerberus PRO Compact sau Desigo Fire Safety Compact, împreună cu o gamă largă de detectoare de incendiu pentru a se asigura că facilitățile medicale, cum ar fi centrele de chirurgie ambulatorie, pot investi eficient în siguranța vieții. Aceste sisteme asigură că facultatea și pacienții nu sunt distrași de problemele de siguranță, ci se concentrează pe îngrijirea pacientului.

O persoană stă în fața unui ecran mare afișând un grafic cu fundal albastru.

Școli K-12

Școlile K-12 trebuie să protejeze cele mai valoroase bunuri ale noastre, copiii noștri. Protecția împotriva incendiilor și a siguranței vieții care respectă codul și standardele, precum și oferă o platformă pentru extindere și migrare la cea mai recentă tehnologie este crucială.

Sistemele inovatoare și rețele de alarmă de incendiu, Cerberus PRO Compact sau Desigo Fire Safety Compact, împreună cu o gamă largă de detectoare de incendiu asigură că, în caz de incendiu, profesorii și studenții sunt protejați. Siemens oferă, de asemenea, soluții de notificare în masă pentru aplicații mai mari, cum ar fi campusurile liceelor.

Trei elevi merg până la ușa școlii.

Caracteristici de evacuare de urgență Siemens

Soluțiile de notificare în masă asigură comunicarea informațiilor critice de urgență

  • Sistemul de comunicare vocală de urgență este disponibil ca supliment la sistemele de alarmă de incendiu Cerberus PRO și Desigo Fire Safety
  • Notificare la distanță și cameră IP în timp real prin stațiile de management al siguranței vieții și clădirilor Siemens

Resurse Siemens pentru siguranța la incendiu

Hoteluri

Hotelurile necesită sisteme de siguranță împotriva incendiilor extrem de fiabile, flexibile și inteligente pentru a proteja instalația. Mai important, protejarea oaspeților fără a-i deranja cu alarme inutile sau defecțiuni ale sistemului este crucială.

Siemens oferă sisteme inteligente de alarmă de incendiu de 250 și 500 de puncte, Cerberus PRO Compact sau Desigo Fire Safety Compact, împreună cu o gamă largă de detectoare de incendiu inovatoare pentru a asigura respectarea codului hotelurilor și, de asemenea, pentru a oferi clienților lor un sejur sigur, confortabil și fără probleme.

Un pat, fereastră și birou într-o cameră de hotel.

Case electronice

Casele electronice necesită protecție împotriva incendiilor și a vieții care respectă codurile și standardele și oferă o platformă pentru extindere și migrare la cea mai recentă tehnologie. De asemenea, oferă protecție completă pentru fiecare aplicație pentru cele mai excepționale cerințe, cum ar fi zonele care conțin materiale explozive sau inflamabile, spații slab accesibile și clădiri istorice cu restricții estetice sau arhitecturale.

Sistemele de stingere a incendiilor Sinorix, scalabile de la instalații mici la mari, eliberează un agent curat care asigură eliminarea oricărei amenințări de incendiu în câteva secunde, înainte ca activele cruciale să poată fi deteriorate. Sistemele inovatoare și rețele de alarmă de incendiu, Cerberus PRO Compact sau Desigo Fire Safety Compact, împreună cu o gamă largă de detectoare de incendiu asigură că în caz de incendiu instalația, bunurile și ocupanții acesteia sunt protejați.

O persoană stă în fața unui logo Siemens pe un perete.

Caracteristici ale soluției de siguranță la incendiu Siemens

Sinorix este o soluție personalizabilă de stingere a incendiilor care protejează zonele critice pentru misiune și previne daunele colaterale

  • Cu lichid ecologic, Sinorix 5112 este rapid, fiabil și, cel mai important, sigur pentru angajații instalației
  • Pot fi utilizate diferite seturi de parametri ASA și pot fi comutate în funcție de timp sau pentru a acomoda procesele
  • Detecție permanentă, fiabilă și timpurie a incendiilor chiar și în condiții de mediu în schimbare frecventă
  • Panouri care susțin modernizarea fără întreruperea operațiunilor de afaceri

Resurse Siemens pentru siguranța la incendiu

Alte tipuri de clădiri de dimensiuni medii

Centrele comerciale, motelurile, depozitele, birourile și alte clădiri de dimensiuni medii necesită protecție împotriva incendiilor și a siguranței vieții care respectă codurile și standardele și oferă o platformă pentru extindere și migrare la cea mai recentă tehnologie.

Sistemele inovatoare și rețele de alarmă de incendiu, Cerberus PRO Compact sau Desigo Fire Safety Compact, împreună cu o gamă largă de detectoare de incendiu asigură că, în caz de incendiu, instalația, bunurile și ocupanții acesteia sunt protejați.

O persoană într-o cămașă albastră și o pălărie albă stă în fața unei clădiri.

Prezentare generală a soluției de siguranță la incendiu Siemens

Repere

  • Panouri flexibile și scalabile care pot fi conectate în rețea și integrate cu un sistem Siemens de management al siguranței clădirii/vieții
  • Sistemele includ un portofoliu larg de detectoare, incluzând mai multe criterii de incendiu/CO pentru a se potrivi cu medii variate, împreună cu o garanție fără alarmă falsă
  • Stația de gestionare opțională oferă informații detaliate și controlul sistemelor de clădiri în rețea
  • Conexiune digitală de la distanță la mai multe sisteme de alarmă de incendiu printr-o conexiune digitală criptată prin cloud cu Building X Fire Apps
  • Diagnosticarea vizualizării de la distanță

Detectare inovatoare

  • Multi-criterii, Siemens ASATechnologie cu detecție independentă de incendiu și CO cu baze sonore
  • Portofoliu larg de detecție ecologică, fără ionizare, cu peste 20 de setări prestabilite pentru aplicație/mediu și alerte de temperatură joasă/ridicată pentru medii variate curate până la murdare
  • Detectarea zonelor RMN cu detector Siemens la distanță folosind eșantionarea aerului
  • Detectoarele respectă UL-268, UL2075 și NFPA 720

Fără alarme false

  • Fiecare detector cu ASATechnology este garantat să nu cedeze fenomenelor înșelătoare
  • O garanție fără alarmă falsă pentru detectoarele ASATechnology garantează că alarmele false nu sunt rezultatul defecțiunii detectorului și reduce considerabil potențialul unor alarme inutile

Fiabil și flexibil

  • Rețeaua de până la 32 de panouri cu 250 sau 500 de puncte poate fi conectată în rețea pentru a permite modificări sau extinderi viitoare ale structurii clădirii
  • Analiza și evaluarea la distanță a sistemului asigură starea sistemului în timp real, împreună cu o planificare îmbunătățită a întreținerii
  • Configurați automat dispozitivele și setați profilurile detectorului direct din panou
  • Instalațiile cu sisteme de incendiu Siemens MXL pot fi acum actualizate la Cerberus PRO Compact sau Desigo Fire Safety
  • Izolarea încorporată sau ISOtechnology, inclusă pe toate dispozitivele majore fără costuri suplimentare asigură o protecție mai bună și un serviciu discret și perturbator datorită rezolvării și întreținerii mai rapide a problemelor

Mare și sofisticat

Centre de date

Pentru centrele de date, evitarea timpilor de nefuncționare sau întreruperea operațiunilor este extrem de importantă. Identificarea și abordarea incendiilor și a schimbărilor din mediu este crucială pentru succesul și continuitatea afacerii.

Siemens oferă un portofoliu lider în industrie pentru a menține centrele de date sigure și funcționale. Sistemele Cerberus PRO Modular și Desigo Fire Safety Modular sunt un sistem de detectare extrem de puternic, cu un portofoliu larg de avertizare timpurie și detectare extrem de sensibilă. Sistemele de stingere a incendiilor Sinorix, scalabile de la instalații mici la mari, eliberează un agent curat care asigură eliminarea oricărei amenințări de incendiu în câteva secunde, înainte ca activele cruciale să poată fi deteriorate.

Soluția Siemens pentru siguranța la incendiu evidențiază

  • O soluție completă pentru detectarea timpurie, alarmă și protecție împotriva suprimării la cele mai înalte niveluri
  • Flexibilitate de vârf în domeniu pentru detectarea incendiilor
  • Portofoliu robust pentru detectarea incendiilor cu avertizare foarte timpurie (VEWFD)
  • Conexiune digitală de la distanță la mai multe sisteme de alarmă de incendiu printr-o conexiune digitală criptată prin cloud cu Building X Fire Apps

Detectarea timpurie a incendiilor

  • Detecție ASATechnology extrem de sensibilă de la Siemens, care respectă NFPA 720, NFPA 76 (Telco), UL-268 și UL-2075
  • Sistemele Modular Desigo Fire Safety Modular și Cerberus PRO Modular oferă o interfață rentabilă și la nivel înalt cu majoritatea dispozitivelor VESDA Net

Maximizați protecția activelor

  • Sinorix este o soluție personalizabilă de stingere a incendiilor care protejează zonele critice ale misiunii și previne daunele colaterale
  • Cu lichid ecologic, Sinorix 5112 este rapid, fiabil și, cel mai important, sigur pentru angajații instalației
  • PAD-5 oferă circuite adresabile de eliberare și notificare a dispozitivelor
  • Sisteme de amplificare bidirecționale (BDA) disponibile pentru a oferi o acoperire radio fiabilă pentru primii respondenți

Control fiabil și inovator

  • Desigo Fire Safety Modular și Cerberus PRO Modular sunt un sistem de alarmă de incendiu de prim rang care oferă capabilități inovatoare de control, detectare și mesagerie
  • Panoul de eliberare TXR-320 oferă inundații, pre-acțiune și eliberare de agent, toate într-un singur panou convențional
  • Sistemele de management al siguranței clădirilor și vieții oferă vizualizări personalizate în timp real ale sistemelor în rețea

Sisteme de stocare a energiei cu baterii litiu-ion

Siemens este un furnizor de top de soluții în protecția sistemelor de stocare a energiei Li-ion (UL) cu seria FDA de detectoare de fum aspirante pentru sistemele Desigo Fire Safety Modular și Cerberus PRO Modular și sisteme de management al siguranței vieții.

Soluția noastră cu detectorul FDA241 oferă o tehnologie unică cu lungime de undă dublă, care asigură detectarea timpurie a evenimentelor termice ale bateriei Li-Ion în așteptare, permițând mai mult timp pentru atenuare înainte de începerea unui incendiu.

Aspiratoarele de fum sunt utilizate în principal în zonele în care detectoarele punctuale nu pot sau au o utilizare limitată. Acestea includ zone inaccesibile sau restrictive, cum ar fi sistemele de stocare a energiei cu baterii Li-on (BESS), sursele de alimentare neîntreruptibile (UPS) și camera curată de gestionare a cererii. Identificarea și abordarea incendiilor și a schimbărilor de mediu sunt cruciale pentru succesul și continuitatea afacerii.

O reprezentare vizuală a unei baterii litiu-ion cu un design vizual cheie.

Caracteristici ale soluției de siguranță la incendiu Siemens

  • VD-uri aprobate
  • Detectoarele FDA241 folosesc două lungimi de undă care permit diferențierea dintre fum și fenomene înșelătoare.
  • ETL Listat pentru Siguranța electrică la standarde
  • Detectoarele Siemens FDA folosesc două lungimi de undă care permit diferențierea dintre fum și fenomenele înșelătoare.
  • Tehnologia patentată de detectare a lungimii de undă duble detectează în mod fiabil particulele de gaz Li-Ion Off - permițând avertizarea timpurie a evenimentului de evacuare termică a bateriei Li-Ion în așteptare
  • Proiectat pentru o fiabilitate sporită a detectării chiar și în cele mai solicitante condiții de mediu.
  • Detectoarele FDA sunt ușor integrate într-un sistem de protecție împotriva incendiilor de la Siemens.
  • Unitatea FDA241 a dovedit că detectează în mod fiabil particulele de gaz off-gas ale bateriei Li-Ion în timpul perioadei pre-termic de defecțiune a bateriei. Acest lucru este esențial pentru prevenirea unui eveniment catastrofal în cadrul instalației BESS.
  • Detectorul oferă până la trei moduri de funcționare: ultra-sensibil, auto-discriminare și robust. În plus, un prag de alarmă poate fi definit și programat.
  • Opțional, fiecare FDA241 acceptă o funcție de purjare programabilă, precum și o ieșire programabilă de la distanță de 4 - 20 mA care permite afișarea nivelului de fum și a debitului de aer.

Aplicații Siemens pentru soluții de siguranță la incendiu

  • Sisteme de stocare a energiei cu baterii Li-Ion (BESS)
  • Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS)
  • Managementul cererii camere curate

Resurse Siemens pentru siguranța la incendiu

Campusuri universitare

Mediile campusului pot prezenta provocări unice. O singură dimensiune nu se potrivește tuturor. Clădirile au dimensiuni diferite și îndeplinesc funcții diferite. Mediile mixte de echipamente pot face dificilă evaluarea sistemelor de siguranță. Populațiile sunt variate și adesea răspândite.

Sistemele de alarmă de incendiu de vârf ale Siemens pot fi conectate în rețea pentru a permite controlul centralizat. Panourile și detectoarele sunt instalate în funcție de dimensiunea sau funcția unei clădiri. Sistemele de suprimare Sinorix protejează activele de mare valoare, cum ar fi bibliotecile, în timp ce notificarea în masă permite comunicarea cu toată sau o parte a populației.

O imagine a campusului Universității din Bath cu un cer albastru clar și o clădire mare în centru.

Caracteristici ale soluției de siguranță la incendiu Siemens

  • Configurații flexibile de rețea
  • Gamă completă de opțiuni de detectare
  • Fără garanție de alarmă falsă pentru detectoarele cu ASATechnology
  • Opțiuni convenționale și inteligente de eliberare • Stație de gestionare pentru vizualizare detaliată a rețelei
  • Conexiune digitală de la distanță la mai multe sisteme de alarmă de incendiu printr-o conexiune digitală criptată prin cloud cu Building X Fire Apps
  • Dezvoltat pentru rețea cu alte clădiri/panouri
  • Schimbați detectoarele după tip sau setare în funcție de utilizarea spațiului
  • Detectoarele ASATechnology pot fi setate pentru a se asigura că, indiferent dacă este vorba de floricele care ard într-un dormitor sau aburul de la dușuri, alarmele false nu reprezintă o problemă
  • Detectarea CO protejează studenții acolo unde locuiesc
  • Sinorix, suprimarea agenților curați, protejează obiectele de valoare care ar fi deteriorate de apă și nu reprezintă nicio amenințare pentru studenți
  • PAD-5 oferă circuite adresabile de eliberare și notificare a dispozitivelor

Funcții de notificare în masă

  • Variați conținutul mesajului în funcție de destinatar
  • Acoperiți spațiile interioare și exterioare și persoane sau grupuri specifice
  • Sisteme de voce modulare Desigo Fire Safety Modular și Cerberus PRO pentru evacuarea vocală și piatra de temelie a MNS

Ridicări înalte

Clădirile înalte au nevoie de protecție la fel de versatilă ca și funcțiile lor. Indiferent dacă spațiul este comercial, rezidențial, de birou sau o combinație a acestora, chiriașii se bazează pe protecție la cele mai înalte niveluri.

Sistemele Siemens Desigo Fire Safety Modular și Cerberus PRO Modular sunt listate UL pentru paginare comodă și muzică de fundal oferind confort zilnic, dar pot fi comandate pentru a asigura evacuarea vocală de urgență. Stațiile de management al siguranței în clădiri și viață oferă o imagine detaliată a sistemelor în rețea.

Vedere de la sol la cer a clădirilor înalte cu pereți de sticlă.

Caracteristici ale soluției de siguranță la incendiu Siemens

  • Trimiteți mesaje direcționate și variate simultan
  • Actualizați software-ul de alarmă de incendiu fără a deconecta sistemul
  • Linia completă de detectoare include criterii multiple
  • Stație de management pentru vizualizarea detaliată a rețelei
  • Conexiune digitală de la distanță la mai multe sisteme de alarmă de incendiu printr-o conexiune digitală criptată prin cloud cu Building X Fire Apps
  • Sisteme de amplificare bidirecționale (BDA) disponibile pentru a oferi o acoperire radio fiabilă pentru primii respondenți

Caracteristici de detectare cu mai multe criterii

  • Adăugați valoare zonelor rezidențiale cu detector combinat de incendiu/CO
  • Detectoarele ASATechnology elimină alarmele false cauzate de praf, fum de țigară sau alimente arse
  • Izolarea încorporată sau ISOtechnology, inclusă pe toate dispozitivele majore fără costuri suplimentare asigură o protecție mai bună și o continuitate sporită a activității datorită rezolvării și întreținerii mai rapide a problemelor

Caracteristici de control centralizate

  • Stația de gestionare permite personalizarea vizualizărilor și controlul în funcție de funcția și abilitățile utilizatorului
  • Confirmarea vizuală a evenimentelor prin camera integrată
  • Integrați sistemele de clădiri pentru gestionarea simplificată a clădirilor

Caracteristici de siguranță de viață premium

  • 300 de mesaje personalizate permit anunțuri precise pe etaj
  • Arhitectura inelului și cablarea Clasa X pentru supraviețuire îmbunătățită
  • Ascensoarele au fost capturate și au revenit în hol atunci când este detectat un incendiu
  • Sunetul digital depășește specificațiile sistemului de notificare în masă și acceptă mesageria clară

Spitale

Spitalele au nevoie de protecție împotriva incendiilor și a siguranței vieții pentru medii critice, precum și o populație fluidă de pacienți, personal și vizitatori.

Siemens oferă sisteme de ultimă generație Desigo Fire Safety Modular și Cerberus PRO Modular, notificări în masă și sisteme de management al siguranței vieții. Detectoarele ASATechnology prezintă avertismente la temperaturi scăzute și ridicate, asigurând că băncile de sânge și alte zone sensibile sunt protejate. Sistemele Modular Desigo Fire Safety Modular și Cerberus PRO oferă rechemări de ascensoare și anunțuri de la distanță care se conectează la stațiile de apel pentru asistente medicale pentru a facilita răspunsul în caz de urgență.

Doi lucrători din domeniul sănătății merg unul lângă altul într-un coridor luminos al spitalului, cu ferestre mari. Unul poartă o haină albă și ține un clipboard, gesticulând în timp ce vorbește; celălalt poartă scruburi albastre și poartă o ceașcă de cafea și un dosar.

Caracteristici ale soluției de siguranță la incendiu Siemens

  • Desigo Fire Safety Modular și Cerberus PRO Sistemele modulare ancorează sistemul multimodal de siguranță a vieții
  • Detectoarele cu mai multe criterii suportă detectarea specifică zonei; Detectarea CO pentru camerele pacienților
  • Stația de management al siguranței vieții asigură controlul centralizat al sistemelor în rețea
  • Stație de management pentru vizualizarea detaliată a rețelei
  • Conexiune digitală de la distanță la mai multe sisteme de alarmă de incendiu printr-o conexiune digitală criptată prin cloud cu Building X Fire Apps
  • Sisteme de amplificare bidirecționale (BDA) disponibile pentru a oferi o acoperire radio fiabilă pentru primii respondenți
  • Izolarea încorporată sau ISOtechnology, inclusă pe toate dispozitivele majore fără costuri suplimentare asigură o protecție mai bună și o continuitate sporită a activității datorită depanării și întreținerii mai rapide

Funcții de notificare în masă

  • Mesaje direcționate în funcție de locație sau persoană
  • Protecție și notificare pentru spațiile exterioare și interioare
  • Se integrează cu sistemele cheie ale spitalelor

Controlul și comunicarea caracteristicilor

  • Panoul de incendiu acceptă 300 de mesaje, etichetate după tipul evenimentului
  • Stația de management centralizează controlul sistemului de incendiu, iar camerele integrate asigură confirmarea vizuală live a evenimentului
  • Integrarea opțională a sistemelor cheie ale clădirilor
  • Vizualizarea de la distanță și notificarea evenimentelor

Opțiuni de îmbunătățire a facilității

  • Soluție de migrare pentru a actualiza panourile MXL la procesor mai rapid și caracteristici mai avansate
  • Panouri migrate compatibile cu opţiunile avansate ale detectoarelor ASATechnology

Alte tipuri de clădiri mari

Produsele farmaceutice, clădirile guvernamentale federale, clădirile de apartamente, birourile corporative și facilitățile industriale, printre altele, pot necesita opțiuni de protecție specializate.

Siemens oferă protecție pentru obișnuitul și extraordinarul. De la birouri la depozite până la camere curate, sistemele Desigo Fire Safety Modular și Cerberus PRO Modular cu opțiuni avansate de detectare le acoperă. Notificarea în masă adaugă un nivel de capacități de protecție și comunicare unui sistem de alarmă de incendiu echipat cu voce.

O stradă plină de viață din Londra, Marea Britanie, cu clădiri înalte și un amestec de pietoni și vehicule.

Caracteristici ale soluției de siguranță la incendiu Siemens

  • Desigo Fire Safety Modular și Cerberus PRO Modular sunt compatibile cu detectarea CO, suprimarea, notificarea în masă și alte tehnologii de siguranță a vieții
  • Detectoarele cu mai multe criterii detectează cu precizie incendiile în aproape toate mediile, de la curate la murdare
  • Stație opțională de management al siguranței vieții pentru cea mai cuprinzătoare acoperire
  • Stație de management pentru vizualizarea detaliată a rețelei
  • Conexiune digitală de la distanță la mai multe sisteme de alarmă de incendiu printr-o conexiune digitală criptată prin cloud cu Building X Fire Apps
  • Sisteme de amplificare bidirecționale (BDA) disponibile pentru a oferi o acoperire radio fiabilă pentru primii respondenți

Funcții de notificare în masă

  • Diferențiați mesajele în funcție de locație sau persoană
  • Protecție și notificare pentru spațiile exterioare și interioare
  • Abordare multimodală pentru cea mai eficientă comunicare

Caracteristici avansate de detectare

  • Mai multe detectoare VESDA se conectează la Desigo Fire Safety Modular și Cerberus PRO Modular pentru o acoperire cuprinzătoare de detectare a zonelor extrem de sensibile
  • Portofoliul larg de detecție include ASATechnology care acceptă peste 20 de profiluri de mediu pentru a acoperi majoritatea aplicațiilor
  • Alegeți dintre detectoarele cu CO opționale, profiluri de temperatură, avertizări de temperatură ridicată și joasă sau profiluri de aplicare

Opțiuni de suprimare

  • Sinorix 5112 oferă suprimare fără apă pentru a proteja activele critice fără a dăuna oamenilor sau proprietății
  • Sinorix NXN N2, un agent natural de suprimare inert care este ecologic, oferă proprietăți excelente de suprimare împotriva multor tipuri de incendii și nu lasă reziduuri în urmă atunci când este activat.
  • Sistemele Modular Desigo Fire Safety Modular și Cerberus PRO și TXR-320 permit alegerea de pre-acțiune, inundare sau eliberare a agentului într-un singur panou convențional
  • PAD-5 oferă circuite adresabile de eliberare și notificare a dispozitivelor

Inovații Siemens în domeniul siguranței la incendiu

Siemens oferă factorilor de decizie cele mai eficiente produse și servicii de siguranță împotriva incendiilor și vieții — acum și în viitor.

Un dispozitiv compact, elegant și modern, cu finisaj metalic și ecran digital.

Cerberus

Sistemele Siemens de automatizare a distribuției, gestionarea pericolelor și protecția împotriva incendiilor vă ajută să protejați ceea ce contează și să îmbunătățiți fiabilitatea și disponibilitatea rețelei dvs. de distribuție a energiei electrice.

Sisteme de securitate la incendiu Desigo

Protejați clădirile împotriva riscului de incendiu și oferiți medii sigure, sănătoase și locuibile pentru ocupanți.

Logo-ul Siemens Desigo Group Portofoliu cu un fundal transparent, cu un design modern și elegant.
Un cilindru roșu de stingere a incendiilor etichetat

Sinorix NXN N2 — tehnologie de suprimare naturală

Un agent natural de suprimare inert care este ecologic, oferă proprietăți excelente de suprimare împotriva multor tipuri de incendii și nu lasă reziduuri în urmă atunci când este activat.

MANAGER DE INCENDIU Building X

Gestionați siguranța la incendiu a clădirilor dvs. cu monitorizarea de la distanță a sistemelor de incendiu, testarea ușoară a detectoarelor cu testare fără perturbări (DFT), raportare a sistemului și programare eficientă a întreținerii.

Un laptop MacBook Pro argintiu cu interfața software Fire Manager afișată pe ecran.
Sigla Siemens cu o reprezentare stilizată a unui angrenaj și cuvântul „Siemens” cu litere aldine.

IsoTechnology și UL-268 Ediția a 7-a

Fiind singurul producător care oferă „Garanția fără alarmă falsă” timp de peste 20 de ani și inventator al ISOtechnology, suntem mândri să vă oferim un portofoliu de detecție rentabil, care continuă să depășească noul standard UL.

ACEND Notification

Maximizați siguranța la incendiu cu portofoliul de generații următoare de aparate convenționale de notificare pentru interior. Aparatele de notificare ACEND depășesc concurenții cu mai multe avantaje, inclusiv o reducere a consumului de curent.

Grafic cheie Siemens ACEND cu un inel strălucitor în fundal albastru intens.

Începeți-vă călătoria!