Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Seria de webinarii Siemens Engineering cu subiecte fierbinare

Alăturați-vă experților în domeniul siguranței la incendiu în seria noastră de webinarii de 30 de minute pentru a descoperi modul în care tehnologiile digitale de ultimă oră transformă practicile de siguranță.

Subiecte fierbinți în inginerie

Seria de webinarii Siemens Engineering Hot Topics oferă informații experților despre tendințele emergente în domeniul siguranței clădirilor și tehnologiei. Fiecare sesiune explorează inovațiile în automatizare, eficiență energetică, siguranță la incendiu și viață și digitalizare, rămânând la curent cu standardele în evoluție și cele mai bune practici din industrie.

FSE (Service Specialist) verifică un sistem de sprinklere de siguranță împotriva incendiilor. El folosește o listă de verificare pentru a documenta inspecția.

Urmăriți înregistrările webinarelor anterioare

Digitalizarea siguranței la incendiu

Acest webinar acoperă evoluția codurilor de siguranță împotriva incendiilor, cererea tot mai mare de conectivitate digitală și tehnologiile inovatoare care conduc aceste schimbări. Este ideal pentru ingineri și profesioniști în siguranță. Vizionați videoclipul

Siguranța la incendiu pentru sistemele de stocare a bateriilor litiu-ion

Aflați avantajele și dezavantajele detectării și suprimării pentru stocarea bateriilor litiu-ion, precum și o scufundare profundă în cea mai eficientă soluție de protecție împotriva incendiilor pentru a face sistemele de stocare a energiei bateriilor litiu-ion un risc gestionabil. Vizionați videoclipul

Protecție împotriva incendiilor pentru infrastructura critică a centrelor de date

Aflați despre tendințele industriei centrelor de date, provocările privind siguranța la incendiu, aplicațiile în camere și produsele și soluțiile personalizate ale centrelor de date Siemens pentru astăzi și viitor. Vizionați videoclipul

Portofoliul Siemens UL Fire - de la aplicații mici la mari

Aflați mai multe despre portofoliul Siemens UL de siguranță împotriva incendiilor și produsele noastre inovatoare și de vârf în industrie. Vizionați videoclipul

Detectarea precoce și suprimarea bateriilor litiu-ion

Aflați despre pericolele de incendiu pe care le prezintă instalațiile de stocare a energiei cu baterii litiu-ion și cele mai eficiente soluții de detectare și suprimare. Vizionați videoclipul

UL 268: Separarea faptelor de ficțiune în detectare

Experții din industrie vor oferi o revizuire a noului regulament UL268 ediția a 7-a, ce înseamnă, când intră în vigoare și beneficiile sporite de siguranță pe care le aduce. Vizionați videoclipul

Cum se specifică izolarea încorporată

Aflați cum izolarea oferă flexibilitatea sistemului, supraviețuirea sistemului, reducerea costurilor sistemului și servicii mai puțin perturbatoare. Vizionați videoclipul

Sisteme de alarmă de incendiu proprietare

Aflați despre modalitățile unice și valoroase ale Siemens de a furniza sisteme de siguranță împotriva incendiilor; de la opțiuni de neegalat în faza de proiectare și instalare, până la service, migrări și upgrade-uri. Vizionați videoclipul

DAS și comunicații de urgență

Cum să respectați reglementările stabilite de NFPA și IFC pentru a genera un sistem de comunicare mai fiabil și mai eficient pentru respondenții de urgență și cei afectați de o criză. Vizionați videoclipul

Ce se întâmplă în nor?

Pe măsură ce devenim o lume digitalizată, aflați cum pot fi integrate cloud și accesibilitatea la distanță în proiecte, asigurând în același timp o conexiune sigură la sistemul dvs. de protecție împotriva incendiilor. Vizionați videoclipul

Migrare - prelungiți în mod rentabil durata de viață a sistemului dvs. de siguranță împotriva incendiilor

Proiectați un proiect de modernizare cu un sistem mai vechi de siguranță la incendiu UL? Experții vă vor ghida prin procesul de migrare a sistemelor de siguranță împotriva incendiilor. Vizionați videoclipul

Descoperiți elementele de bază ale detectării incendiilor

Experții din industrie vă vor îndruma prin elementele de bază ale conformității codurilor de detectare a incendiilor și ale produselor. Vizionați videoclipul

Înțelegerea valorii și aplicării controlului fumului

Aflați unde și cum controlul fumului poate crește siguranța în clădiri. Vizionați videoclipul

Accesarea sistemelor de incendiu de la distanță și în siguranță

Accesul de la distanță la sistemele de incendiu prin cloud și aplicații este din ce în ce mai adoptat de furnizorii de servicii și managerii de facilități. Aflați despre valoarea realizării și modul în care acest lucru este implementat în siguranță. Vizionați videoclipul

Reziliență și supraviețuire în sistemele de incendiu care utilizează clasa X

De ce ar trebui specificată clasa X? Examinați fiabilitatea și supraviețuirea sporite atunci când sistemele de incendiu sunt implementate cu clasa X. Vizionați videoclipul

Gestionarea și monitorizarea eficientă și sigură a sistemelor de incendiu din campus

Campusurile necesită ca sistemele să fie conectate în rețea, gestionate central și monitorizate de la distanță. Aflați opțiunile pentru a vă asigura că un campus este optimizat și valorifică cea mai recentă tehnologie. Vizionați videoclipul

Începeți-vă călătoria!