Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Căile ferate indiene

Pe calea sigură: o transformare realizată în India

Tehnologia de conducere directă Siemens pentru semnalizarea automată a blocului redefinește siguranța și eficiența pentru căile ferate indiene.

Semnalizarea unei creşteri a siguranţei şi fiabilităţii

În fiecare zi, în India, peste 13.500 de trenuri de pasageri transportă milioane de pasageri, traversând lungimea și lățimea țării pe o rețea care se întinde pe peste 68.500 km de căi ferate. Aceasta este cu aproximativ 50% mai mult decât circumferința Pământului.

Aceasta este calea ferată indiană, care operează a patra cea mai mare și una dintre cele mai complexe rețele feroviare din lume, cu șine care se întind pe unele dintre cele mai mari altitudini și cele mai îndepărtate locații. Nu este o exagerare să spunem că căile ferate indiene sunt coloana vertebrală a transportului și logisticii națiunii, transportând 7 miliarde de pasageri și peste 1,2 miliarde de tone de mărfuri în fiecare an.

Asigurarea siguranței și fiabilității este prioritatea principală pentru căile ferate indiene. Acest lucru necesită un sistem robust de semnalizare feroviară, proiectat pentru precizie absolută. Siemens este mândru să fie un partener în această călătorie, alimentând transformarea digitală a căilor ferate indiene cu tehnologia sa revoluționară de semnalizare automată cu blocare directă (ABS). Soluția de ultimă generație redefinește modul în care India abordează siguranța, fiabilitatea și eficiența operațională pe coridoarele sale feroviare de înaltă densitate.

Soluția inteligentă de semnalizare Siemens marchează o schimbare de paradigmă față de sistemul convențional de semnalizare dependent de relee utilizat de căile ferate indiene. Vechiul sistem implică camere mari de relee cu echipamente costisitoare, cabluri extinse din cupru și lucrări civile grele. O singură defecțiune poate opri traficul, necesitând timp îndelungat pentru detectarea și rezolvarea defecțiunilor.

Soluție de ultimă generație pentru India

În schimb, Direct Driving ABS este construit pe o arhitectură flexibilă, modulară și pregătită pentru viitor. Dulapurile modulare compacte, rezistente la manipulare, clasificate IP54, sunt amplasate chiar lângă șine, înlocuind cablurile voluminoase și reducând dependența de camerele de relee. Structura modulară scalabilă accelerează implementarea. Conducerea directă oferă siguranță superioară și capacitate de diagnosticare mai rapidă. Rezultatul este un ecosistem de semnalizare robust, prietenos cu serviciile.

O descoperire pentru căile ferate indiene

Siemens este de mult timp un partener în curs de desfășurare pentru Căile Ferate din India. Doar câțiva OEM la nivel mondial dețin o soluție de conducere directă pentru ABS de pe această piață. În prezent, Siemens implementează o soluție pe mai multe secțiuni masive de blocuri KM de 3200 de rute. În februarie 2026, Divizia WCR-Bhopal a comandat secțiunea Bina — Bhopal de 33 km cu 2 secțiuni de bloc între Kurwai Kethora și Kalkhari folosind soluția de conducere directă, consolidând în continuare progresul lansării în regiunea Centrală de Vest. Sistemele de cale ferată au fost deja puse în funcțiune în Nishatpura și Makardhokda pe calea ferată centrală, deschizând calea pentru o lansare la nivel național.

Noua tehnologie de semnalizare va sprijini marșul feroviar către o rețea modernă prin îndeplinirea obiectivelor sale de siguranță, optimizarea capacităților și transformarea digitală. Împreună cu siguranța, creșterea capacității liniei fără a stabili noi linii este o prioritate ridicată. Spre deosebire de vechiul sistem de semnalizare cu dublă distanță, Direct Driving ABS permite mai multor trenuri să circule în siguranță pe aceeași pistă, îmbunătățind fiabilitatea, punctualitatea și eficiența rețelei.

Prin automatizarea convergentă, diagnosticarea integrată și întreținerea inteligentă pe teren, noua tehnologie se aliniază viziunii Indiei pentru o rețea feroviară digitală de clasă mondială.

Tehnologie inteligentă, rezultate măsurabile

Sistemul ABS Direct Driving a înlocuit logica învechită bazată pe relee cu sisteme inteligente, modulare, care oferă mai multe eficiențe operaționale:

Plug-and-play, design integrat

permițând o instalare mai rapidă cu costuri reduse de transport civil, de cablare și de relee

Fiabilitate și siguranță ridicate

cu rate mai mici de defecțiuni și detectare și recuperare mai rapide a defecțiunilor

Diagnosticare inteligentă pe marginea drumului

susținerea întreținerii predictive și îmbunătățirea performanței rețelei

Durabil și eficient din punct de vedere energetic

operațiuni cu implementare compatibilă cu energia solară și beneficii extinse ale ciclului de viață

Sistemul de ultimă generație asigură călătorii mai sigure, sosiri în timp util și fiabilitate a serviciilor pentru pasageri. Pentru căile ferate, aceasta va consolida performanța rețelei prin asigurarea unei integrități mai ridicate a siguranței, a utilizării maxime a capacității și a semnalizării pregătite pentru viitor pe cele mai aglomerate rute din India.

Fabricat pentru India, Fabricat în India

Capacitățile dovedite de inovare ale Siemens și excelența inginerească axată pe India stau la baza parteneriatului său durabil cu Indian Railways. Sistemul Direct Driving ABS nu este conceput doar pentru India, ci este și „fabricat în India”. Personalizat pentru standardele feroviare indiene, arhitectura sa eficientă din punct de vedere energetic este aliniată misiunii Green Railway a Indiei.

Pe măsură ce India continuă să-și modernizeze infrastructura feroviară, soluția ABS de la Siemens Direct Driving pune bazele mobilității feroviare digitale și durabile. Prin transformarea timpilor de nefuncționare în timp de funcționare și transformând semnalizarea veche într-un sistem pregătit pentru viitor, Siemens contribuie la crearea unui viitor mai sigur și mai inteligent pentru căile ferate indiene.