Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Femeile în inginerie

Programul Engineers 4.0 se adresează tinerelor femei care doresc să-și îmbunătățească competențele în domeniul Industriei 4.0. Atelierele organizate ca parte a programului ajută studentele ambițioase să intre în lumea inovației, tehnologiei și afacerilor.

În prezent, aproximativ trei milioane și jumătate de oameni lucrează în sectorul tehnologiei, dintre care 34% sunt femei, potrivit raportului State of European Tech al companiei de investiții Atomico. Autorii raportului notează că, comparativ cu 2015, procentul femeilor din aceste profesii a scăzut cu 1 punct procentual, ceea ce înseamnă că ponderea femeilor din sectorul tehnologiei este în continuă scădere.

Prezența femeilor în funcții de inginerie este, de asemenea, îngrijorător de scăzută, deoarece acestea reprezintă doar 5% dintre specialiștii care se ocupă de aspecte tehnologice în cadrul companiilor. Prin comparație, ponderea lor este semnificativ mai mare în domenii precum marketingul.

O altă problemă importantă este diferența de remunerare. În profesiile de inginerie, femeile câștigă în medie cu 5% mai puțin decât bărbații, în timp ce în sectorul financiar această diferență se ridică la 3,5%.

Programul Ingineri 4.0 se adresează tinerelor femei care doresc să-și îmbunătățească competențele în domeniul Industriei 4.0. Atelierele organizate în cadrul programului ajută studenții ambițioși să intre în lumea inovației, tehnologiei și afacerilor și să stabilească contacte cu experți și reprezentanți ai altor universități tehnice.