Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Ucenicie Siemens. Mințile mari gândesc diferit.

Vreți să construiți viitorul de mâine? Un viitor care vine în toate formele și dimensiunile, de la tehnologia de zi cu zi la roboți și AI? Dacă aveți ideile de a conduce afacerea noastră progresivă și pasiunea de a conduce lumea noastră durabilă, sunteți exact acolo unde trebuie să fiți.

De ce să alegi o ucenicie în locul universității?

Vrei să câștigi în timp ce înveți? Fii sponsorizat de experți de top? Lucrezi alături de peste 6.000 de oameni în Marea Britanie? Apoi este o ucenicie. Nu este o treabă ușoară, dar este una pe care o vei deține, aducându-ți gândirea diversă la proiecte incredibile.

Ucenicia este o modalitate excelentă pentru noi de a transforma oamenii talentați de astăzi, ca dvs., în experții de care avem nevoie mâine. Indiferent dacă sunteți interesat de inginerie, afaceri sau finanțe, avem oportunități pentru dvs.

Recompense și beneficii

Salariu

Salariu și beneficii competitive

Veți primi un salariu competitiv și un bonus, 26 de zile de vacanță pe an și 5 zile de voluntariat plătite. În plus, alegeți un pachet de beneficii flexibil și personalizat, cu totul, de la asigurare medicală privată la abonamente la sală.

Instruire

Avantaje la locul de muncă — și în afara acestuia

Beneficiați de aranjamente de lucru hibride care vă permit să primiți dezvoltare personală personalizată și formare la locul de muncă și să participați la activități sociale atât în interiorul cât și în afara muncii. În plus, obțineți reduceri la multe bunuri și servicii.

Pensiuni

Schema de pensii

Contribuția dvs. de pensie va fi compensată până la 10%. Planul de economii de pensii Siemens este furnizat de Standard Life și vă oferă acces la o mulțime de instrumente excelente și educație pentru a vă ajuta să economisiți pentru pensionarea dorită.

La Siemens, mai bine începe aici

Vezi ce înseamnă asta pentru tine. Urmăriți videoclipul pentru a afla.

Ce este în ofertă?

Sielehre2020 03 finală

Ucenicie de nivel 3

Uceniciile noastre de nivel 3 durează între trei și patru ani pentru a finaliza și a lucra alături de studiile dvs. la un colegiu local. Primul dvs. an va fi petrecut studiind cu normă întreagă, înainte de a vă alătura nouă pentru training practic. Veți obține un nivel NVQ 3, plus o calificare de inginerie tehnică (dacă este relevant).

Uceniciile noastre avansate includ:

  • Inginerie mecanică
  • Inginerie electrică/electronică
  • Fabricare
  • Mecatronica
  • Întreținerea ingineriei
  • Inginerie feroviară — proiectare
  • Inginerie feroviară — tehnician
  • Operator feroviar
  • Administrarea afacerilor
  • Suport tehnic ingineresc

Elevii care doresc să facă o ucenicie de nivel 3 ar trebui să aibă sau să se aștepte la cel puțin patru GCSE (sau echivalent) la clasa a 4-a sau mai sus*, inclusiv matematică, engleză și știință.

Ucenicii de nivel 4 și 5

Uceniciile noastre de nivel 4 și 5 durează între doi și patru ani pentru a finaliza și combina studiul cu instruirea practică în timp ce obțineți un nivel NVQ 4 și un HNC relevant.

Uceniciile noastre superioare includ:

  • Inginerie mecanică
  • Inginerie electrică/electronică
  • Vânzări tehnice
  • EL
  • Analist de date
  • Fabricare
  • Inginerie feroviară
  • Control/inginerie suport tehnic
  • Administrarea afacerilor
  • Finanţe

Studenții care doresc să facă ucenicii de nivel 4 sau 5 ar trebui să aibă un certificat național BTEC/niveluri A într-o disciplină relevantă.

Ucenic Graz
Sielehre2020 15 finală

Ucenicie de diplomă

Ucenicia noastră durează aproximativ 5 ani și puteți obține un nivel NVQ 6-7, echivalent cu o diplomă de licență sau master.

Uceniciile noastre de studii includ:

  • Inginer control/suport tehnic
  • Vânzări
  • Profesionist în contabilitate/impozitare
  • Managementul proiectelor
  • Managementul riscurilor și siguranței
  • Inginerie
  • Soluții digitale și tehnologice

Studenții care doresc să facă ucenicie superioară sau de studii superioare ar trebui să aibă un certificat național BTEC/niveluri A într-o disciplină relevantă.

Harta albastră profundă a Regatului Unit

Unde mă voi baza?

Uceniciile noastre, ca și afacerea noastră, sunt aici, acolo și peste tot. Cu o varietate de roluri la diferite niveluri în diferite locații, alegerea este vastă. Unele dintre locațiile noastre cheie sunt:

  • Ashby-de-la-Zouch
  • Birmingham
  • Congleton
  • Chippenham
  • Croydon
  • Derby
  • Euston, Londra
  • Goole
  • Leeds
  • Manchester
  • Newcastle
  • Newport
  • Northampton
  • Nottingham
  • Poole
  • Southampton
  • York
  • Stoke Poges

Perspectiva unui părinte real

Faceți cunoștință cu Charlotte Watson și mama ei. În calitate de părinte, mama lui Charlotte a simțit că este important ca fiica ei să ia în considerare toate opțiunile pentru viitorul ei după ce a exprimat că nu dorește să meargă la universitate.

Mulți părinți împărtășesc punctul de vedere că universitatea este principala opțiune pentru copiii lor. Mama lui Charlotte împărtășește concepții greșite despre ucenicie din perspectiva unui părinte și ceea ce a reușit fiica ei să realizeze la Siemens.

Timpul meu ca ucenic la Siemens mi-a oferit un mediu în care a pune întrebări și a împărtăși gânduri era norma. Sunt convins cu tărie că acesta a fost unul dintre cei mai mari contribuitori la dezvoltarea rapidă a cunoștințelor și la o sete tot mai mare de cunoaștere. Post-ucenicie Iau aceste valori în rolul meu orientat către clienți, permițându-mi să înțeleg provocările autentice de fabricație și să ajut la crearea succesului pentru clienții noștri.
Luca Laurie, Ucenicul anului Siemens 2025

Întrebări frecvente

Începeți-vă călătoria!