Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Harta digitală a ecosistemului SENTRON conectează cloud la software și dispozitive de teren

Monitorizarea stării de joasă tensiune cu SENTRON

Identificați din timp nevoile de întreținere cu software-ul SENTRON și evitați întreruperile costisitoare de curent și perioadele de nefuncționare. Sistemele noastre captează și analizează datele de stare din componentele cheie. Acest lucru vă permite să planificați eficient măsurile de întreținere - fără a înlocui componentele complet funcționale ca măsură de precauție.

De ce să monitorizăm distribuția de energie de joasă tensiune?

Clădirile și facilitățile moderne depind de o sursă de alimentare fiabilă - de la accesul la clădiri și IT pentru birouri până la echipamente industriale. Întreruperile de alimentare nu numai că întrerup operațiunile, dar pot provoca, de asemenea, daune semnificative. Dacă un întrerupător nu reușește, protecția și fiabilitatea sursei de alimentare din aval sunt expuse riscului. În centrele de date, chiar și un minut de nefuncționare poate costa până la 9.000 USD.

Portofoliul software SENTRON, care include SENTRON Powercenter 3000 şi SENTRON Powermanager, monitorizează distribuţia energiei electrice în sistemele de joasă tensiune. Analiza datelor colectate dezvăluie modele care indică defecțiuni sau defecțiuni iminente ale dispozitivului. Acest lucru permite operatorilor să ia măsuri corective din timp, de exemplu prin ajustarea intervalelor de întreținere. Întreținerea bazată pe condiții poate reduce costurile de întreținere cu până la 25%, crește timpul de producție cu până la 15% și reduce defecțiunile tehnice neplanificate cu până la 70%.

Map of digitalized low-voltage switchgear with SENTRON Digital configuration

Beneficii cheie

Pictograma ochi reprezintă informații despre date

Obțineți transparență și descoperiți puterea datelor

Soluțiile de Condition monitoring înregistrează, colectează și analizează date de la componentele cheie din sistemele de distribuție a energiei electrice de joasă tensiune. Cu aceste informații, operatorii pot lua decizii de întreținere predictivă în cunoștință de cauză.

O imagine a unei chei de mână cu o caracteristică a pictogramei de monitorizare a energiei și a stării.

Planificați întreținerea eficientă

Cu monitorizarea stării Siemens, operatorii primesc actualizări automate de stare și mesaje de avertizare în timp util. Acest lucru permite intervenții de întreținere direcționate și eficiente numai atunci când este absolut necesar, înainte de apariția daunelor.

Pictograma ceasului de 24 de ore reprezintă timpul de funcționare continuu

Îmbunătățirea disponibilității sistemului

Datele privind starea identifică nevoile din timp, astfel încât măsurile de întreținere pot fi planificate din timp și coordonate cu operațiunile în curs. Acest lucru ajută la prevenirea opririlor neplanificate pentru operațiuni sigure și fără probleme.

Capacități recomandate

4f1285c1-881f-414c-a72c-d5f129544c2f -Condition-Monitoring-Post-Overall2-1280x720

Hardware-ul, software-ul și aplicațiile SENTRON perfect coordonate

Ecosistemul coordonat de digitalizare constă în hardware capabil de măsurare și comunicare, soluții software inteligente și aplicații cloud. Aceasta oferă o gamă largă de opțiuni pentru integrarea în sistemele existente, scalabilitate și algoritmi specifici de detectare a erorilor.

Aveți nevoie de ajutor pentru a găsi soluția potrivită de monitorizare a stării de joasă tensiune?

Vă sprijinim de la planificare până la implementare pentru a găsi configurația perfectă și a o realiza.

Componente hardware compatibile cu comunicații

Componentele capabile de comunicare pot fi integrate în întregul sistem de distribuție a energiei electrice de joasă tensiune. Portofoliul SENTRON include întrerupătoare de aer SENTRON 3WA, întrerupătoare cu carcasă turnată utilizate în mod obișnuit ca întrerupătoare de alimentare de ieșire și dispozitive modulare de instalare, cum ar fi siguranța din seria SENTRON 3NA COM NH. De exemplu, întreruptoarele cu carcasă turnată SENTRON 3VA2 oferă un indicator de sănătate și durata de viață preconizată. Fiecare componentă aduce o contribuție specifică la conceptul integrat de monitorizare a stării.

38131fbb-502c-45a0-aca8-39878162b2a7-SENTRON-Visual-Produktgruppe-3VA-3WA-Powercenter1000-1920x1080
507a228e-a58d-4605-8b61-822527d3c695-IIPD-LowVoltage-ConditionMonitoring-52015-1280x720

Vizualizarea și evaluarea datelor de stare

Disponibilitate sporită a instalației, funcționare mai fiabilă și întreținere mai eficientă: Operatorii beneficiază în multe feluri de monitorizarea stării pentru distribuția energiei electrice. Datele de stare de la dispozitivele de protecţie, comutare şi măsurare SENTRON compatibile cu comunicaţii sunt transmise soluţiilor software SENTRON pentru distribuţia de energie de joasă tensiune. Acolo, este vizualizat și evaluat. Acest lucru ajută la detectarea timpurie a eșecurilor iminente și, în multe cazuri, la prevenirea acestora înainte de a apărea.

Întrebări frecvente

Explorați resurse și produse conexe

Carte albă și articole

Hârtie albă | Concepte de întreținere inteligentă

Hârtie albă | Disponibilitate îmbunătățită a sistemului prin monitorizarea stării

Articol | Întreținere predictivă bazată pe monitorizarea stării

Pliante

Două pagere | Condition monitoring cu întrerupătoare SENTRON 3WA şi 3VA

Flyer | Întreținerea bazată pe condiții îmbunătățește disponibilitatea sistemului

Videoclipuri

Videoclipuri | Fiabilitatea distribuției energiei electrice Partea 1

Videoclipuri | Fiabilitatea distribuției energiei electrice Partea 2

Videoclipuri | Fiabilitatea distribuției energiei electrice Partea 3

Videoclipuri | Gestionarea alarmelor cu SENTRON Powercenter 3000

Începeți-vă călătoria!