Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
O persoană stă în fața unei ferestre mari, uitându-se la orizontul orașului.

Ești pregătit pentru AI industrială de ultimă generație?

Inteligența artificială (AI) are un potențial extraordinar în aplicațiile industriale. Acum, provocarea constă în transformarea acestui potențial în valoare de afaceri la scară. Aceasta va implica crearea de procese noi și depășirea provocărilor noi și interesante, dintre care multe sunt mai mult umane decât tehnice.

Ai avea încredere în algoritm?

O decizie proastă într-un context industrial poate avea consecințe grave. Deci, atunci când un inginer senior nu este de acord cu o recomandare din partea unui sistem AI avansat, cum vor decide organizațiile? În ce măsură organizațiile vor avea încredere în AI pentru a controla sistemele critice? Pentru a înțelege atitudinile, beneficiile și barierele din calea implementării AI, Siemens a colaborat cu Longitude Research pentru a sonda peste 500 de directori superiori din domeniul energiei, industriei grele, infrastructurii și transporturilor. Răspunsurile lor oferă o perspectivă unică asupra viitorului AI industrială.

Descărcați raportul „Next-Gen Industrial AI”

Cercetarea explorează cinci factori care determină inteligența artificială industrială de ultimă generație

  • Înțelegere artificială:Capacitatea AI de a integra date și de a utiliza date contextuale va duce la cazuri de utilizare puternice.
  • AI peste tot:Internetul obiectelor, calculul de margine și inteligența încorporată vor conduce la o putere predictivă mai mare, mașini mai autonome și simulări mai bogate.
  • Schimburi inteligente de date:Descoperirile AI de ultimă generație vor depinde de organizațiile care partajează date. Cine va împărtăși cu cine?
  • Colaborare om-AI:Pe măsură ce AI evoluează de la instrumente la colegi, ce se întâmplă atunci când oamenii și AI nu sunt de acord?
  • Gestionarea preocupărilor legate de siguranța AI:Mașinile, vehiculele și echipamentele noastre devin autonome. Cum putem avea încredere în IA și să ne asigurăm că ia decizii sigure?

Beneficiile și barierele adoptării IA în organizațiile industriale

În următorii trei ani, pe măsură ce organizațiile industriale cresc adoptarea inteligenței artificiale (AI), multe dintre barierele de lungă durată în calea progresului vor cădea în semnificație. Potrivit respondenților, problemele legate de integrarea datelor și calitatea vor scădea cel mai mult, de la 73% care spun că aceasta este o barieră majoră sau moderată astăzi, la 31% până în 2022. În același timp, avansul aplicațiilor AI de generație următoare va aduce beneficii mult mai multor organizații. În vizualizarea de mai jos puteți explora modul în care respondenții au evaluat mai multe bariere și beneficii specifice, atât pentru ziua de azi, cât și pentru trei ani.

Shield icon with a padlock icon in front of it.