Cu toții luăm o sursă de alimentare fiabilă de la sine înțeles. Cu toate acestea, tranziția energetică pune provocări pentru operatorii rețelei de energie electrică: numeroase generatoare de energie descentralizate și noi consumatori puternici sunt integrați, schimbând fundamental profilurile de încărcare și generare ale gospodăriilor. O cutie de perete personală puternică, de exemplu, funcționează cu o capacitate de încărcare de 22 kW, ceea ce corespunde la aproximativ zece mașini de spălat. Sistemele fotovoltaice tipice din casele unifamiliale pot alimenta până la 15 kW atunci când soarele strălucește.

Eva Buchta este Inventatorul Anului 2024: Invenția ei ajută la stabilizarea sursei de alimentare
„În trecut, când energia electrică era furnizată în principal de centrale centrale mari, comportamentul de consum al gospodăriilor putea fi estimat suficient de bine. Astăzi există multe sarcini punctuale noi și vârfuri de generare care fac din ce în ce mai necesară monitorizarea și controlul rețelelor noastre locale la cel mai scăzut nivel de tensiune”, spune Eva Buchta, câștigătoare a Inventatorilor Anului 2024 la categoria Doctorat. „Invenția mea oferă o metodă pentru estimarea fiabilă a utilizării curente a rețelei electrice chiar și în rețelele locale de distribuție, unde există, în general, foarte puține măsurători disponibile în timp real.”
Analiza producătorilor și consumatorilor
Ca prim pas, este crucial să identificăm cu precizie actorii individuali dintr-o rețea electrică. Ce generatoare de energie sunt prezente, unde sunt localizate și câte sunt? Și ce tipuri de consumatori sunt conectați? De exemplu, dacă există mai multe centrale fotovoltaice mari una lângă cealaltă, există o mare probabilitate ca supratensiunile să apară în această zonă pe vreme însorită; dacă există mai multe puncte de încărcare într-o zonă, tensiunea acolo poate scădea în anumite condiții. Aceste informații de bază pot fi utilizate pentru a crea profiluri tipice de consum pentru gospodării și statistici de generare pentru centralele fotovoltaice. Corelațiile care sunt determinate între consumatori permit, de asemenea, o estimare mult mai precisă a stării actuale a rețelei electrice.
Determinarea probabilității stărilor critice ale sistemului
„Scopul este de a obține o mai mare transparență pentru rețeaua de distribuție a energiei electrice și de a putea detecta încălcările limitelor într-un stadiu incipient”, spune Eva. Cunoștințele anterioare extinse, care pot proveni din date istorice sau statistice, sunt combinate cu câteva măsurători foarte precise în timp real pentru a calcula probabilitatea încălcării limitelor în liniile electrice și punctele de conectare. „Dacă suntem inteligenți în ceea ce privește plasarea punctelor de măsurare în rețeaua electrică, avem nevoie doar de câteva puncte pentru a putea evalua starea în timp real a rețelei folosind modelul statistic”, spune Eva. „Estimările sunt suficient de precise pentru ca operatorii de rețea să utilizeze datele pentru a reacționa la situația actuală într-un stadiu incipient, permițând gestionarea eficientă, durabilă și sigură a rețelelor.”