Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Ce se întâmplă dacă am putea înțelege ce spun clădirile?

Sporiți transparența organizațională pentru a obține o imagine clară a instalației dvs. Aplicând o metodologie holistică de servicii, puteți valorifica eficient datele pentru a sprijini luarea deciziilor proactive și rezolvarea rapidă a problemelor - îmbunătățind eficiența operațională și reducând cheltuielile de energie.

Creșterea eficienței clădirilor

O metodologie holistică de servicii abordează cele trei componente principale ale unei clădiri ale controalelor de mediu: o stație de gestionare a clădirii, echipamentele mecanice și rețeaua care le interconectează. Mențineți sănătatea și eficiența tuturor celor trei sisteme pe parcursul întregului ciclu de viață pentru a descoperi și gestiona datele în mod eficient, permițând productivitatea forței de muncă, operațiuni consecvente, costuri reduse cu energia și durata de viață extinsă a echipamentelor.

Low-rise commercial building at dusk with sunset reflection on windows.

Gestionați datele în mod eficient

Fără date, rămânem în întuneric. Dar prea multe date pot copleși atât operatorii de sistem, cât și operatorii de sistem. Cu atât de multe dispozitive și aplicații care funcționează în clădirile moderne, operatorii de instalații se pot lupta cu oboseala datelor.

Simplificați procesele

Pentru a face datele utilizabile necesită un proces structurat de identificare, prioritizare și acțiune asupra informațiilor de sistem. Fără oamenii, procesele și tehnologia potrivite, oboseala datelor se agravează, ducând la confuzie în loc de claritate.

Luați decizii în mod proactiv

Atunci când datele copleșesc mai degrabă decât informează, liderii sunt obligați să se retragă la luarea deciziilor reactive pentru a aborda nevoile imediate și a renunța la strategiile pe termen lung și la fluxurile de lucru proactive care anticipează problemele și prioritizează acțiunile.

O mentalitate bazată pe inteligență în primul rând

Conduceți rezultatele afacerii și profitați la maximum de clădirile dvs. Cu portofoliul nostru Siemens Xcelerator pentru clădiri și ecosistemul nostru de parteneri, valorificăm puterea datelor și tehnologiei pentru a vă accelera transformarea digitală și a oferi clădiri și infrastructură orientate spre utilizator, adaptabile și durabile.

Începeți-vă călătoria