Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Ramura sistemelor de canalizare a barelor de busbare

Filiala Mohelnice se concentrează pe producția de sisteme de bare care transmit energie electrică de la 40 A la 6.300 A, care sunt utilizate în clădiri specializate și industriale, centre de date și surse de energie regenerabile.

Adresă

Siemens, s.r.o., Sucursala Sisteme de canalizare a barelor

Îndrăguț 1351/30
789 85 Mohelnice
Republica Cehă

E-mail: busbar.cz@siemens.com

Despre sucursală

De la asamblare la producție complet digitalizată

Filiala Siemens, s.r.o., Busbar Trunking Systems a fost înființată în octombrie 2010 printr-o fuziune cu Siemens, s.r.o., și are în prezent până la 400 de angajați. Astăzi, fabrica funcționează în mare parte digital, de la comanda materialelor până la producție până la expediere. Până la 99% din producția sa este exportată, în principal în Germania, Olanda, Elveția, Austria și Polonia.

Repere cheie

  • 2005: Construcția unei noi hale de producție
  • 2005 — 2008: Transferul treptat al producției de bare din Regatul Unit, Germania și Spania
  • 2015: Lansarea noii linii de produse LI pentru transportul și distribuția energiei electrice, în special pentru centrele de date ale marilor giganți de internet sau operațiuni care necesită protecție IP55
  • 2020: Extinderea producției pentru a include pre-producția internă a componentelor
  • 2022: Punerea în funcțiune a unei instalații de testare pentru certificarea cutiilor de distribuție (sucursală)
  • 2023: Instalarea primei stații de lucru robotizate pentru sudarea componentelor din aluminiu și inițierea unui proiect de decarbonizare
  • 2024: Asamblarea unităţilor pentru aparatul de distribuţie SIVACON S8
  • 2026: Finalizarea proiectului de fabricare a componentelor din cupru

Locuri de muncă și cariere

Oferim perspective de carieră diverse, interesante și pe termen lung într-o companie internațională care este lider tehnologic. Dezvoltăm și fabricăm produse inovatoare și soluții noi pentru operațiuni industriale inteligente. Oferim angajaților noștri stabilitate, o bază de încredere și oportunități de carieră globale. Valoarea noastră de bază este responsabilitatea — față de angajați, clienți, comunități, etica în afaceri și mediul înconjurător.

Alăturați-vă echipei noastre: Pe cine căutăm?

În prezent, aproximativ 280 de angajați lucrează în instalații avansate din punct de vedere tehnologic, complet dotate cu aer condiționat. Majoritatea angajaților sunt angajați în diferite roluri operaționale, inclusiv managementul materialelor, logistică, finanțe și controlul proceselor de producție. Alții contribuie la cercetare și dezvoltare, asigură calitatea produselor și serviciilor sau lucrează în achiziții publice. Această diversitate de departamente și roluri sprijină funcționarea eficientă și creșterea organizației.

Următoarele profesii pot găsi locuri de muncă la uzina Busbar Trunking Systems:

  • Electromecanic, Sudor, Mașinist metalic, Electrician, Lucrător de asamblare, Tehnician de întreținere, Operator CNC, Specialist în logistică

Fii parte din ea și ajută-ne să modelăm viitorul.

Un bărbat zâmbitor într-un tricou polo albastru Siemens stând în fața mașinilor automate și a unei benzi transportoare într-o fabrică modernă

Subiecte conexe