Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Realitate augmentată

Experiența Siemens AR

Aflați cum tehnologia digitală Siemens creează un impact tangibil în lumea reală prin îmbunătățirea sustenabilității și eficienței. Această pagină oferă exemple clare ale activității noastre în domeniul energiei regenerabile, al transportului fără emisii, al clădirilor inteligente și al productivității fabricilor.

Exemple de impact din lumea reală

Aici veți găsi exemple despre modul în care tehnologia are un impact real în crearea unui viitor durabil.

Insula Azore Terceira

Creșterea energiei regenerabile cu 50%

Când monitorizăm și controlăm consumul de energie și producția de energie regenerabilă, putem reduce dramatic emisiile de CO2.

S-Bahn München (16x9)

Reducerea emisiilor de trenuri cu 30%

Cu un geamăn digital al trenului de hidrogen îl putem proiecta pentru a funcționa mai eficient și fără CO2, folosind hidrogen verde.

Birouri inteligente vizuale cheie

Economisiți energie cu cel puțin 30%

Făcând clădirile mai inteligente cu soluții digitale și tehnologie bazată pe date, putem economisi cel puțin 30% din energie, ceea ce ajută la îndeplinirea standardelor viitoare și la păstrarea valorii imobiliare.

Producția de fotografii din Bad Neustadt W0A9815

Creșteți productivitatea cu 25%

Devenind o întreprindere digitală, fabricile noi și existente pot fi mai eficiente și mai profitabile.