Skip to main content

Recrutare în campus primăvara 2026

Recrutarea în campus și recrutarea de stagiari au fost lansate oficial! Transformați cotidianul cu noi

Procesul de recrutare

A Siemens logo with a blue and white color scheme and a stylized letter "S" in the center.

Reluați livrarea

De acum până la mijlocul lunii aprilie

Se recomandă cu insistență să vă grăbiți și să investiți din timp; cu cât ajunge mai repede la țărm, cu atât va fi livrat mai repede!

Siemens logo featuring a stylized 'S' in blue and white with a gradient effect.

Trierea inițială a CV-urilor.

martie - aprilie

După trecerea de trierea inițială, unele poziții vor include evaluări AI; vă rugăm să așteptați cu răbdare.

A Siemens logo with a blue and white color scheme.

Interviu

martie - aprilie

Unele poziții au evaluări tehnice și vor fi notificate în avans.

Siemens logo featuring a stylized 'S' with a blue and white gradient.

Distribuirea ofertelor

Sfârșitul lunii aprilie

După promovarea interviului, ofertele vor fi trimise pe rând, iar dumneavoastră trebuie să verificați cu atenție e-mailul.

Recrutare în campus și recrutare de stagiari pentru a ajuta la dezvoltarea carierei

Recrutare în campus

Publicul: Clasa globală din 2025

Locul de lucru: Chengdu, Suzhou, Guangzhou

Postul de recrutare: Inginer de cercetare și dezvoltare (testare, mecanică, electronică); stagiar în vânzări

Vă așteptăm cu nerăbdare:

  • Diplomă de licență sau peste, unele poziții necesită o diplomă de master sau peste
  • Automatizări, calculatoare, mecanice, electrice, electronice de putere și alte specializări în știință și inginerie

Aplicați acum


Recrutare de stagiari

Cui ne adresăm: Studenți care nu sunt absolvenți recenți, dar care au potențial și entuziasm.

Locul de lucru: Harbin, Shenyang, Beijing, Qingdao, Shanghai, Suzhou, Chengdu

Sunt deschise trei categorii: C&D/Digitalizare; managementul produselor; Vânzări tehnice

Vă așteptăm cu nerăbdare:

  • Specializare în știință și inginerie sau economie și management
  • Dornici să intre devreme pe piața muncii și să exploreze mai multe posibilități de dezvoltare profesională pe durata perioadei de stagiu de 3–6 luni.

Aplicați acum

A person is standing in front of a white wall with a blue and white logo on it.

Are atât o forță solidă de bază, cât și beneficii semnificative.

Un mediu de lucru divers și incluziv, cu un mod de lucru flexibil; peste 40.000 de resurse de învățare online și activități variate de club; beneficii semnificative – toate acestea se regăsesc în cadrul Siemens.

A person is standing in front of a white wall with a blue and white logo on it.

It has both hard core strength and massive benefits

A diverse and inclusive working environment, flexible and flexible working mode; 40,000+ online learning resources and colorful club activities; Massive benefits are all in Siemens.

  • Calificarea unor companii de înaltă calitate pentru stabilire face ca viața într-o țară străină să fie mai ușoară.
  • Beneficii de asigurare suplimentară, axate pe sănătatea dumneavoastră și a familiei dumneavoastră.
  • Planurile de pensii suplimentare vă oferă siguranță de viață pe termen lung și vă fac viața puțin mai bună
  • Suport flexibil de transport tip shuttle, pentru o navetă eficientă, la îndemâna dumneavoastră.
  • Cu activități sindicale bogate, chiar și persoanele singure nu trebuie să își facă griji.
  • Cu o varietate de planuri de acțiuni, toată lumea are posibilitatea de a deveni acționar Siemens
d303f479-08a3-47d0-af23-8c70c8324d45 - campus-recruit-bar-01-16-9-clean original
8f2e19f3-2689-4d22-a8d7-8231e909e057 - campus-recruit-bar-02-16-9-clean original
  • Liderii din industrie deschid calea, iar resursele platformei sunt o binecuvântare
  • Instruire sistematică de integrare pentru a vă ajuta să deveniți mai rapid un profesionist
  • Oportunități gratuite de învățare pe platforme multiprofesionale, căi de creștere personalizate în funcție de interese
  • O platformă internațională cu un punct de plecare ridicat și obținerea unei viziuni internaționale în avans
  • Stagiarii au oportunități de rotație transfrontalieră/funcțională, experiență internațională captivantă
  • Transfer interdepartamental independent pentru a încuraja inovarea și dezvoltarea diversificată
  • Liderii din industrie deschid calea, iar resursele platformei sunt o binecuvântare
  • Instruire sistematică de integrare pentru a vă ajuta să deveniți mai rapid un profesionist
  • Oportunități gratuite de învățare pe platforme multiprofesionale, căi de creștere personalizate în funcție de interese
  • O platformă internațională cu un punct de plecare ridicat și obținerea unei viziuni internaționale în avans
  • Stagiarii au oportunități de rotație transfrontalieră/funcțională, experiență internațională captivantă
  • Transfer interdepartamental independent pentru a încuraja inovarea și dezvoltarea diversificată
95d4c0dc-d8ed-4a8d-ad3b-f2dc69329ab7 - campus-recruit-bar-03-4-3-clean-enlarged-838x493
13e63ec8-1e34-4576-820b-8486c8b2cf45 - campus-recruit-bar-04-4-3-clean-enlarged-838x493
  • Cultură incluzivă și medii diverse ale angajaților
  • Activități diversificate de cercetare științifică și cluburi de fitness
  • Mediu de lucru umanizat (toalete fără bariere, camere pentru mame și bebeluși, cămară, sală de gimnastică etc.)
  • Canalele de recrutare pentru grupuri speciale
  • Ajutor în caz de dezastre, predare și alte practici de responsabilitate socială corporativă

Vedeți mai multe întrebări și răspunsuri