Hiperdepreciere: inovație digitală și ecologică în Italia
Hiperdeprecierea: stimulente fiscale pentru companiile italiene care investesc în inovație digitală și sustenabilitate, sprijinind călătoria lor de transformare.

Descoperiți ghidul simplificat privind hiper-deprecierea, stimulentul care urmează Planului de Tranziție 4.0 și 5.0 și care a fost publicat acum în Gazzetta ufficiale. O oportunitate unică de a accelera tranziția digitală și ecologică a companiilor italiene!
Este timpul să luăm măsuri pentru a rămâne competitivi, dar mai întâi este esențial să înțelegem ce informații sunt disponibile în prezent. Descoperiți cum să profitați la maximum de Legea bugetului 2026 pentru a accesa stimulentul fiscal „hiper-depreciere” prin informații informative simple și ușor de urmărit
Între 1 ianuarie 2026 și 30 septembrie 2028, guvernul italian pune la dispoziția întreprinderilor un stimulent de hiperdepreciere, încurajându-le atât să accelereze transformarea digitală, cât și să-și reducă impactul asupra mediului.
Hiperamortizarea este un stimulent fiscal care mărește valoarea recunoscută a unui activ cu un anumit procent la calcularea amortizării (pentru activele achiziționate) și/sau a ratelor de leasing financiar (pentru activele închiriate), reducând astfel baza de impozitare la care este supusă societatea.
Stimulentul se adresează companiilor care:
Dimensiunea companiei, reședința, forma juridică sau regimul fiscal nu afectează eligibilitatea.
Următoarele companii nu sunt eligibile:
Majorarea costurilor aferente taxei se aplică exclusiv:
Aceste active trebuie alocate unităților de producție situate în Italia și trebuie să fie interconectate cu sistemul de gestionare a producției sau rețeaua de aprovizionare a societății.
Numai următoarele componente fotovoltaice sunt eligibile pentru hiper-amortizare:
În ambele cazuri, atât modulele, cât și celulele trebuie să fie fabricate în Uniunea Europeană.
Grupa de investiții | Creșterea costului de achiziție/leasing |
|---|---|
≤ 2,5 milioane | 180% |
> 2,5 milioane EUR și ≤ 10 milioane EUR | 100% |
> 10 milioane EUR și ≤ 20 milioane EUR | 50% |
Anexa IV enumeră noile active corporale eligibile pentru deducerea fiscală. Principalele categorii includ:
Categoria 1 din anexa IV include noile bunuri de capital utilizate în scopuri de producție. Exemplele includ:
Toate activele enumerate la punctul 1 din anexa IV trebuie să îndeplinească cinci cerințe obligatorii:
Pe lângă cele cinci cerințe obligatorii, activele de categoria 1 trebuie să îndeplinească două dintre următoarele trei caracteristici:
Categoria 2 din anexa IV include sisteme care sunt interconectate cu sistemul de management al fabricii și asigură calitatea produselor sau proceselor, cum ar fi:
Categoria 3 din anexa IV include, de exemplu:
Categoria 4 din anexa IV cuprinde tehnologiile avansate pentru analiza, stocarea și transmiterea datelor de mare valoare. Acestea includ infrastructuri hardware pentru:
Activele din categoria 4 din anexa IV trebuie:
• să fie interconectat cu sistemele informatice ale companiei;
• să fie destinate funcționării aplicațiilor enumerate în anexa V sau să fie utilizate pentru a sprijini mașinile și dispozitivele inteligente sau să servească la asigurarea interconectării și comunicării între activele incluse în ambele anexe.
Anexa V enumeră soluțiile software eligibile pentru deducerea fiscală. Principalele categorii includ:
S-a anunțat că documentația referitoare la activele incluse în investiție, împreună cu certificările de interconectare necesare, trebuie încărcate pe o platformă online gestionată de GSE (Operatorul de Servicii Energetice). Informații suplimentare cu privire la orice comunicări periodice care urmează să fie transmise GSE vor fi furnizate odată cu publicarea decretului interministerial.
Investițiile în noile bunuri de capital enumerate în anexele IV și V trebuie efectuate între 1 ianuarie 2026 și 30 septembrie 2028. În această perioadă de stimulare, dacă compania vinde activul sau îl mută într-unul dintre site-urile sale străine, trebuie să achiziționeze un alt activ în același an fiscal cu performanțe tehnologice egale sau superioare. Dacă activul de înlocuire are un cost mai mic decât originalul, stimulentul fiscal va fi ajustat în consecință.
Stimulentul de hiperdepreciere din 2026 poate fi combinat cu alte măsuri finanțate din resurse naționale sau europene, cu condiția ca:
Cheltuielile utilizate pentru calcularea hiperamortizării corespund valorii de cumpărare a noilor bunuri de capital, fără alte stimulente primite
Legea bugetului 2026 stabilește că calculul plății în avans a impozitului pe 2026 trebuie efectuat fără a lua în considerare orice stimulente fiscale introduse de lege însăși, inclusiv hiper-deprecierea.
Aflați mai multe despre Legea bugetului 2026 (articolul 1, paragrafele 427—436) publicată în Gazzetta Ufficiale.