Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
O imagine Siemens Mobility pentru Innotrans cu un tren modern într-un cadru futurist.

Siemens Mobility

Împreună cu clienții și partenerii, modelăm viitorul transportului, mutăm oameni și bunuri pentru a transforma mobilitatea pentru toată lumea.

Creăm soluții de mobilitate durabilă

Împreună cu clienții și partenerii noștri, transformăm viața de zi cu zi prin crearea de soluții de mobilitate durabilă.

Furnizorii de transport se confruntă astăzi cu multiple provocări pentru a muta mai mulți oameni și mărfuri pe șine. La Siemens Mobility, permitem clienților noștri din întreaga lume să realizeze soluții de mobilitate durabilă. În calitate de companie de tehnologie lider, combinăm lumea reală și cea digitală ca nimeni altul în domeniul feroviar.

Siemens Mobility după cifre

Date bazate pe rezultatele financiare din trimestrul IV 2025 și anul fiscal 2025.

#1 lider de piață la nivel mondial

în infrastructura feroviară

20 țări

locomotive Vectron aprobate pentru exploatare

140 amplasamente din rețeaua de servicii feroviare

pentru a executa angajamentele de serviciu

6th cea mai mare rețea feroviară de mare viteză

în lumea construită în Egipt

Ce facem

Reunim materialul rulant, infrastructura feroviară, serviciile feroviare și software-ul într-un ecosistem deschis pentru a oferi un trafic feroviar durabil, confortabil și rentabil. Împreună cu clienții și partenerii noștri, transportăm persoane și bunuri fără probleme și transformăm mobilitatea pentru toată lumea.

Mobilitate durabilă pentru viitor

Suntem dedicați soluțiilor de mobilitate durabilă, conduse de urbanizare, digitalizare, globalizare și schimbări demografice. Ne propunem să atenuăm schimbările climatice și epuizarea resurselor prin stabilirea unor standarde de sustenabilitate care să permită decarbonizarea și dematerializarea în întregul lanț valoric al mobilității. Prin integrarea soluțiilor pentru clienți și implementarea măsurilor în cadrul companiei, creăm valoare adăugată în decarbonizare, eficiența resurselor și utilizarea societală a căilor ferate, consolidând competitivitatea industriei. Managementul nostru holistic al sustenabilității ne face lider în industrie în taxonomia UE, cu activități comerciale 100% eligibile pentru taxonomie și 86% conforme cu taxonomia. Susținem transportul neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon prin produse eficiente din punct de vedere energetic și sisteme alternative de propulsie, sporind valoarea activelor și reducând amprenta ecologică.

A person is standing in front of a large screen displaying a colorful abstract design.

Permițând digitalizării să prospere

A Siemens Mobility cybersecurity image featuring a person in a blue shirt and a blue and white background.

Digital transformation este esențială pentru asigurarea viitorului transportului feroviar. Cu cele patru pârghii tehnologice de costuri optimizate ale ciclului de viață pentru infrastructura feroviară, disponibilitate 100% a sistemului, capacitate maximă a rețelei și experiențe și procese optimizate ale clienților, oferim călătorii feroviare durabile, confortabile și rentabile. Siemens Xcelerator, platforma noastră digitală deschisă de afaceri, conectează jucătorii de transport, mută software-ul în cloud și valorifică API-urile pentru a debloca potențialul datelor. Oferim valoare clienților noștri prin maximizarea capacității rețelei, garantând 100% disponibilitate a sistemului și atingând o ocupare de până la 100%.