Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Reducere cu 15% a apei în Canalul Aragonului și Catalonia

Vedeți cum Siemens a ajutat Canalul Aragonului și Catalonia să reducă consumul de apă cu 15%, gestionând 350 de prize pe 300 km de la un singur centru de control în timp real.

Un canal cu 350 de prize în rețeaua sa

Canalul Aragonului și Cataloniei furnizează apă în 49 de orașe și 129 de comunități de irigații de peste 120 de ani, acoperind peste 100.000 de hectare pe peste 300 km de infrastructură. Gestionarea a 350 de intrări răspândite în această vastă rețea dintr-un singur centru de control a fost o provocare majoră. Incidentele au fost greu de detectat rapid, timpii de răspuns au fost lenti și sistemul nu avea transparență. Prin parteneriatul cu Siemens, canalul a suferit o transformare digitală completă: Telcontrol Server Basic conectează acum toate intrările prin 4G/5G, routerele SINEMA Remote Connect și Scalance asigură securitatea cibernetică și SIMATIC WinCC V8 oferă vizibilitate în timp real în două centre de control interoperabile. Rezultatul: o reducere cu 15% a consumului de apă și un model de pionierat pentru infrastructura inteligentă de apă în Spania.

Canalul Aragonului și Cataloniei

Beneficii cheie

15% Reducerea pierderilor de apă în timp real

Monitorizarea în timp real prin Telcontrol Server Basic permite detectarea instantanee a incidentelor la toate cele 350 de prize, reducând consumul de apă cu 15% și îmbunătățind gestionarea fluxului în întreaga rețea de canale.

300+km Protecție sigură a infrastructurii critice

Securitatea cibernetică conformă cu NIS2 asigură transmiterea securizată a datelor la distanță între tehnicieni, centre de control și sisteme de teren pe mai mult de 300 km de infrastructură a canalelor.

350+ Intrări conectate de la un centru de control

Toate cele 350 de prize de peste 300 km sunt conectate prin 4G/5G la două centre de control interoperabile din Monzón și Binéfar, oferind operatorilor vizibilitate și control deplin în toate cele cinci zone de management.

Apa economisită. Viitorul asigurat.

Vizibilitate completă cu SIMATIC WinCC V8 și TIA Portal

De la două centre de control interoperabile din Monzón și Binéfar, operatorii monitorizează și controlează întreaga infrastructură a canalului în toate cele cinci zone de gestionare folosind SIMATIC WinCC V8. Canalul Aragonului și Cataloniei a fost un pionier în adoptarea Platforma TIA Portal ca instrument de standardizare - o premieră pentru sistemele de distribuție a irigațiilor din Spania, permițând transparența datelor care pur și simplu nu exista înainte.

Operatorul monitorizează infrastructura canalului pe mai multe ecrane SCADA într-un centru modern de control WinCC V8.

Conectivitate securizată la distanță

Conectare la distanță SINEMA și hardware-ul de securitate Siemens, cum ar fi routerele Scalance M sau Scalance MUM, sunt utilizate pentru transmiterea securizată a datelor între tehnicienii de service, centrul de control și sistemele instalate. Aceasta îndeplinește reglementările de securitate cibernetică industrială pentru infrastructurile critice prevăzute în NIS2.

O imagine promoțională pentru un dispozitiv de telecomandă cu un design elegant și un aspect de butoane.

Automatizare eficientă

Principala noastră provocare este de a detecta imediat incidentele, reducând timpii de răspuns la incidente și îmbunătățind gestionarea fluxurilor într-un mod sigur și transparent. „Aveam nevoie de o actualizare a sistemului de control al canalului, iar tehnologia de digitalizare Siemens a fost instrumentul ideal pe care ne-am bazat”, a declarat directorul operațiunilor, Roberto Quintilla, Canal of Aragón și Catalonia.

Modernizarea sistemului de control pentru Canalul Aragonului și Cataloniei

Transparență în timp real

Cu WinCC/Webux, gestionarea infrastructurii în timp real într-un centru de control modern, conectat la mobil, devine o necesitate. Operatorii de teren ai canalului sunt echipați cu treizeci de dispozitive mobile de tip tabletă, permițând accesul sigur și fără probleme la aplicație de oriunde și în orice situație. Acest lucru le permite să monitorizeze operațiunile în timp real și să sprijine luarea deciziilor mai rapide și bine informate din mers.

Un dispozitiv mobil cu interfața Kyp Tablet, care afișează diverse componente și date ale sistemului de control industrial.
Obiectivul principal al angajamentului față de tehnologiile Siemens este, pe scurt, „îmbunătățirea managementului rețelei cu o mișcare clară înainte către digitalizarea tuturor infrastructurilor noastre. '
Jose Luis Perez, Președintele, Canalul Aragonului și Cataloniei

Și asta nu este totul!

Canalul Aragonului și Cataloniei furnizează apă 49 de orașe și 129 de comunități de irigații de peste 120 de ani. În acest scop, pe lângă consumul urban, are un debit de 50 de metri cubi pe secundă care oferă servicii de-a lungul unei infrastructuri de peste 300 de kilometri până la o suprafață irigată de peste 100.000 de hectare.

Siemens și Canalul Aragonului și Catalonia vor continua să călătorească împreună spre transformarea digitală.

Începeți-vă călătoria!