Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Conectivitate şi integrare maşină pentru intralogistică

Împuterniciți-vă mașinile cu portofoliul dovedit de Siemens pentru conectivitate și integrare pentru a obține o eficiență maximă în depozitul dvs. Permite sisteme adaptabile, ușor de integrat, favorizând integrarea IT/OT fără probleme, IoT și noi modele de afaceri pentru servicii îmbunătățite și inovație digitală.

Conectivitate şi integrare maşină pentru intralogistică

Conectivitatea şi integrarea maşinilor în intralogistică: deblocaţi întregul potenţial al operaţiunilor dumneavoastră de depozit! Portofoliul dovedit al Siemens asigură că utilajele dumneavoastră sunt ușor adaptabile și integrate în orice mediu de producție.

Aceasta înseamnă punerea în funcțiune mai rapidă, perioade de nefuncționare reduse și capacități de implementare globală. Utilizați standardele deschise de comunicare pentru integrarea IT/OT fără probleme, permițând analize avansate, aplicații IoT și noi modele de afaceri inovatoare.

Împuterniciți-vă intralogistica cu acces complet la distanță pentru servicii optimizate și un flux de lucru digitalizat, adaptat viitorului.

9a0fdbfb-6d6a-4dc1-96ae-5bde1ae69d68-Accelerate-Digital-Transformation-in-Warehouses-1280x720

Deblocați operațiuni optime pentru depozitul dvs.

Sporiți automatizarea și comunicarea eficiente

Selectați componente hardware și de rețea pentru automatizare și comunicare eficiente, ceea ce duce la MHE robuste și fiabile.

Îmbunătățiți flexibilitatea în proiectarea mașinilor în serie

Împărțiți sistemele în componente modulare pentru o flexibilitate și mentenabilitate îmbunătățite în proiectarea mașinilor în serie, realizând soluții de producție mai rapide și eficiente din punct de vedere al costurilor.

Integrați cu ușurință în sisteme noi

Proiectați interfețe de mașină pentru integrare ușoară și asistență integrată de service la distanță. Acest lucru optimizează operațiunile, satisface nevoile locale și permite noi modele de afaceri întreținere preventivă sau mașini-as-a-service.

Maximizați eficiența depozitului

Digitalizarea intralogisticii

Intralogistica de astăzi necesită o eficiență maximă a depozitului. Soluția: Producție digitalizată cu implementare globală, conformitate locală, analize avansate, acces la distanță cuprinzător pentru service sau optimizare. Portofoliul Siemens permite utilaje adaptabile, ușor de integrat, sprijinind integrarea IT/OT, IoT și noi modele de afaceri pentru servicii îmbunătățite, aplicații digitale și timp mai rapid de introducere pe piață.

Doi lucrători în haine de laborator interacționează cu o suprapunere digitală a unei fabrici. Un bărbat cu cască VR indică date, în timp ce o femeie cu o tabletă observă. În dreapta arată un depozit cu benzi transportoare și rafturi, suprapuse cu un cadru albastru slab.

Integrare IT/OT prin Track & Trace

Urmăriți și urmăriți produsele și componentele de-a lungul întregului lanț de aprovizionare atunci când observați brusc o problemă de calitate. Fiți rapid în întâmpinarea oricărei situații critice și identificați și izolați rapid produsele afectate cu soluțiile noastre de urmărire și urmărire.

Începeți