Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Tehnologie de zi cu zi

Suntem mândri că facem parte din Elveția de peste 130 de ani.

Tehnologia noastră este prezentă peste tot în viața de zi cu zi

În sistemele de control care asigură circulația punctuală și sigură a trenurilor și a tramvaielor. În vehiculele care transportă în mod fiabil milioane de oameni. În rețelele de distribuție care alimentează orașele cu energie. În software-ul care dezvoltă produse înainte ca acestea să fie construite efectiv. Și în tehnologia clădirilor care face spațiile mai durabile și mai inteligente. În spatele tuturor acestor lucruri se află aproximativ 6.000 de oameni din Elveția care lucrează în fiecare zi pentru a modela și simplifica viața de zi cu zi cu ajutorul tehnologiei inovatoare.

Transportul feroviar elvețian aduce milioane de oameni la destinațiile lor

SBB investește în mobilitatea viitorului: cu comanda a 116 trenuri Siemens Desiro DoSTO de ultimă generație, cu șase vagoane, cu două etaje - și o opțiune pentru încă 84 de trenuri - SBB stabilește noi standarde. Începând cu 2031, aceste trenuri vor spori capacitatea, confortul și sustenabilitatea rețelelor S-Bahn din Zurich și Elveția de Vest, perfect adaptate nevoilor viitoarelor centre urbane.

SBB-DoSto-Zurich-HBF.original
VBZReferenz-Tramdepot

VBZ aduce 860.000 de pasageri la destinațiile lor în fiecare zi

Digitalizarea este în plină desfășurare. Acest lucru este valabil și pentru Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ), care, împreună cu Partenerul de Soluții Siemens Autexis Control AG, și-a reînnoit și automatizat sistemele de control al urmăririi și operațiunilor. Pentru a se asigura că cei peste 860.000 de pasageri ajung fără probleme la destinație în fiecare zi în viitor, VBZ și-a modernizat continuu depozitele în ultimii ani.

Kantonsspital Baden este unul dintre cele mai inteligente spitale din Elveția.

La Kantonsspital Baden (KSB), pacienții sunt în față și în centru din 1349. Inovația continuă să fie forța motrice. Aceasta include transformarea digitală. Stăpânirea acestuia se află la baza unei cooperări între spital și Siemens care creează un spital conectat pentru a se vindeca mai bine.

Cantonsspital baie vizual.
Fotografie a orașului Chur din Elveția cu date energetice stilizate generate în tot orașul

Rețele pregătite pentru viitor cu monitorizare în timp real

Tranzițiile energetice necesită transformare digitală. Cu mai multe Resurse de Energie Distribuite, sarcini mai mari și nevoi de stabilitate, IBC Chur utilizează tehnologia Siemens sigură, bazată pe date, pentru o transparență completă a rețelei - asigurând viitorul rețelei de joasă tensiune și asigurând o putere fiabilă pentru 40.000 de persoane.

Contact

Dacă sunteți interesat să aflați mai multe despre produsele și soluțiile Siemens prezentate, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.