Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Inginerie eficientă pentru intralogistică

Obțineți eficiență tehnică majoră, flexibilitate și calitate în MHE - cu economii de timp de până la 30% raportate de utilizatorii TIA Portal - astfel încât integratorii de sistem și producătorii OEM să poată livra randament mai rapid și să comisioneze cu încredere.

Inginerie eficientă pentru intralogistică

Ingineria eficientă în Intralogistică oferă soluții puternice pentru constructorii de mașini MHE și integratorii de sisteme, optimizând fiecare fază de inginerie. Siemens TIA Portal transformă complexitatea modernă a depozitelor, permițând o colaborare strânsă între controale, proiectare mecanică și electrică pe o platformă comună. Automatizează sarcinile și permite lucrul paralel, sporind eficiența, flexibilitatea și calitatea. Așteptați-vă la economii de timp de până la 30% pentru livrare mai rapidă și punere în funcțiune sigură. Calitatea îmbunătățită a utilajului provine de la ProfiSafe integrat, diagnosticare și software de înaltă calitate prin ghiduri de stil, verificări automate și simulări digitale duble. Dezvoltarea paralelă simplificată, automatizarea și simularea avansată accelerează livrarea și elimină riscurile implementărilor.

DC47F73A-6034-4EB1-998C-1759C178A098-Intralogistica-Planificare-Depozit-1280x720

Obțineți beneficii maxime

Creșteți eficiența și flexibilitatea în Intralogistică

Creşteţi eficienţa intralogistică cu TIA Portal! Aliniați comenzile cu proiectarea mecanică/electrică, automatizați sarcinile PLC/HMI și permiteți lucrul paralel. Obțineți economii de timp de până la 30% pentru livrare mai rapidă și punere în funcțiune sigură a MHE.

Îmbunătățiți calitatea mașinii

Asiguraţi siguranţă şi fiabilitate ridicate cu ProfiSafe integrate şi diagnosticare. Obțineți software constant de înaltă calitate prin ghiduri de stil, verificări automate și simulări digitale gemene, ducând la MHE robuste și fiabile.

Accelerați livrarea și punerea în funcțiune

Simplificați ingineria MHE cu dezvoltare paralelă, sarcini automatizate și simulare robustă. Reduceți timpul de introducere pe piață și reduceți riscurile implementărilor pentru o finalizare mai rapidă și mai sigură a proiectului.

Inginerie eficientă pentru intralogistică

9a0fdbfb-6d6a-4dc1-96ae-5bde1ae69d68-Accelerate-Digital-Transformation-in-Warehouses-1280x720

Obțineți eficiența ingineriei, flexibilitatea și calitatea MHE-urilor

Intralogistica necesită o colaborare strânsă în cadrul ingineriei MHE. Metodele tradiționale duc la schimbări lente, reconfigurare și erori. Siemens TIA Portal, o platformă software comună, aliniază comenzile, proiectarea mecanică și electrică, automatizează sarcinile și permite lucrul paralel. Acest lucru sporește eficiența, flexibilitatea și calitatea, utilizatorii raportând economii de timp de până la 30%, asigurând o livrare mai rapidă și o punere în funcțiune sigură.

Începeți