Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Rămâneți competitiv ca o întreprindere digitală durabilă

Fabrica de electronice Siemens din Erlangen, Germania, este un model pentru producția modernă. Alimentată de tehnologii de bază, cum ar fi Digital Twins, Inteligența Artificială, convergența IT/OT și Metaversul Industrial, fabrica întruchipează o întreprindere digitală durabilă pregătită pentru viitor.

Stăpânirea transformării digitale în producție

La fabrica de electronice Siemens din Erlangen, Germania, inginerii proiectează și construiesc familia SINAMICS de unități de frecvență variabilă de renume mondial. Ca „client zero” pentru soluțiile Siemens, fabrica testează și rafinează noile tehnologii pentru industria globală.

Aflați cum echipa Erlangen folosește inovații de ultimă oră pentru a reduce consumul de energie, a scurta timpul de introducere pe piață și pentru a îmbunătăți calitatea.

A person is standing in front of a large screen displaying a colorful abstract design.

Reducerea amprentei de carbon prin operațiuni eficiente

O persoană stă în fața unui ecran mare care afișează un grafic cu o linie care urcă, reprezentând emisiile de carbon.

Reducerea cu 50% a emisiilor de carbon

Din 2021, fabrica a redus arderea gazelor naturale, reducând emisiile de carbon cu aproximativ 50%. Acesta își propune să atingă neutralitatea carbonului până în 2030 și să elimine utilizarea surselor de energie fosilă la amplasament.

O diagramă a unui sistem de ventilație cu ventilator, schimbător de căldură și unitate de control.

Reducerea cu 70% a consumului de energie de ventilație

Folosind datele de producție și clădire, managerii energetici au implementat un control inteligent al sistemului de ventilație al sălii, reducând consumul de energie cu 70%, menținând în același timp o calitate stabilă a aerului.

Un grafic care arată beneficiile unui produs cu o schemă de culori albastru și alb.

Convertoare de frecvență cu 50% mai mici

Designul noilor unități de frecvență variabilă menține performanțe ridicate, optimizând în același timp eficiența și reducând dimensiunea. Unitățile rezultate utilizează 40% din material și sunt de 50% din dimensiunea dispozitivelor anterioare.

Explorați tehnologiile de bază care alimentează Erlangen

A person in a suit and tie is standing in front of a large screen displaying a graph.

Convergența IT/OT: conectarea datelor la nivel de companie

Convergența IT/OT îmbină sistemele de automatizare cu tehnologiile IT moderne, cum ar fi cloud și edge computing. Provocarea constă în integrarea atât a echipamentelor vechi, cât și a celor noi.

La fabrica din Erlangen, o aplicație cu cod redus pe un dispozitiv Siemens Industrial Edge stabilește conexiunea de date. Datele mașinii sunt procesate și utilizate pentru a optimiza producția și operațiunile. O abordare analitică a cetățenilor permite fiecărui angajat să transforme datele operaționale în informații acționabile.

Digital Twin: Accelerarea producției cu simulare

Fabrica Erlangen dezvoltă Digital Twins pentru producție și nu numai, creând replici virtuale precise ale sistemelor reale. Operatorii pot testa și optimiza procesele fără a întrerupe operațiunile reale.

Un exemplu este simularea fluxului de materiale pe etajul fabricii, unde vehiculele ghidate automate transportă materiale către liniile de producție. Folosind instrumente avansate, cum ar fi Tecnomatix Plant Simulation și Process Simulate, echipa poate identifica și implementa rute optime și timpi de ciclu. Această abordare a redus circulația materialelor cu aproximativ 40% și a crescut eficiența generală.

A digital twin concept visualization with a person's silhouette and a digital interface.
Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

Industrial AI: Eliberarea lucrătorilor de sarcini plictisitoare

Fabrica aplică Industrial AI în producția SINAMICS pentru a crește calitatea și a crește eficiența. Automatizarea inteligentă preia sarcini repetitive, cu valoare redusă, astfel încât lucrătorii calificați să se poată concentra pe inovație și supraveghere.

Folosind tehnologia senzorilor accesibilă și controlul adaptiv, AI gestionează operațiuni complexe și îmbunătățește colaborarea dintre oameni și roboți. Pentru a instrui AI pentru colectarea coșurilor, inginerii folosesc Digital Twins ai robotului, coșului și componentelor în simulări realiste. Acest proces este mai rapid și mai eficient decât programarea fiecărei părți sau utilizarea incrustărilor prefabricate.

Siemens Xcelerator joacă un rol foarte important, deoarece ne permite să integrăm rapid noile tehnologii în ecosistemul nostru, astfel încât să le putem implementa foarte repede.
Dr. Stefan Krug, Departamentul Șef de control al mișcării producției globale, Siemens AG

Începeți-vă călătoria